ตัวเก็บเสียง ลดเสียงรบกวนสูง 40 เดซิเบล (A) ANA1 Series

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ตัวเก็บเสียงระดับสูงที่สามารถลดเสียงรบกวนได้ 85 dB (A) หรือต่ำกว่า เมื่อทดสอบที่โรงงานของเรา
· ของไหล: อากาศอัด
· ความดันใช้งานสูงสุด: 1.0 MPa (*แสดงความดันด้านหลักของวาล์วโซลินอยด์)
· ประสิทธิภาพในการลดเสียงรบกวน: 40 dB (A) (*ประสิทธิภาพในการลดเสียงรบกวนอาจเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับวงจรความดันอากาศ ความดัน ฯลฯ ที่ไอเสียถูกปล่อยออกมา)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานและอุณหภูมิของไหลในการทำงาน: 5 ถึง 60°C
*สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิระหว่าง -10 ถึง +60°C ตราบเท่าที่ไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดหยดน้ำจากของไหลและเกิดน้ำแข็ง

รายละเอียดจำเพาะของตัวเก็บเสียง: ชนิดลดเสียงรบกวนสูง 40‑dB (A), ซีรีส์ ANA1

ลักษณะภายนอกของตัวเก็บเสียง: ชนิดลดเสียงรบกวนสูง 40‑dB (A), ซีรีส์ ANA1 / สัญลักษณ์ JIS

ลักษณะภายนอกของตัวเก็บเสียง: ชนิดลดเสียงรบกวนสูง 40‑dB (A), ซีรีส์ ANA1 / สัญลักษณ์ JIS

เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ตเชื่อมต่อ

สัญลักษณ์เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ตเชื่อมต่อวิธีการเชื่อมต่อ
011/8* ขันเกลียว
021/4
033/8
041/2
063/4
101
121 1/4
141 1/2
202
C08⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.) (ขนาดข้อต่อท่อแบบวันทัชที่ใช้ได้)แบบวันทัช
C10⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.) (ขนาดข้อต่อท่อแบบวันทัชที่ใช้ได้)
C12⌀12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.) (ขนาดข้อต่อท่อแบบวันทัชที่ใช้ได้)

*มีจำหน่ายเฉพาะ R เท่านั้นสำหรับชนิดเกลียว

ขนาดการก่อสร้าง/ชิ้นส่วน

Drawing แสดงขนาดและโครงสร้างของ ANA1-01 ถึง 06

Drawing แสดงขนาดและโครงสร้างของ ANA1-01 ถึง 06

Drawing แสดงขนาดและโครงสร้างของ ANA1-10 ถึง 20

Drawing แสดงขนาดและโครงสร้างของ ANA1-10 ถึง 20

Drawing แสดงขนาดและโครงสร้างของ ANA1-C08-C12

Drawing แสดงขนาดและโครงสร้างของ ANA1-C08-C12

 

ประสิทธิภาพ / ขนาด (เชื่อมต่อแบบสกรู)

รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ตเชื่อมต่อ
R
พื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ
มม.2
Sonic conductance C
[dm3/(s·bar)]
อัตราการไหลที่แนะนำ
m3/นาที (ANR)
น้ำหนัก
g
ขนาด มม.
ABC
ANA1-011/81020.8 หรือน้อยกว่า43716
ANA1-021/41531.2 หรือน้อยกว่า14642218
ANA1-033/83572.7 หรือน้อยกว่า22842521
ANA1-041/260124.5 หรือน้อยกว่า36983024
ANA1-063/490187.0 หรือน้อยกว่า1101114636
ANA1-1011603212.0 หรือน้อยกว่า1801325041
ANA1-121 1/42805620.0 หรือน้อยกว่า5442007460
ANA1-141 1/24509032.0 หรือน้อยกว่า6122307460
ANA1-20261012245.0 หรือน้อยกว่า8732718670

ประสิทธิภาพ / ขนาด (เชื่อมต่อข้อต่อแบบวันทัช)

รุ่นขนาดข้อต่อท่อแบบวันทัชที่รองรับการใช้งานพื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ
มม.2
อัตราการไหลที่แนะนำ
m3/นาที (ANR)
น้ำหนัก
g
ขนาด มม.
AB
ANA1-C08⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.)110.8 หรือน้อยกว่า55816
ANA1-C10⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.)151.2 หรือน้อยกว่า137622
ANA1-C12⌀12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.)332.5 หรือน้อยกว่า199525
 

หมายเหตุ: อัตราการไหลที่แนะนำคืออัตราการไหลที่ด้านความดันหลักเป็น 0.5 MPa

ข้อควรระวัง

  • *สำหรับข้อควรระวังเฉพาะของสินค้าชิ้นนี้ โปรดดูที่แค็ตตาล็อก
  • *รูปภาพแสดงรุ่นตัวอย่าง