ตัวเก็บเสียง: ลดเสียงรบกวนสูง AN□02 Series

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ตัวเก็บเสียง พร้อมเอฟเฟกต์การลดเสียง 35 dB (A)
[คุณสมบัติ]
· เคสทำจากวัสดุไม่ติดไฟ
· ขนาดตัวเครื่อง: 202/302/402
· ประเภทเกลียว: R (ไม่มีชื่อ) / NPT (N)

ตัวเก็บเสียง: สเปค การลดเสียงรบกวนสูงรุ่น AN □ 02

ลักษณะภายนอก ของซีรี่ส์ AN □ 02

ลักษณะภายนอก ของซีรี่ส์ AN □ 02

  • 02: ท่อเชื่อมต่อท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/4 รุ่นที่รองรับ: AN202
  • 03: ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางการเชื่อมต่อท่อ 3/8 รุ่นที่เข้ากันได้: AN302
  • 04: ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก 1/2 รุ่น รองรับการใช้งาน: AN402
สัญลักษณ์ JIS

สัญลักษณ์ JIS

สเปค

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศอัด
หมายเหตุ แรงดันใช้งานสูงสุด 1)1.0 MPa
ผลการลดเสียงรบกวน35 dB (a) note 2)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของ ของไหล ใช้งานได้5 ถึง 60 ° c หมายเหตุ 3)

หมายเหตุ 1: แสดง ความดัน ด้านปฐมภูมิของ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา
โน้ต 2: ผลการลดเสียงรบกวนอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับวงจร ความดันลม สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ที่ปล่อยไอเสีย ความดัน ฯลฯ
หมายเหตุ 3: สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิระหว่าง -10 ถึง + 60 ° C ตราบใดที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการหยดน้ำที่เกิดจาก ของไหล และการแช่แข็ง

ผลการดำเนินงาน / มิติ

AN202 การเขียนแบบมิติและโครงสร้าง

AN202 การเขียนแบบมิติและโครงสร้าง

AN302 / 402 มิติและการเขียนแบบโครงสร้าง

AN302 / 402 มิติและการเขียนแบบโครงสร้าง

รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก
R
พื้นที่หน้าตัด มีประสิทธิภาพ
ตารางมิลลิเมตร
โซนิคตัวนำ C
[dm³ / (s ·บาร์)]
อัตราการไหล แนะนำ
m³ / นาที (ANR)
น้ำหนัก
ก.
ขนาดมม
ABD
AN202-021/43573 หรือน้อยกว่า16642219
AN302-033/860125 หรือน้อยกว่า33842824
AN402-041/290188 หรือน้อยกว่า47953424

บันทึก: อัตราการไหล แนะนำคือ อัตรา การ อัตราการไหล เมื่อด้าน ความดัน หลักคือ 0.5 mpa

  • * สำหรับข้อควรระวังเฉพาะ ผลิตภัณฑ์ ดูที่แคตตาล็อก
  • * รูปภาพเป็นของโมเดลจำลอง