ตัวเก็บเสียง: ชนิดตัวผลิตภัณฑ์ปิดผนึกแบบเผาซินเทอร์ BC AN Series

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ตัวเก็บเสียงที่เหมาะสำหรับท่อไอเสียของวาล์วขนาดเล็กและลมไพล็อต
· กระบวนการชุบผิว: ชุบนิกเกิล

รายละเอียดจำเพาะของตัวเก็บเสียง: BC ชนิดบอดี้เผาซินเทอร์, ซีรีส์ AN

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ AN

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ AN

สัญลักษณ์ JIS

สัญลักษณ์ JIS

Drawing แสดงขนาดและโครงสร้างของซีรีส์ AN

Drawing แสดงขนาดและโครงสร้างของซีรีส์ AN

สเปครุ่น
AN101-01AN110-01AN120-M3AN120-M5
หมายเหตุ 1) เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ตเชื่อมต่อท่อR1/8R1/8M3M5
หมายเหตุ 3) ผลการลดเสียงรบกวนในหน่วย dB (A)16211318
ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศอัด
หมายเหตุ 2) แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหลหมายเหตุ 4) 5 ถึง 150°C
พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )203515
Sonic conductance C [dm3 / (s·bar)]470.21
หมายเหตุ 5) อัตราการไหลที่แนะนำ m3/นาที (ANR)1.6 หรือน้อยกว่า2.7 หรือน้อยกว่า0.08 หรือน้อยกว่า0.4 หรือน้อยกว่า
น้ำหนัก กรัม8.31713.4
ขนาด มม.A2134915.5
B111368

หมายเหตุ 1: นอกจากนี้ยังมี NPT ชนิดเกลียวสำหรับ AN101 และ AN110 หมายเลขรุ่น สำหรับแบบ NPT คือ AN101-N01 และ AN110-N01
หมายเหตุ 2: แสดงความดันด้านหลักของวาล์วโซลินอยด์
หมายเหตุ 3: การลดเสียงอาจเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับวงจรความดันลมวาล์วโซลินอยด์ซึ่งไอเสียถูกปล่อยออกมา ความดัน ฯลฯ
หมายเหตุ 4: สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิระหว่าง -10 ถึง +150°C ตราบเท่าที่ไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดหยดน้ำจากของไหลและเกิดน้ำแข็ง
หมายเหตุ 5: อัตราการไหลที่แนะนำคืออัตราการไหลที่ด้านความดันหลักเป็น 0.5 MPa

  • *สำหรับข้อควรระวังเฉพาะของสินค้าชิ้นนี้ โปรดดูที่แค็ตตาล็อก
  • *รูปภาพแสดงรุ่นตัวอย่าง