ตัวเก็บเสียง, ชนิดตัวเครื่องโลหะ, AN □ 00 Series

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ตัวเก็บเสียง พร้อมเอฟเฟกต์การลดสัญญาณรบกวน 30 dB (A)
[คุณสมบัติ]
· ความต้านแรงลมต่ำ
· ติดตั้งง่าย
·ขนาดตัวเครื่อง: 500/600/700/800/900
· ประเภทเกลียว: N (ไม่มีชื่อ) / NPT (R)

ตัวเก็บเสียง, ตัวเครื่อง โลหะ, สเปค ชุด AN □ 00

ลักษณะภายนอก ของซีรี่ส์ AN □ 00

ลักษณะภายนอก ของซีรี่ส์ AN □ 00

  • 06: ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก 3/4, รุ่น รองรับการใช้งาน: AN500
  • 10: ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก 1 รุ่น รองรับการใช้งาน: AN600
  • 12: ท่อเชื่อมต่อท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4 รุ่นที่รองรับ: AN700
  • 14: ท่อเชื่อมต่อท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 รุ่นที่รองรับ: AN800
  • 20: ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก 2 รุ่น รองรับการใช้งาน: AN900
สัญลักษณ์ JIS

สัญลักษณ์ JIS

สเปค

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศอัด
หมายเหตุ แรงดันใช้งานสูงสุด 1)1.0 MPa
ผลการลดเสียงรบกวน30 dB (a) note 2)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของ ของไหล ใช้งานได้5 ถึง 60 ° c หมายเหตุ 3)

หมายเหตุ 1: แสดง ความดัน ด้านปฐมภูมิของ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา
โน้ต 2: ผลการลดเสียงรบกวนอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับวงจร ความดันลม สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ที่ปล่อยไอเสีย ความดัน ฯลฯ
หมายเหตุ 3: สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิระหว่าง -10 ถึง + 60 ° C ตราบใดที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการหยดน้ำที่เกิดจาก ของไหล และการแช่แข็ง

ประสิทธิภาพ

รุ่นพื้นที่หน้าตัด มีประสิทธิภาพ
ตารางมิลลิเมตร
โซนิคตัวนำ C
[dm³ / (s ·บาร์)]
อัตราการไหล แนะนำ
m³ / นาที (ANR)
น้ำหนัก
ก.
AN500-061603212 หรือน้อยกว่า165
AN600-102705420 หรือน้อยกว่า220
AN700-124408830 หรือน้อยกว่า435
AN800-1459011850 หรือน้อยกว่า510
AN900-2096019280 หรือน้อยกว่า740

บันทึก: อัตราการไหล แนะนำคือ อัตรา การ อัตราการไหล เมื่อด้าน ความดัน หลักคือ 0.5 mpa

การก่อสร้าง / ชิ้นส่วนขนาด

AN500 ถึง 900 มิติและการเขียนแบบโครงสร้าง

AN500 ถึง 900 มิติและการเขียนแบบโครงสร้าง

รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก
R, NPT
ABD
AN500-063/41074636
AN600-1011275041
AN700-121 1/41867450
AN800-141 1/22177455
AN900-2022568665

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

  • * สำหรับข้อควรระวังเฉพาะ ผลิตภัณฑ์ ดูที่แคตตาล็อก
  • * รูปภาพเป็นของโมเดลจำลอง