ตัวเก็บเสียง, ประเภทเรซิ่นขนาดกะทัดรัด /ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบOne-Touch, AN10 ถึง 30-C Series

ข้อควรระวัง
- โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
ตัวเก็บเสียงผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· สามารถเชื่อมต่อกับข้อต่อสวมเร็วแบบOne-Touchภายนอกกล่องได้
· ลดเสียงรบกวนได้ 30 dB (A)
รายละเอียดจำเพาะของตัวเก็บเสียงชนิดเรซิ่นขนาดกะทัดรัด / เชื่อมต่อด้วยฟิตติ้งแบบวันทัช (One-touch), ซีรีส์ AN10 ถึง 30-C

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ AN10 ถึง 30-C
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ
- 06: ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อ 6 มม. / รุ่นที่รองรับการใช้งาน: AN10
- 07: ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อ 1/4 นิ้ว / รุ่นที่รองรับการใช้งาน: AN10
- 08: ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อ 8 มม. / รุ่นที่รองรับการใช้งาน: AN15
- 10: ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อ 10 มม. / รุ่นที่รองรับการใช้งาน: AN20
- 11: ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อ 2/4 นิ้ว / รุ่นที่รองรับการใช้งาน: AN20
- 12: ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อ 12 มม. / รุ่นที่รองรับการใช้งาน: AN30

สัญลักษณ์ JIS
สเปค
| ของไหล | อากาศอัด |
|---|---|
| แรงดันใช้งานสูงสุด*1 | 1.0 MPa |
| ลดเสียงรบกวน | 30 dB (A)*2 |
| อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | 5 ถึง 60°C*3 |
*1: แสดงความดันขาเข้าของวาล์วโซลินอยด์
*2: ค่าอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่นวงจรนิวเมติกส์ที่ระบายความดันออกจากวาล์วโซลินอยด์และค่าความดัน
*3 สินค้านี้สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิระหว่าง -10 ถึง +60°C ตราบเท่าที่ไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดหยดน้ำและน้ำแข็ง
ประสิทธิภาพ
| รุ่น | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ มม.2 | Sonic conductance C [dm3/ (s·bar)] | อัตราการไหลที่แนะนำ m3/นาที (ANR) | น้ำหนัก g |
|---|---|---|---|---|
| AN10-C06 | 7 | 1.4 | 0.8 หรือน้อยกว่า | 1 |
| AN10-C07 | 1 | |||
| AN15-C08 | 20 | 4 | 3.0 หรือต่ำกว่า | 1.4 |
| AN20-C10 | 30 | 6 | 5.0 หรือน้อยกว่า | 3.5 |
| AN20-C11 | 25 | 5 | 3.0 หรือต่ำกว่า | 3.5 |
| AN20-C12 | 41 | 8.2 | 5.0 หรือน้อยกว่า | 5 |
* อัตราการไหลที่แนะนำคือการไหลที่ความดันขาเข้า 0.5 MPa
โครงสร้าง, ชิ้นส่วน และขนาด
(หน่วย: มม.)

ขนาด / แผนภาพ AN10-C ถึง AN30-C
| รุ่น | A | B | C | ød |
|---|---|---|---|---|
| AN10-C06 | 36.5 | 11 | 14.5 | ⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) |
| AN10-C07 | ⌀1/4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว) | |||
| AN15-C08 | 45 | 13 | 20 | ⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.) |
| AN20-C10 | 57.5 | 16.5 | 30.5 | ⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.) |
| AN20-C11 | ⌀3/8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว) | |||
| AN20-C12 | 71.5 | 20 | 43.5 | ⌀12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.) |
ข้อควรระวัง
- *สำหรับข้อควรระวังเฉพาะของสินค้าชิ้นนี้ โปรดดูที่แค็ตตาล็อกของผู้ผลิต
- *รูปภาพแสดงรุ่นตัวอย่าง