ตัวเก็บเสียง ชนิดเรซิ่นขนาดเล็ก/ เกลียวนอก, AN05 ถึง 40 Series

ข้อควรระวัง
- โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
· ลดเสียงรบกวนได้ 30 dB (A)
· ขนาดตัวเครื่อง: 05/10/15/20/30/40
· ประเภทเกลียว: M เกลียว / R (ไม่มีชื่อ) / NPT (N)
รายละเอียดจำเพาะของตัวเก็บเสียง: ชนิดเรซิ่นขนาดกะทัดรัด / เกลียวนอก, ซีรีส์ AN05 ถึง 40

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ AN05 ถึง 40
เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ตเชื่อมต่อสกรู
- M5: เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ตเชื่อมต่อท่อ M5 × 0.8 มม. / รุ่นที่รองรับการใช้งาน: AN05
- 01: เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ตเชื่อมต่อท่อ 1/8 นิ้ว / รุ่นที่รองรับการใช้งาน: AN10
- 02: เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ตเชื่อมต่อท่อ 1/4 นิ้ว / รุ่นที่รองรับการใช้งาน: AN15, AN20
- 03: เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ตเชื่อมต่อท่อ 3/8 นิ้ว / รุ่นที่รองรับการใช้งาน: AN30
- 04: เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ตเชื่อมต่อท่อ 1/2 นิ้ว / รุ่นที่รองรับการใช้งาน: AN40

สัญลักษณ์ JIS
สเปค
| ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศอัด |
|---|---|
| แรงดันใช้งานสูงสุดหมายเหตุ 1) | 1.0 MPa |
| การลดเสียงรบกวน | 30 dB (A)หมายเหตุ 2) |
| อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | 5 ถึง 60°Cหมายเหตุ 3) |
หมายเหตุ 1: แสดงความดันด้านหลักของวาล์วโซลินอยด์
หมายเหตุ 2: การลดเสียงอาจเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับวงจรความดันลมวาล์วโซลินอยด์ซึ่งไอเสียถูกปล่อยออกมา ความดัน ฯลฯ
หมายเหตุ 3: สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิระหว่าง -10 ถึง +60°C ตราบเท่าที่ไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดหยดน้ำจากของไหลและเกิดน้ำแข็ง
ประสิทธิภาพ
| รุ่น | พื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ มม.2 | Sonic conductance C [dm3/(s·bar)] | อัตราการไหลที่แนะนำ m3/นาที (ANR) | น้ำหนัก g |
|---|---|---|---|---|
| AN05-M5 | 5 | 1 | 0.4 หรือน้อยกว่า | 0.5 |
| AN10-01 | 10 | 2 | 0.8 หรือน้อยกว่า | 1 |
| AN15-02 | 15 | 3 | 1.0 หรือน้อยกว่า | 2.5 |
| AN20-02 | 35 | 7 | 3.0 หรือต่ำกว่า | 4 |
| AN30-03 | 60 | 12 | 5.0 หรือน้อยกว่า | 5.5 |
| AN30-04 | 90 | 18 | 8.0 หรือน้อยกว่า | 8.5 |
หมายเหตุ: อัตราการไหลที่แนะนำคืออัตราการไหลที่ด้านความดันหลักเป็น 0.5 MPa
ขนาดการก่อสร้าง/ชิ้นส่วน
(หน่วย: มม.)

Drawing ระบุขนาด / Drawing แสดงโครงสร้างของ AN05, AN10 และ AN20 (ซ้าย) และ AN15, AN30 และ AN40 (ขวา)
* AN05 และ AN10 ไม่มีชิ้นส่วนหกเหลี่ยม
| รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ตเชื่อมต่อท่อ R, NPT | A | B | D |
|---|---|---|---|---|
| AN05-M5 | M5 × 0.8 | 15 | 6.5 | — |
| AN10-01 | 1/8 | 23 | 11 | — |
| AN15-02 | 1/4 | 32 | 16 | 14 |
| AN20-02 | 1/4 | 45 | 16.5 | 14 |
| AN30-03 | 3/8 | 58.5 | 20 | 17 |
| AN40-04 | 1/2 | 68 | 24 | 21 |
ข้อควรระวัง
- *สำหรับข้อควรระวังเฉพาะของสินค้าชิ้นนี้ โปรดดูที่แค็ตตาล็อก
- *รูปภาพแสดงรุ่นตัวอย่าง