นัทหกเหลี่ยมแบบบางสำหรับโช้คซับแรงกระแทกแบบปรับได้ ชนิดขนาดเล็ก ซีรีส์ RB-LROEM/RB-OEM

แบรนด์ :
SMC
ข้อควรระวัง
- ■ กลุ่มสินค้า SMC
หน้าเว็บสำหรับสินค้าที่ยังไม่มีหน้าเว็บแยก จะเผยแพร่ในรูปแบบเพิ่มแยกเข้าไป - โปรดศึกษารายละเอียดสเปคและขนาดในแคตาล็อก
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง โปรดดูรูปสินค้าในแคตาล็อก
รายละเอียดสินค้า
หกเหลี่ยมแบบบางสำหรับใช้งานกับซีรีส์ RB-OEMJ
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ: วัสดุเหล็กกล้าชนิดพิเศษ
· การเตรียมผิว: สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต
รายละเอียดจำเพาะของนัทหกเหลี่ยมแบบบางสำหรับโช้คซับแรงกระแทกแบบปรับได้ ชนิดขนาดเล็ก ซีรีส์ RB-OEMJ

ลักษณะภายนอกของนัทหกเหลี่ยมแบบบาง

Drawing ระบุขนาดของนัทหกเหลี่ยมแบบบาง
(หน่วย: มิลลิเมตร)
| รหัสสินค้า | B | C | H | MM | แรงบิดขันแน่นที่แนะนำ (N) | รุ่นที่รองรับการใช้งาน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RB-OEMJ0.1M | 14 | 15.8 | 3.2 | M10 × 1.0 | 3 | RB-LROEM0.1MJ |
| RB-OEMJ0.15M | 17 | 19.6 | 5 | M12 × 1.0 | 3 | RB-LROEM0.15MJ |
| RB-OEMJ0.25M | 17 | 19.6 | 5 | M14 × 1.5 | 5 | RB-LROEM0.25MJ RB-OEM0.25MJ |
| RB-OEMJ0.35M | 19 | 21.9 | 6 | M16 × 1.5 | 5 | RB-LROEM0.35MJ |
| RB-OEMJ0.5M | 24 | 27.7 | 7 | M20 × 1.5 | 5 | RB-LROEM0.5MJ RB-OEM0.5MJ |
| RB-OEMJ1.0MF | 32 | 37 | 8 | M25 × 1.5 | 5 | RB-LROEM1.0MJ RB-OEM1.0MJ |
| RB-OEMJ1.25M | 41 | 47.3 | 10 | M36 × 1.5 | 10 | RB-LROEM1.25MJ RB-OEM1.25MJ |
*สินค้าในรูปเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น