โช้คอัพสั้น RBQ Series

ข้อควรระวัง
- โปรดดูข้อมูลสเปคในแคตาล็อก
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
โช้คอัพที่สามารถปรับระดับโดยอัตโนมัติเพื่อประสิทธิภาพในการดูดซับพลังงานที่เหมาะสมที่สุด
[คุณสมบัติ]
· ดูดซับแรงกระแทกและเสียงรบกวน
· ชนิดขนาดเล็กที่สั้นลงตามยาว
· มุมเบี่ยงเบนที่รับได้คือ 5 °
· เหมาะสำหรับการดูดซับพลังงานจากการหมุน
· สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องมีสต๊อปเปอร์ภายนอก
· ตัวบอดี้ที่แข็งแกร่งทำให้สามารถวางตำแหน่งได้โดยตรง
· RBQ: ประเภทพื้นฐาน
· RBQC: พร้อมยางกันกระแทก
รายละเอียดจำเพาะโช้คซับแรงกระแทก ชนิดสั้น ซีรีส์ RBQ

ลักษณะภายนอกซีรีส์ RBQ (ชนิดพื้นฐาน)/ซีรีส์ RBQC (มีแดมเปอร์)

มุมเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้คือ 5° ซึ่งช่วยให้ดูดซับพลังงานจากการหมุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
| สเปค | รุ่น | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ชนิดพื้นฐาน | RBQ1604 | RBQ2007 | RBQ2508 | RBQ3009 | RBQ3213 | |
| มีแค็ป | RBQC1604 | RBQC2007 | RBQC2508 | RBQC3009 | RBQC3213 | |
| พลังงานดูดซับสูงสุด (J)หมายเหตุ) | 1.96 | 11.8 | 19.6 | 33.3 | 49.0 | |
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเกลียว | M16 × 1.5 | M20 × 1.5 | M25 × 1.5 | M30 × 1.5 | M32 × 1.5 | |
| ระยะเคลื่อนที่ในการดูดซับแรงกระแทก มม. | 4 | 7 | 8 | 8.5 | 13 | |
| ความเร็วในการชน (เมตร/วินาที) | 0.05 ถึง 3 | |||||
| ความถี่ในการทำงานสูงสุด (รอบ/นาที) | 60 | 60 | 45 | 45 | 30 | |
| แรงขับสูงสุดที่รับได้ (N) | 294 | 490 | 686 | 981 | 1,177 | |
| ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน °C | -10 ถึง 80 | |||||
| แรงสปริง (N) | ขยายออก | 6.08 | 12.75 | 15.69 | 21.57 | 24.52 |
| บีบอัด | 13.45 | 27.75 | 37.85 | 44.23 | 54.23 | |
| น้ำหนักเป็นกรัม | 28 | 60 | 110 | 182 | 240 | |
| อุปกรณ์เสริม: นัทสต็อปเปอร์ | RBQ16S | RBQ20S | RBQ25S | RBQ30S | RBQ32S | |
หมายเหตุ) ค่าพลังงานดูดซับสูงสุดและความถี่ในการทำงานสูงสุดที่อุณหภูมิห้อง (20 ถึง 25°C)
แผนภาพโครงสร้าง/ชิ้นส่วนส่วนประกอบ

แผนภาพโครงสร้างขณะชนกัน
เมื่อวัตถุชนกับปลายก้านลูกสูบ วัตถุนั้นจะส่งแรงดันให้กับน้ำมันภายในลูกสูบ น้ำมันที่มีแรงดันนี้จะพุ่งออกมาทางรูออริฟิสภายในลูกสูบ ซึ่งจะสร้างความต้านทานไฮดรอลิกที่ดูดซับพลังงานจากวัตถุที่ชนกัน
น้ำมันที่พุ่งออกจากรูออริฟิสจะถูกรวบรวมไว้ภายในท่อด้านนอกโดยการขยายและหดตัวของถังสะสม

แผนภาพโครงสร้างเมื่อกลับคืน
เมื่อวัตถุที่เข้ามาชนแยกออกไป สปริงรั้งกลับจะดันก้านลูกสูบออก ขณะเดียวกัน แรงดันลบจะทำให้เช็คบอลหลุดออกจากฐานเพื่อให้น้ำมันกลับเข้าสู่ก้านลูกสูบและลูกสูบ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการกระแทกครั้งต่อไป
| หมายเลข | ชื่อสินค้า | วัสดุ | กการเคลือบผิว |
|---|---|---|---|
| 1 | สายยางด้านนอก | เหล็กม้วน | การชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า สีดำ |
| 2 | ก้านลูกสูบ | เหล็กกล้าชนิดพิเศษ | การชุบผิวด้วยความร้อน ฮาร์ดโครม |
| 3 | ลูกสูบ | เหล็กกล้าชนิดพิเศษ | ชุบด้วยความร้อน |
| 4 | ตลับลูกปืน | วัสดุตลับลูกปืนพิเศษ | — |
| 5 | สปริงรั้งกลับ | ลวดเปียโน | ซิงค์โครเมต |
| 6 | สต๊อปเปอร์ | เหล็กกล้าคาร์บอน | ซิงค์โครเมต |
| 7 | เช็คบอล | เหล็กกล้าตลับลูกปืน | — |
| 8 | ถังสะสม | ยางฟลูออโร | โฟมยาง |
| 9 | ปะเก็นแผ่นสำหรับก้าน | NBR | — |
| 10 | ตัวกวาดเศษ | NBR | — |
| 11 | กันกระแทก | โพลียูรีเทน | กับแดมเปอร์เท่านั้น |
Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาด

Drawing ระบุขนาดของซีรีส์ RBQ (ชนิดพื้นฐาน)

Drawing ระบุขนาดของซีรีส์ RBQC (มีแดมเปอร์)

Drawing ระบุขนาดของซีรีส์ RBQ
(หน่วย: มิลลิเมตร)
| รุ่น | ขนาดบอดี้หลักของโช้คซับแรงกระแทก | ขนาดของนัทหกเหลี่ยม | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชนิดพื้นฐาน | พร้อมแดมเปอร์ | D | E | F | H | K | G | LL | MM | S | B | C | h |
| RBQ1604 | RBQC1604 | 6 | 14.2 | 3.5 | 4 | 14 | 7 | 31 | M16 × 1.5 | 27 | 22 | 25.4 | 6 |
| RBQ2007 | RBQC2007 | 10 | 18.2 | 4 | 7 | 18 | 9 | 44.5 | M20 × 1.5 | 37.5 | 27 | 31.2 | 6 |
| RBQ2508 | RBQC2508 | 12 | 23.2 | 4 | 8 | 23 | 10 | 52 | M25 × 1.5 | 44 | 32 | 37 | 6 |
| RBQ3009 | RBQC3009 | 16 | 28.2 | 5 | 8.5 | 28 | 12 | 61.5 | M30 × 1.5 | 53 | 41 | 47.3 | 6 |
| RBQ3213 | RBQC3213 | 18 | 30.2 | 5 | 13 | 30 | 13 | 76 | M32 × 1.5 | 63 | 41 | 47.3 | 6 |
พลังงานจลน์ E₁ หรือการดูดซับพลังงาน E

กราฟการคำนวณพลังงานจลน์ E₁ หรือการดูดซับพลังงาน E
แรงขับที่โหลด m·g·s

กราฟการคำนวณแรงขับที่โหลด m·g·s
Me มวลเทียบเท่า

กราฟมวลเทียบเท่า
*กราฟมวลเทียบเท่าจะแสดงค่าที่อุณหภูมิห้อง (20 ถึง 25°C)
- *สำหรับข้อมูลอื่นนอกเหนือจากข้อมูลข้างต้น โปรดดูที่แคตตาล็อก
- *รูปภาพเป็นเพียงภาพของรุ่นตัวอย่างเท่านั้น