ตัวยึดขาสำหรับโช้คซับแรงกระแทก ซีรีส์ RB

แบรนด์ :
SMC
ข้อควรระวัง
- ■ กลุ่มสินค้า SMC
หน้าเว็บสำหรับสินค้าที่ยังไม่มีหน้าเว็บแยก จะเผยแพร่ในรูปแบบเพิ่มแยกเข้าไป - โปรดศึกษารายละเอียดสเปคและขนาดในแคตาล็อก
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง โปรดดูรูปสินค้าในแคตาล็อก
รายละเอียดสินค้า
ตัวยึดขาสำหรับซีรีส์ RB
[คุณสมบัติ]
· ตัวยึดขาเท่านั้น
· สามารถใช้ร่วมกับตัวยึดขาสำหรับรุ่น RB ได้
· วัสดุ: อลูมิเนียมอัลลอย
· กระบวนการเคลือบผิว: เคลือบอโนไดซ์สีดำ แบบแข็ง
[การใช้งาน]
· สำหรับซีรีส์ RB ของโช้คซับแรงกระแทก
รายละเอียดจำเพาะของตัวยึดขาสำหรับโช้คซับแรงกระแทก ซีรีส์ RB

ลักษณะภายนอกของตัวยึดขาสำหรับโช้คซับแรงกระแทก ซีรีส์ RB
* ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทน
| รหัสสินค้า | โช้คที่รองรับการใช้งาน |
|---|---|
| RB08-X331 | RB□0805/0806 |
| RB10-X331 | RB□1006/1007 |
| RB14-X331 | RB□1411/1412 |
| RB20-X331 | RB□2015 |
| RB27-X331 | RB□2725 |
*ตัวยึดขาต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก
Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)

Drawing ระบุขนาดของตัวยึดขาสำหรับโช้คซับแรงกระแทก ซีรีส์ RB
| รหัสสินค้า | B | D | H | L | MM | T | X | สกรูติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB08-X331 | 15 | รูเจาะยึด: 4.5 รูฝังหัวสกรู: 8 ความลึก: 4.4 | 7.5 | 32 | M8 × 1.0 | 10 | 20 | M4 |
| RB10-X331 | 19 | รูเจาะยึด: 5.5 รูฝังหัวสกรู: 9.5 ความลึก: 5.4 | 9.5 | 40 | M10 × 1.0 | 12 | 25 | M5 |
| RB14-X331 | 25 | รูเจาะยึด: 9 รูฝังหัวสกรู: 14 ความลึก: 8.6 | 12.5 | 54 | M14 × 1.5 | 16 | 34 | M8 |
| RB20-X331 | 38 | รูเจาะยึด: 11 รูฝังหัวสกรู: 17.5 ความลึก: 10.8 | 19 | 70 | M20 × 1.5 | 22 | 44 | M10 |
| RB27-X331 | 50 | รูเจาะยึด: 13.5 รูฝังหัวสกรู: 20 ความลึก: 13 | 25 | 80 | M27 × 1.5 | 34 | 52 | M12 |