(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Thermo- เครื่องทำความเย็น น้ำหล่อเย็น พร้อม ระบบ ทำความเย็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ
[คุณสมบัติ]
·มีเสถียรภาพอุณหภูมิสูง± 0.5 ° C เนื่องจากวิธีการ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิที่แม่นยำซึ่งใช้ วาล์ว ขยายตัวและ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
· พร้อมถังขนาดกะทัดรัด
· พาวเวอร์ซัพพลาย:3 เฟส 200 V AC (50 เฮิร์ต) / 3 เฟส 200 ถึง 230 V AC (60 เฮิร์ต)
· คลองเลื่อย ช่วงอุณหภูมิ:5 ถึง 35 ° c
·อุณหภูมิในการ อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด:45 ° C
·เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS
ลักษณะภายนอก ซีรีส์ HRS090
รุ่น | HRS090-W□-20-□ | ||
---|---|---|---|
วิธีการระบายความร้อน | เครื่องทำความเย็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ | ||
สารทำความเย็น | R410A (HFC) | ||
ค่า สารทำความเย็น (กก.) | 1.15 | ||
วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม | อุปกรณ์ควบคุม พีไอดี | ||
อุณหภูมิใช้งาน / ความชื้น / ความสูงในการทำงานโดยรอบ * 1 * 2 | อุณหภูมิ: 5 ถึง 45 ° C ความชื้น: 30 ถึง 70% สูง: น้อยกว่า 3,000 เมตร | ||
ระบบ ไหลเวียนของ ของไหล | ของไหล หมุนเวียน * 3 | น้ำใส, สารละลายเอธิลีนไกลคอล 15%, น้ำปราศจากไอออน (น้ำบริสุทธิ์) | |
คลองเลื่อย ช่วงอุณหภูมิ * 2 (° C) | 5 ถึง 35 | ||
ระบายความร้อนกำลังการผลิต 50/60 hz * 4 (kW) | 9.0/10.5 | ||
ความ จุความ การทำความร้อน * 5 (kW) | 1.7/2.2 | ||
อุณหภูมิคงที่ * 6 (° C) | ±0.5 | ||
ความจุปั๊ม | อัตรา อัตราการไหล จัดอันดับ 50/60 เฮิร์ต ( เต้ารับ) * 7 (L / นาที) | 29/45 | |
อัตราการไหล สูงสุด 50/60 เฮิร์ต (L / นาที) | 55/68 | ||
หัว ปั๊มสูงสุด (m) | 50 | ||
อัตราการไหล ต่ำสุดที่ต้องการ 50/60 hz * 8 (L / min) | 29/45 | ||
ความจุ ถังน้ำ (L) | 18 | ||
การไหลของของเหลวที่ไหลเวียน, การไหลของของไหลที่ไหลเข้าท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางพอร์ตการเชื่อมต่อของ | Rc 1 (สัญลักษณ์ F: G 1 สัญลักษณ์ N: NPT 1) | ||
เส้นผ่าศูนย์กลางพอร์ตพอร์ตท่อระบายน้ำพอร์ต | Rc 1/4 (สัญลักษณ์ F: G 1/4, สัญลักษณ์ N: NPT 1/4) | ||
วัสดุ ชิ้นส่วนที่สัมผัสกับ ของไหล | สแตนเลส, ทองแดง (การแลกเปลี่ยนความร้อน), ทองเหลือง, บรอนซ์, PTFE FKM, EPDM, พีวีซี, NBR, POM, PE, PP, คาร์บอน, เซรามิก | ||
ระบบ ระบายความร้อน | ช่วงอุณหภูมิ (° C) | 5 ถึง 40 | |
ช่วง ความดัน (mpa) | 0.3 ถึง 0.5 | ||
อัตราการไหล ต้องการ 50/60 hz (L / min) | 25/25 | ||
ความแตกต่างของแรงดันทางเข้า - ออกของน้ำที่ปล่อยความร้อน (mpa) | 0.3 หรือมากกว่า | ||
ช่องระบายความร้อนกระจายความร้อน, ท่อส่งน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางพอร์ตการเชื่อมต่อที่กระจายความร้อน | Rc 1/2 (สัญลักษณ์ F: G 1/2 สัญลักษณ์ N: NPT 1/2) | ||
วัสดุ ชิ้นส่วนที่สัมผัสกับ ของไหล | สเตนเลส, ทองแดง (Heat Exchanger งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน), บรอนซ์, ทองเหลือง, PTFE, NBR, EPDM | ||
ระบบไฟฟ้า | พาวเวอร์ซัพพลาย | 3 เฟส 200 V AC (50 hz), 3 เฟส 200 ถึง 230 V AC (60 hz) แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต± 10% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าต่อเนื่อง) | |
เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด รองรับการใช้งาน * 9 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | 30 | |
ความไวใน กระแสไฟฟ้า (mA) | 30 | ||
จัดอันดับการดำเนินงาน กระแสไฟฟ้า 50/60 hz * 6 (A) | 13/14 | ||
การใช้พลังงาน พิกัด 50/60 hz * 6 kW (kVA) | 3.3/4.2 (4.4/4.9) | ||
เครื่องวัดระดับน้ำ เสียงรบกวน (ด้านหน้า 1 ม., ความสูง 1 ม.) * 6 (dB [A]) | 65 | ||
อุปกรณ์เสริม | สติ๊กเกอร์ รายการรหัส สัญญาณเตือน 2 ชิ้น (1 ญี่ปุ่น, 1 อังกฤษ) คู่มือการใช้งาน (สำหรับการติดตั้งและการใช้งาน) 2 ชิ้น (ภาษาญี่ปุ่น 1 ภาษา, ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ) Y- สเตรนเนอร์ (40 ตาข่าย) 25 A, หัวฉีด บาร์เรล 25 A เหล็กฉากสำหรับยึด พุก 2 ชิ้น (รวมทั้ง โบลท์ M10 4 ชิ้น) * 10 | ||
น้ำหนัก ( สถานะ แห้ง) (กก.) | ประมาณ 124 |
*1: ใช้ในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากการควบแน่น
*2: หากอุณหภูมิในการทำงานโดยรอบหรืออุณหภูมิของของเหลวหมุนเวียนต่ำกว่า 10 ° C ให้ใช้สารละลายน้ำเอทิลีนไกลคอล 15% นอกจากนี้หากมีความเป็นไปได้ที่น้ำที่ปล่อยความร้อนสามารถแข็งตัวได้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ อุปกรณ์ระบายน้ำ ที่กระจายความร้อนออกจากวงจรกระจายความร้อน
*3: ใช้ ของไหล หมุนเวียนที่ตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ นอกจากนี้หากมีความเป็นไปได้ที่น้ำที่ปล่อยความร้อนสามารถแข็งตัวได้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ อุปกรณ์ระบายน้ำ ที่กระจายความร้อนออกจากวงจรกระจายความร้อน
น้ำใส: สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศของญี่ปุ่นมาตรฐานคุณภาพน้ำ (JRA GL-02-1994)
สารละลายเอธิลีนไกลคอล 15%: เจือจางด้วยน้ำใสไม่มีสารกันบูดหรือสารเติมแต่ง
น้ำปราศจากไอออน (น้ำบริสุทธิ์): ความนำไฟฟ้า 1 μS / cm หรือมากกว่า (ความต้านทานไฟฟ้า 1 MΩ / cm หรือน้อยกว่า)
*4: 1. อุณหภูมิของน้ำลดความร้อน: 32 ° C, 2 ของไหล หมุนเวียน: น้ำใส 3. อุณหภูมิของ ของไหล เวียน: 20 ° C, 4. อัตราการไหล ของไหล: จัดอันดับ อัตราการไหล 5. พาวเวอร์ซัพพลาย: 200/400 V AC
*5: 1. อุณหภูมิของน้ำลดความร้อน: 32 ° C, 2 ของไหล หมุนเวียน: น้ำใส 3. อัตราการไหล ของไหล: จัดอันดับ อัตราการไหล 4. พาวเวอร์ซัพพลาย: 200/400 V AC
*6: 1. อุณหภูมิของน้ำลดความร้อน: 32 ° C, 2 ของไหล หมุนเวียน: น้ำใส 3. อุณหภูมิของ ของไหล เวียน: 20 ° C, 4. โหลดไฟฟ้า: ระบุความสามารถในการระบายความร้อน 5. อัตราการไหล ของไหล: จัดอันดับ อัตราการไหล 6. พาวเวอร์ซัพพลาย: 200/400 V AC, 7 ความยาว ท่อเหล็ก: ที่สั้นที่สุด
*7: เมื่อการไหลเวียน ของ ความดัน เต้ารับ ของไหล = 0.5 mpa
*8: อัตราการไหล จำเป็นเพื่อรักษาความสามารถในการระบายความร้อนและรักษา ความดัน เต้ารับ ของไหล ที่ 0.5 mpa หรือน้อยกว่า ติดตั้งท่อบายพาสเมื่อต่ำกว่า อัตราการไหล ต่ำสุดที่ต้องการ
*9: ที่จะให้บริการโดยลูกค้า ตัวเลือก B [พร้อม เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด] มี เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด ในตัว
*10: ขายึดสำหรับยึดสลักสมอ (M10 สลักเกลียว 4 ชิ้น) ใช้สำหรับยึดติดกับแผ่นไม้เมื่อทำการบรรจุเครื่องทำความเย็น ไม่รวมสลักเกลียว
HRS090-W-20 โต๊ะวางชิ้นงาน ความเย็น (50 เฮิร์ตซ์)
HRS090-W-20 (60 hz) โต๊ะวางชิ้นงาน ความเย็น
HRS090-W-20 กำลังการผลิตปั๊ม
รายละเอียด ซีล กล
หมายเหตุ
* ปั๊มที่ใช้ใน เครื่องทำความเย็น น้ำหล่อเย็น HRS090 ซีรีส์ใช้ ซีล ทางกลกับ แหวน ยึดอยู่กับที่ และ แหวน หมุนใน ซีล เพลา หากสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ช่องว่างในซีลอาจทำให้เกิดปัญหาเช่นซีลรั่วล็อคปั๊ม ฯลฯ ดังนั้นจึงขอแนะนำอย่างยิ่งให้ติดตั้งตัวกรองอนุภาคบนท่อส่งคืนเครื่องทำความเย็น
(หน่วย: มิลลิเมตร)
HRS090- □ -20 ขนาด / ไดอะแกรม
*1: สำหรับรุ่นที่ระบายความร้อนด้วยน้ำจะไม่มี แผ่นกรองฝุ่น
*2: สเปค 400 V มาพร้อมเป็นตัวเลือก -B [เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด] มาตรฐาน
ตำแหน่ง ยึด พุก (แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ)
ดังที่แสดงไว้ด้านล่างแนะนำให้ใช้การไหลของท่อภายนอก
การไหลของท่อภายนอก
จำนวน | ชื่อ | ขนาด | แนะนำ รหัสรุ่น/ Part number | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | วาล์ว | Rc 1/2 | - | - |
2 | วาล์ว | Rc 1 | - | - |
3 | สเตรนเนอร์ | Rc 1 #40 | อุปกรณ์เสริม | ติดตั้งที่ สเตรนเนอร์ หรือ ชุดกรอง หากมีความเสี่ยงที่สารปนเปื้อนตั้งแต่ 20 μmขึ้นไปที่แหล่งจ่ายให้ติดตั้ง แผ่นกรองกันฝุ่น ชุดกรอง แนะนำคือ HRS-PF005 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) |
ชุดกรอง | Rc 1 20 ไมครอน | HRS-PF005 * | ||
4 | มิเตอร์วัดการไหล | - | - | เตรียม มิเตอร์วัดการไหล อัตราการไหล ที่เหมาะสม |
5 | วาล์ว (ชิ้นส่วน เครื่องทำความเย็น น้ำหล่อเย็น ) | RC1 / 4 | - | - |
6 | เกจวัดความดัน | 0 ถึง 1.0 mpa | - | - |
7 | สเตรนเนอร์ | Rc 1/2 #40 | - | ติดตั้งที่ สเตรนเนอร์ หรือ ชุดกรอง หากมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนตั้งแต่ 20 μmขึ้นไปให้เลือกและเตรียม แผ่นกรองกันฝุ่น |
ชุดกรอง | Rc 1/2 20 ไมครอน | - | ||
8 | วาล์ว | RC3 / 8 | - | - |
9 | สเตรนเนอร์ | RC3 / 8 #40 | - | ติดตั้งที่ สเตรนเนอร์ หรือ ชุดกรอง หากมีความเสี่ยงที่สารปนเปื้อนตั้งแต่ 20 μmขึ้นไปที่แหล่งจ่ายให้ติดตั้ง แผ่นกรองกันฝุ่น |
ชุดกรอง | RC3 / 8 20 ไมครอน | FQ1011N-10-T020-B-X61 * |
* ชุดกรอง ด้านบนไม่สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ เครื่องทำความเย็น น้ำหล่อเย็น อุณหภูมิ ติดตั้งใน ระบบ ท่อของผู้ใช้
ข้อมูลจำเพาะสายไฟ
รุ่น รองรับการใช้งาน | เทอร์โม เครื่องทำความเย็น น้ำหล่อเย็น ค่า | ตัวอย่างสายไฟ | |||
---|---|---|---|---|---|
พาวเวอร์ซัพพลาย | เบรกเกอร์ รองรับการใช้งาน พิกัดกระแสไฟฟ้า | เส้นผ่านศูนย์กลาง สกรู เทอร์มินอลบล็อค | ขนาดของ สายไฟ | เทอร์โมด้าน เครื่องทำความเย็น น้ำหล่อเย็น หางปลา | |
HRS090-□□-20 | 3 เฟส 200 V AC (50 เฮิร์ต) 3 เฟส 200 ถึง 230 โวลต์ AC (60 เฮิร์ต) | 30 A | M5 | 4 แกน× 5.5 มม. ² (4 แกน× AWG10) * รวม สายดิน | R5.5-5 |
ลักษณะภายนอกของสายไฟ
สเปค สายไฟ สัญญาณ
สเปค เทอร์มินอล | สเปค สายไฟ | |
---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลาง สกรู เทอร์มินอลบล็อค | หางปลา แนะนำ | 0.75 mm² (AWG18) สายคอนโทรลมีชีลด์ |
M3 | หางปลา แบบ Y 1.25Y-3 |
การใช้งานพื้นฐานของ ผลิตภัณฑ์ นี้ดำเนินการโดยใช้แผงหน้าจอการทำงานที่ด้านหน้าของ ผลิตภัณฑ์
แผงควบคุมการทำงาน ลักษณะภายนอก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทท่อ เกลียว | สเปค ตัวเลือก | วิธีการระบายความร้อน | สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 428,572.00 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | ไม่มี | - | - | ||
฿ 440,729.60 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | พร้อม เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด | - | - | ||
฿ 454,851.20 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | พร้อม เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด / พร้อมระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติ | - | - | ||
฿ 597,090.06 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 26 วัน | Rc | ด้วย เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด / ด้วยการจ่ายน้ำอัตโนมัติ / รองรับการใช้งาน กับท่อน้ำบริสุทธิ์ (น้ำบริสุทธิ์) | - | - | ||
฿ 511,339.20 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | ด้วย เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด / รองรับการใช้งาน กับท่อน้ำบริสุทธิ์ (น้ำบริสุทธิ์) | - | - | ||
฿ 442,694.40 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | ด้วยระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติ | - | - | ||
฿ 583,594.09 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 26 วัน | Rc | ด้วยการจ่ายน้ำอัตโนมัติ / รองรับการใช้งาน กับท่อน้ำบริสุทธิ์ (น้ำบริสุทธิ์) | - | - | ||
฿ 568,111.43 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 26 วัน | Rc | รองรับการใช้งาน กับน้ำกลั่นปราศจากไอออน (น้ำบริสุทธิ์) | - | - | ||
฿ 428,572.00 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | หน่วย SI ยึดอยู่กับที่ | ประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยน้ำ | 3 เฟส 200 V AC (50 Hz)/ 3 เฟส 200 ถึง 230 V AC (60 เฮิรตซ์) | ||
฿ 471,552.00 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 3 วัน | Rc | ไม่มี | ประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยน้ำ | 3 เฟส 380 ถึง 415 V AC (50/60 Hz) | ||
฿ 5,825.60 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | ด้วยระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติ | ประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยน้ำ | 3 เฟส 380 ถึง 415 V AC (50/60 Hz) | ||
฿ 5,825.60 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | ด้วยการจ่ายน้ำอัตโนมัติ / รองรับการใช้งาน กับท่อน้ำบริสุทธิ์ (น้ำบริสุทธิ์) | ประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยน้ำ | 3 เฟส 380 ถึง 415 V AC (50/60 Hz) | ||
฿ 5,825.60 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | รองรับการใช้งาน กับน้ำกลั่นปราศจากไอออน (น้ำบริสุทธิ์) | ประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยน้ำ | 3 เฟส 380 ถึง 415 V AC (50/60 Hz) | ||
฿ 487,555.93 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 21 วัน | G (รวมค่า ข้อต่อฟิตติ้ง การแปลง rc-g แล้ว) | ไม่มี | - | - | ||
฿ 448,220.00 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | G (รวมค่า ข้อต่อฟิตติ้ง การแปลง rc-g แล้ว) | พร้อม เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด | - | - | ||
฿ 464,246.00 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | G (รวมค่า ข้อต่อฟิตติ้ง การแปลง rc-g แล้ว) | พร้อม เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด / พร้อมระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติ | - | - | ||
฿ 147,912.80 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | G (รวมค่า ข้อต่อฟิตติ้ง การแปลง rc-g แล้ว) | ด้วย เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด / ด้วยการจ่ายน้ำอัตโนมัติ / รองรับการใช้งาน กับท่อน้ำบริสุทธิ์ (น้ำบริสุทธิ์) | ประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยน้ำ | 3 เฟส 200 V AC (50 Hz)/ 3 เฟส 200 ถึง 230 V AC (60 เฮิรตซ์) | ||
฿ 5,825.60 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | G (รวมค่า ข้อต่อฟิตติ้ง การแปลง rc-g แล้ว) | ไม่มี | ประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยน้ำ | 3 เฟส 380 ถึง 415 V AC (50/60 Hz) | ||
฿ 498,911.62 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 26 วัน | NPT (รวมค่า ข้อต่อฟิตติ้ง การแปลง rc-npt แล้ว) | ไม่มี | - | - | ||
฿ 448,220.00 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT (รวมค่า ข้อต่อฟิตติ้ง การแปลง rc-npt แล้ว) | พร้อม เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด | - | - | ||
฿ 464,245.60 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT (รวมค่า ข้อต่อฟิตติ้ง การแปลง rc-npt แล้ว) | พร้อม เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด / พร้อมระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติ | ประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยน้ำ | 3 เฟส 200 V AC (50 Hz)/ 3 เฟส 200 ถึง 230 V AC (60 เฮิรตซ์) | ||
฿ 464,245.60 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT (รวมค่า ข้อต่อฟิตติ้ง การแปลง rc-npt แล้ว) | มี เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด / มีระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติ / SI unit เท่านั้น | ประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยน้ำ | 3 เฟส 200 V AC (50 Hz)/ 3 เฟส 200 ถึง 230 V AC (60 เฮิรตซ์) | ||
฿ 518,830.40 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT (รวมค่า ข้อต่อฟิตติ้ง การแปลง rc-npt แล้ว) | ด้วย เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด / รองรับการใช้งาน กับท่อน้ำบริสุทธิ์ (น้ำบริสุทธิ์) | ประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยน้ำ | 3 เฟส 200 V AC (50 Hz)/ 3 เฟส 200 ถึง 230 V AC (60 เฮิรตซ์) | ||
฿ 506,672.80 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT (รวมค่า ข้อต่อฟิตติ้ง การแปลง rc-npt แล้ว) | รองรับการใช้งาน กับน้ำกลั่นปราศจากไอออน (น้ำบริสุทธิ์) | ประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยน้ำ | 3 เฟส 200 V AC (50 Hz)/ 3 เฟส 200 ถึง 230 V AC (60 เฮิรตซ์) |
กำลังโหลด …
ความเย็น | 9 กิโลวัตต์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง