เครื่องเทอร์โมชิลเลอร์รุ่นมาตรฐาน 1 เฟส 200 ถึง 230 V AC HRS Series

ข้อควรระวัง
- หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าเว็บแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ
- โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ความคงที่ของอุณหภูมิสูง± 0.1 °C ด้วยวิธีควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำซึ่งใช้วาล์วขยายและ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
· พร้อมถังขนาดกะทัดรัด
· พาวเวอร์ซัพพลาย: 1 เฟส 200 ถึง 230 V AC
· ตั้งค่าช่วงอุณหภูมิ: 5 ถึง 40 °C
· HRS-0□□-A: ประเภทเครื่องทำความเย็นด้วยลม
· HRS-0□□-W: ประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยน้ำ
เทอร์โม เครื่องทำความเย็น น้ำหล่อเย็น รุ่นมาตรฐาน 1 เฟส 200 ถึง 230 โวลต์ สเปค ชุด HR HR
ลักษณะภายนอก / สเปค เครื่องทำความเย็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ

รุ่น HRS ชุดทำความเย็นอากาศเย็น ลักษณะภายนอก
| รุ่น | HRS012-A□-20 | HRS018-A□-20 | HRS024-A□-20 | HRS030-A□-20 | HRS050-A□-20 | HRS060-A□-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วิธีการระบายความร้อน | ประเภทเครื่องทำความเย็นอากาศเย็น | |||||||
| สารทำความเย็น | R407C (HFC) | R410A (HFC) | ||||||
| ค่า สารทำความเย็น (กก.) | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.57 | 0.65 | 0.85 | ||
| วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม | อุปกรณ์ควบคุม พีไอดี | |||||||
| อุณหภูมิใช้งาน / ความชื้น / ความสูงในการทำงานโดยรอบ * 1 * 12 | อุณหภูมิ: 5 ถึง 40 ° C สเปค สภาพแวดล้อมอุณหภูมิสูง (ไม่จำเป็น): 5 ถึง 45 ° C ความชื้น: 30 ถึง 70% สูง: น้อยกว่า 3,000 เมตร | |||||||
| ระบบ ไหลเวียนของ ของไหล | ของไหล หมุนเวียน * 2 | น้ำใสสารละลายเอธิลีนไกลคอล 15% * 4 | ||||||
| คลองเลื่อย ช่วงอุณหภูมิ * 1 (° C) | 5 ถึง 40 | |||||||
| ความเย็น * 3 (50/60 เฮิร์ต) (W) | 1,100/1,300 | 1,700/1,900 | 2,100/2,400 | 2,600/3,200 | 4,700/5,100 | 4,900/5,900 | ||
| ความ จุความ การทำความร้อน * 3 (50/60 hz) (W) | 530/650 | 600/640 | 1,100/1,400 | 1,000/1,300 | ||||
| อุณหภูมิคงที่ * 5 (° C) | ±0.1 | |||||||
| ปั๊ม | อัตรา อัตราการไหล จัดอันดับ * 6 * 7 (50/60 เฮิร์ต) (L / นาที) | 7 (0.13 mpa) / 7 (0.18 mpa) | 23 (0.24 mpa) / 28 (0.32 mpa) | 23 (0.21 mpa) / 28 (0.29 mpa) | ||||
| อัตราการไหล สูงสุด (50/60 hz) (L / นาที) | 27/29 | 34/40 | 31/42 | 29/38 | ||||
| หัว ปั๊มสูงสุด (50/60 hz) (m) | 14/19 | 50 | ||||||
| เอาต์พุต (W) | 200 | 550 | ||||||
| ความจุ ถังน้ำ (L) | ประมาณ 5 | |||||||
| เส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | Rc 1/2 | |||||||
| วัสดุ ชิ้นส่วนที่สัมผัสกับ ของไหล | สเตนเลส, ทองแดง (Heat Exchanger งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน), บรอนซ์, เซรามิก, คาร์บอน, PP, PE, POM, FKM, EPDM, พีวีซี | |||||||
| ระบบไฟฟ้า | พาวเวอร์ซัพพลาย | 1 เฟส 200 ถึง 230 V AC (50/60 hz) แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต± 10% | ||||||
| อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า (A) | 10 | 20 | 30 | |||||
| รองรับการใช้งาน เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด เข้ากันได้ * 8 (A) | 10 | 20 | 30 | |||||
| จัดอันดับการดำเนินงาน กระแสไฟฟ้า (A) | 4.6/5.1 | 4.7/5.2 | 5.1/5.9 | 5.2/6.0 | 8/11 | 8.9/11.5 | ||
| การใช้พลังงาน ได้รับคะแนน * 3 (50/60 hz) (kVA) | 0.9/1.0 | 0.9/1.0 | 1.0/1.2 | 1.0/1.2 | 1.7/2.2 | 1.8/2.3 | ||
| เครื่องวัดระดับน้ำ เสียงรบกวน * 9 (50/60 hz) (dB) | 60/61 | 62/65 | 65/68 | 66/68 | ||||
| อุปกรณ์เสริม | ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก (สำหรับ อุปกรณ์ระบายน้ำ เต้ารับ ) 1 ชิ้น * 11 , คอนเนคเตอร์ สัญญาณ Input/Output 1 ชิ้น, คอนเนคเตอร์ พาวเวอร์ซัพพลาย 1 ชิ้น * 11 คู่มือการใช้งาน (สำหรับการติดตั้งและการดำเนินงาน) 1 ชิ้นคู่มืออย่างรวดเร็ว (เคส) 1 ชิ้น * 11 รหัสรายการ สัญญาณเตือน สติ๊กเกอร์ 1 ชิ้น, แกนเฟอร์ไรต์ (เพื่อ ระบบสื่อสาร) 1 ชิ้น สายส่งกำลัง จะต้องซื้อแยกต่างหากหรือจัดทำโดยผู้ใช้ | |||||||
| น้ำหนัก * 10 (กก.) | 43 | 47 | 69 | 73 | ||||
* ค่าบางค่าแตกต่างจาก สเปค มาตรฐาน เนื่องจากคุณสมบัติเสริม ดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียด
*1: ใช้ในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากการควบแน่น
*2: หากคุณกำลังใช้น้ำใสโปรดใช้น้ำที่ตรงตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศของญี่ปุ่น (JRA GL-02-1994: น้ำหล่อเย็น / ประเภทหมุนเวียน / น้ำประปา)
*3: ค่าเมื่อ: 1. อุณหภูมิใช้งาน รอบ: 25 ° C, 2 อุณหภูมิของ ของไหล เวียน: 20 ° C, 3. อัตรา อัตราการไหล นิยมของ ของไหล หมุนเวียน 4. ของไหล หมุนเวียน: น้ำใส. ดูกราฟความสามารถในการระบายความร้อนในแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียด
*4: หากอุณหภูมิของเหลวที่ไหลเวียนอยู่ต่ำกว่า 10 ° C ให้ใช้สารละลายน้ำเอทิลีนไกลคอล 15%
*5: อุณหภูมิ เต้ารับ เมื่อ ของไหล ไหลเวียนอยู่ใน อัตราการไหล และเชื่อมต่อกับ เต้ารับ และ พอร์ตเชื่อมต่อ ส่งคืน เมื่อสภาพแวดล้อมการติดตั้งและ พาวเวอร์ซัพพลาย อยู่ในช่วง สเปค และมีเสถียรภาพ
*6: ความจุที่ เต้ารับ ของอุปกรณ์นี้เมื่ออุณหภูมิของ ของไหล ไหลเวียนอยู่ที่ 20 ° C
*7: อัตราการไหล ขั้นต่ำที่ต้องการเพื่อรักษาความสามารถในการทำความเย็นความคงที่ของอุณหภูมิและอื่น ๆ ต่ำกว่า อัตราการไหล ของกำลังการผลิตความเย็นและความมั่นคงของอุณหภูมิอาจไม่ตรงตาม สเปค (ในกรณีดังกล่าวให้ใช้ชุดบายพาสแบบบายพาส [แยกจำหน่าย].
*8: ที่จะให้บริการโดยลูกค้า ใช้ เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด มีความไว กระแสไฟฟ้า 30 mA (ตัวเลือกที่มี เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด [สัญลักษณ์ B] ยังมีอยู่)
*9: เมื่อด้านหน้า 1 ม. ความสูง 1 ม. เสถียรไม่ โหลดไฟฟ้า ดู * 3 สำหรับเงื่อนไขอื่น ๆ
*10: น้ำหนักใน สถานะ แห้งโดยไม่ไหลเวียนของ ของไหล
*11: ไม่รวมอยู่ใน HRS050 / 060
*12: สำหรับระดับความสูงเหนือ 1,000 ม. โปรดดู "* สำหรับระดับความสูงเหนือ 1,000 ม." ในส่วนที่ 14 "สภาพแวดล้อมการใช้งาน และสภาพแวดล้อมในการจัดเก็บ" ในหน้า 64 ของแคตตาล็อก
ลักษณะภายนอก / สเปค เครื่องทำความเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำ

รุ่น HRS ชุดทำความเย็นชนิดน้ำเย็น ลักษณะภายนอก
| รุ่น | HRS012-W□-20 | HRS018-W□-20 | HRS024-W□-20 | HRS030-W□-20 | HRS050-W□-20 | HRS060-W□-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วิธีการระบายความร้อน | เครื่องทำความเย็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ | |||||||
| สารทำความเย็น | R407C (HFC) | R410A (HFC) | ||||||
| ค่า สารทำความเย็น (กก.) | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.5 | 0.65 | 0.75 | ||
| วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม | อุปกรณ์ควบคุม พีไอดี | |||||||
| อุณหภูมิใช้งาน / ความชื้น / ความสูงในการทำงานโดยรอบ * 1 | อุณหภูมิ: 5 ถึง 40 ° C ความชื้น: 30 ถึง 70% สูง: น้อยกว่า 3,000 เมตร | |||||||
| ระบบ ไหลเวียนของ ของไหล | ของไหล หมุนเวียน * 2 | น้ำใสสารละลายเอธิลีนไกลคอล 15% * 4 | ||||||
| คลองเลื่อย ช่วงอุณหภูมิ * 1 (° C) | 5 ถึง 40 | |||||||
| ความเย็น * 3 (50/60 เฮิร์ต) (W) | 1,100/1,300 | 1,700/1,900 | 2,100/2,400 | 2,600/3,200 | 4,700/5,100 | 4,900/5,900 | ||
| ความ จุความ การทำความร้อน * 3 (50/60 hz) (W) | 530/650 | 400/600 | 1,000/1,300 | |||||
| อุณหภูมิคงที่ * 5 (° C) | ±0.1 | |||||||
| ปั๊ม | อัตรา อัตราการไหล จัดอันดับ * 6 * 7 (50/60 เฮิร์ต) (L / นาที) | 7 (0.13 mpa) / 7 (0.18 mpa) | 23 (0.24 mpa) / 28 (0.32 mpa) | 23 (0.21 mpa) / 28 (0.29 mpa) | ||||
| อัตราการไหล สูงสุด (50/60 hz) (L / นาที) | 27/29 | 34/40 | 31/42 | 29/38 | ||||
| หัว ปั๊มสูงสุด (50/60 hz) (m) | 14/19 | 50 | ||||||
| เอาต์พุต (W) | 200 | 550 | ||||||
| ความจุ ถังน้ำ (L) | ประมาณ 5 | |||||||
| เส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | Rc 1/2 | |||||||
| วัสดุ ชิ้นส่วนที่สัมผัสกับ ของไหล | สเตนเลส, ทองแดง (Heat Exchanger งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน), บรอนซ์, เซรามิก, คาร์บอน, PP, PE, POM, FKM, EPDM, พีวีซี | |||||||
| ระบบ ระบายความร้อน | ช่วงอุณหภูมิ (° C) | 5 ถึง 40 | ||||||
| ช่วง ความดัน (mpa) | 0.3 ถึง 0.5 | |||||||
| อัตราการไหล ต้องการ * 11 (50/60 hz) (L / นาที) | 8 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| ความแตกต่างของแรงดันทางเข้า - ออกของน้ำที่ปล่อยความร้อน (mpa) | 0.3 หรือมากกว่า | |||||||
| เส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | RC3 / 8 | Rc 1/2 | ||||||
| วัสดุ ชิ้นส่วนที่สัมผัสกับ ของไหล | สเตนเลส, ทองแดง (Heat Exchanger งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน), บรอนซ์, ยางสังเคราะห์ | |||||||
| ระบบไฟฟ้า | พาวเวอร์ซัพพลาย | 1 เฟส 200 ถึง 230 V AC (50/60 hz) แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต± 10% | ||||||
| อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า (A) | 10 | 20 | ||||||
| รองรับการใช้งาน เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด เข้ากันได้ * 8 (A) | 10 | 20 | ||||||
| จัดอันดับการดำเนินงาน กระแสไฟฟ้า (A) | 4.6/5.1 | 4.7/5.2 | 5.1/5.9 | 5.2/6.0 | 7.6/10 | 7.6/10.4 | ||
| อัตรา การใช้พลังงาน หมายเหตุ 3) (50/60 hz) kVA | 0.9/1.0 | 0.9/1.0 | 1.0/1.2 | 1.0/1.2 | 1.5/2.0 | 1.5/2.1 | ||
| เครื่องวัดระดับน้ำ เสียงรบกวน * 9 (50/60 hz) (dB) | 60/61 | 62/65 | 65/68 | 66/68 | ||||
| อุปกรณ์เสริม | ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก (สำหรับ อุปกรณ์ระบายน้ำ เต้ารับ ) 1 ชิ้น * 12 , คอนเนคเตอร์ สัญญาณ Input/Output 1 ชิ้น, คอนเนคเตอร์ พาวเวอร์ซัพพลาย 1 ชิ้น * 12 คู่มือการใช้งาน (สำหรับการติดตั้งและการดำเนินงาน) 1 ชิ้นคู่มืออย่างรวดเร็ว (เคส) 1 ชิ้น * 12 รหัสรายการ สัญญาณเตือน สติ๊กเกอร์ 1 ชิ้น, แกนเฟอร์ไรต์ (เพื่อ ระบบสื่อสาร) 1 ชิ้น สายส่งกำลัง จะต้องซื้อแยกต่างหากหรือจัดทำโดยผู้ใช้ | |||||||
| น้ำหนัก * 10 (กก.) | 43 | 46 | 67 | |||||
* ค่าบางค่าแตกต่างจาก สเปค มาตรฐาน เนื่องจากคุณสมบัติเสริม ดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียด
*1: ใช้ในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากการควบแน่น
*2: หากคุณกำลังใช้น้ำใสโปรดใช้น้ำที่ตรงตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศของญี่ปุ่น (JRA GL-02-1994: น้ำหล่อเย็น / ประเภทหมุนเวียน / น้ำประปา)
*3: ค่าเมื่อ: 1. อุณหภูมิใช้งาน รอบ: 25 ° C, 2 อุณหภูมิของ ของไหล เวียน: 20 ° C, 3. อัตรา อัตราการไหล นิยมของ ของไหล หมุนเวียน 4. ของไหล หมุนเวียน: น้ำใส 5. อุณหภูมิของน้ำลดความร้อน: 25°C. ดูกราฟความสามารถในการระบายความร้อนในแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียด
*4: หากอุณหภูมิของเหลวที่ไหลเวียนอยู่ต่ำกว่า 10 ° C ให้ใช้สารละลายน้ำเอทิลีนไกลคอล 15%
*5: อุณหภูมิ เต้ารับ เมื่อ ของไหล ไหลเวียนอยู่ใน อัตราการไหล และเชื่อมต่อกับ เต้ารับ และ พอร์ตเชื่อมต่อ ส่งคืน เมื่อสภาพแวดล้อมการติดตั้งและ พาวเวอร์ซัพพลาย อยู่ในช่วง สเปค และมีเสถียรภาพ
*6: ความจุที่ เต้ารับ ของอุปกรณ์นี้เมื่ออุณหภูมิของ ของไหล ไหลเวียนอยู่ที่ 20 ° C
*7: อัตราการไหล ขั้นต่ำที่ต้องการเพื่อรักษาความสามารถในการทำความเย็นความคงที่ของอุณหภูมิและอื่น ๆ
ต่ำกว่า อัตราการไหล ของกำลังการผลิตความเย็นและความมั่นคงของอุณหภูมิอาจไม่ตรงตาม สเปค (ในกรณีดังกล่าวให้ใช้ชุดบายพาสแบบบายพาส [แยกจำหน่าย].)
*8: ที่จะให้บริการโดยลูกค้า ใช้ เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด มีความไว กระแสไฟฟ้า 30 mA (ตัวเลือกที่มี เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด [สัญลักษณ์ B] ยังมีอยู่)
*9: เมื่อด้านหน้า 1 ม. ความสูง 1 ม. เสถียรไม่ โหลดไฟฟ้า ดู * 3 สำหรับเงื่อนไขอื่น ๆ
*10: น้ำหนักใน สถานะ แห้งโดยไม่ไหลเวียนของ ของไหล
* 11 อัตราการไหล ต้องการเมื่ออุณหภูมิของ ของไหล ไหลเวียนอยู่ที่ 20 ° C ของไหล ในการ อัตราการไหล จัดอันดับ ของไหล กระจายความร้อนคือ 25 ° C และมีการ โหลดไฟฟ้า การทำความเย็นตามรายการ
*12: ไม่รวมอยู่ใน HRS050 / 060
ความจุปั๊ม

HRS012 / 018-A / W-10 กำลังการผลิตปั๊ม (1 เฟส 100/115 V)

HRS-012/018/024-A / W-20 (1 เฟส 200 - 230 V AC) กำลังการผลิตปั๊ม

รายละเอียด ซีล กล
หมายเหตุ
* ปั๊มที่ใช้ใน เครื่องทำความเย็น น้ำหล่อเย็น HRS050 / 060 ซีรีส์ใช้ ซีล เชิงกลพร้อม แหวน ยึดอยู่กับที่ และ แหวน หมุนใน ซีล เพลา หากสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ช่องว่างในซีลอาจทำให้เกิดปัญหาเช่นซีลรั่วล็อคปั๊ม ฯลฯ ดังนั้นจึงขอแนะนำอย่างยิ่งให้ติดตั้งตัวกรองอนุภาคบนท่อส่งคืนเครื่องทำความเย็น
ขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)

ขนาด / ไดอะแกรม HRS012 / 018/024
- * 1: ไม่ได้รวมสายไฟไว้ด้วย (รวมขั้วต่อแหล่งจ่ายไฟด้วย)
- * 2: ข้อต่อฟิตติ้ง แปลง (R 3/8 เกลียวนอก) รวมอยู่ด้วย

HRS030-A-20 ส่วนข้อมูล / ไดอะแกรม
- * 1: ไม่ได้รวมสายไฟไว้ด้วย (รวมขั้วต่อแหล่งจ่ายไฟด้วย)
- * 2: ข้อต่อฟิตติ้ง แปลง (R 3/8 เกลียวนอก) รวมอยู่ด้วย

มิติ / แผนภาพ HRS030-W-20
- * 1: ไม่ได้รวมสายไฟไว้ด้วย (รวมขั้วต่อแหล่งจ่ายไฟด้วย)
- * 2: ข้อต่อฟิตติ้ง แปลง (R 3/8 เกลียวนอก) รวมอยู่ด้วย

HRS050 / 060-A ขนาด / ไดอะแกรม

ขนาด / ไดอะแกรมของ HRS050 / 060-W
- * สำหรับข้อมูลอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากข้างต้นโปรดดูที่แคตตาล็อก
- * รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทน