วาล์วซอฟต์สตาร์ท ซีรีส์ AV2000-A/3000-A/4000-A/5000-A

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น อาจไม่รองรับข้อมูล CAD data ในบางรุ่น

รายละเอียดสินค้า

วาล์ว สตาร์ทอ่อน SMC
[คุณสมบัติ]
· วาล์วเริ่มต้นสำหรับการจ่ายลมความเร็วต่ำซึ่งจะค่อย ๆเพิ่มความดันเริ่มต้นในระบบอากาศและระบายออกได้เร็วด้วยการตัดการจ่ายอากาศ
· การใช้พลังงาน: 0.35 W.
·ปรับปรุงลักษณะ อัตราการไหล: สูงถึง 2.3 เท่า C [dm3/ (s·bar)]: 9.2.
· ประหยัดพลังงาน: ไม่มีการไหลของอากาศเมื่อเปลี่ยน วาล์ว หลัก
·ปรับปรุงความไวในการปรับด้วยการจ่ายอากาศความเร็วต่ำ
·มี แบบฝัง ตัวเก็บเสียง ใน ตัว เพื่อประหยัดพื้นที่และสำหรับการทำงานโดยรวมน้อยลง

รายละเอียดของวาล์วซอฟต์สตาร์ท ซีรีส์ AV2000-A/3000-A/4000-A/5000-A

ภาพสินค้า: วาล์วซอฟต์สตาร์ท ซีรีส์ AV2000-A/3000-A/4000-A/5000-A

ภาพสินค้า: วาล์วซอฟต์สตาร์ท ซีรีส์ AV2000-A/3000-A/4000-A/5000-A

รายละเอียดจำเพาะของวาล์วซอฟต์สตาร์ท ซีรีส์ AV2000-A/3000-A/4000-A/5000-A

หมายเหตุหมายเลขรุ่น

ตัวอย่างหมายเลขรุ่น

ตัวอย่างหมายเลขรุ่น

รหัสรายละเอียด(1)
ขนาดบอดี้
20304050
(2)ชนิดสกรูไม่มีสัญลักษณ์Rc
NNPT
FG
(3)ขนาดของพอร์ตเชื่อมต่อท่อ
1 (P), 2 (A)
021/4
033/8
041/2
063/4
101
(4)ตัวเลือกaการติดตั้งไม่มีสัญลักษณ์ไม่มีชิ้นส่วนติดตั้งเสริม
Bพร้อมเหล็กยึด
bมาตรวัดแรงดันไม่มีสัญลักษณ์ไม่มีมาตรวัดความดัน
Gมาตรวัดความดันแบบกลม (มีไฟบอกสถานะขีดจำกัด)
cตัวเก็บเสียงไม่มีสัญลักษณ์ไม่มอุปกรณ์ลดเสียง
Sมีอุปกรณ์ลดเสียง (ในตัว)
(5)dคอยล์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
AC
(50/60 เฮิร์ตซ์)
1100 V AC
2200 V AC
3110 V AC [115 V AC] หมายเหตุ 1)
4220 V AC [230 V AC] หมายเหตุ 1)
รายละเอียดจำเพาะของ DC524 V DC
612 V DC
(6)eทางเข้าสายนำกระแสไฟฟ้าGGrommet (ความยาวสายไฟนำ: 300 มม.)
Dประเภท D (ขั้วต่อ DIN / พร้อมคอนเนคเตอร์)