ตัวกรองลมขนาดใหญ่ AF800 / 900 Series

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น อาจไม่รองรับข้อมูล CAD data ในบางรุ่น

รายละเอียดสินค้า

ตัวกรองลม ความจุสูงของ SMC รุ่น AF800/900

ตัวกรองลมขนาดใหญ่ AF800/900 Series: รายละเอียด

AF800: ภาพสินค้า

AF800: ภาพสินค้า

AF911: ภาพสินค้า

AF911: ภาพสินค้า

ตัวกรองลมขนาดใหญ่ AF800/900 Series: รายละเอียดจำเพาะ

รุ่นAF800AF900
ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อ1 1/4
1 1/2
2
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล-5 ถึง +60°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)
การกรองมาตรฐาน: 5 µm กึ่งมาตรฐาน: 2,10,20,40,70,100 µm
วัสดุเคสโพลีคาร์บอเนต
ความสามารถในการระบาย45 cm3
น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.157.30
อุปกรณ์เสริม (อุปกรณ์มาตรฐาน)ถ้วยครอบป้องกัน

อุปกรณ์เสริม (ตัวเลือก), รหัสสินค้า

รหัสสินค้า
รุ่นสำหรับ AF8□□สำหรับ AF9□□
ชื่อชนิดลูกลอย *
ระบายอัตโนมัติ
(ชุดประกอบถ้วย)
N.OAD48-6 (วัสดุถ้วย: ไนล่อน)AD48-6 (วัสดุถ้วย: ไนล่อน)
N.CAD47 (วัสดุถ้วย: โพลีคาร์บอเนต)AD47 (วัสดุถ้วย: โพลีคาร์บอเนต)
  • *ความดันใช้งานขั้นต่ำ - NO: -0.1 MPa, N.C: -0.15 MPa

สัญลักษณ์รหัสรุ่นสินค้า

ตัวอย่างรหัสรุ่นสินค้า

ตัวอย่างรหัสรุ่นสินค้า

Drawing แสดงโครงสร้าง

ตัวกรองลมขนาดใหญ่ AF800/900 Series: Drawing แสดงโครงสร้าง

ตัวกรองลมขนาดใหญ่ AF800/900 Series: Drawing แสดงโครงสร้าง

ชิ้นส่วนประกอบ

จำนวนPart nameวัสดุหมายเหตุเพิ่มเติม
AF800AF900
1ตัวเครื่องอะลูมิเนียมดายคาสอะลูมิเนียมหล่อเคลือบสีเงินแพลทินัม
6ตัวเรือนอะลูมิเนียมดายคาสอะลูมิเนียมหล่อเคลือบสีเงินแพลทินัม

ชิ้นส่วนอะไหล่

จำนวนPart nameวัสดุรหัสสินค้า
AF800AF900
2ส่วนประกอบมาตรฐานบรอนซ์11345-5B11352-5B
-7สเตนเลส11345-5S11352-5S
3ชุดประกอบถ้วย หมายเหตุ)มาตรฐานC4SF
-2C4SF-2
-6C4SF-6
-8C4LF-8
-9C4SF-X401
4โอริงNBRJIS B2401
G130
630332
5โอริงNBR113136113136
7ชิ้นส่วนซีลNBR11217112310
8เครื่องเบี่ยงอะลูมิเนียม1134611355
9แผ่นปะทะAF800ADC