(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มิเตอร์วัดไฟ ไฟฟ้าสถิตแบบมือถือ IZH10 Series
[คุณสมบัติ]
· มิเตอร์วัดไฟ ไฟฟ้าสถิตพร้อมการพกพาที่เหนือกว่า
·ขนาดกะทัดรัดและ น้ำหนักเบา: 85 ก. (ไม่รวม ถ่าน เซลล์แห้ง)
· ฟังก์ชั่น แสดง ค่า สูงสุดและต่ำสุด
·รีเซ็ต ฟังก์ชั่น
· ฟังก์ชั่น ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ
·ไฟ ไฟบอกสถานะ แบตเตอรี่ต่ำ
·จอแสดงผลแบบ Backlit อ่านง่ายแม้ในที่มืด
รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ IZH10
วัตถุ | IZH10 | |
---|---|---|
จัดอันดับช่วงจำนวนเงินที่เรียกเก็บ | ± 20.0 กิโลโวลต์ | |
หน่วยแสดงผลขั้นต่ำ | 0.1 kV (± 1.0 kV ถึง± 20.0 kV), 0.01 kV (0 ถึง± 0.99 kV) | |
ระยะการวัด | 50 มม. (ระหว่างชิ้นส่วน เซนเซอร์ และวัตถุวัด) | |
พาวเวอร์ซัพพลาย * 1 | 1.5 V DC AA ถ่าน 2 (ใช้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 15 ชั่วโมงหรือมากกว่า * 2) | |
ความแม่นยำ แสดงผล | ±5% F.S. ± 1 หลัก | |
ความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม | กรงขัง | IP40 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | การทำงาน: 0 ถึง 40 ° C เก็บไว้: -10 ถึง 60 ° C (ไม่เป็นน้ำแข็งหรือกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ) | |
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน | ปฏิบัติการ / จัดเก็บ: 35 ถึง 85% RH (ไม่มีการควบแน่น) | |
ทนการสั่นสะเทือน | 10 ถึง 150 Hz ที่แอมพลิจูดและความเร่งน้อยกว่า 1.5 มม. และ 98 m / s 2 ตามลำดับในทิศทาง X, Y และ Z (ไม่มีพลังงาน) | |
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก | 100 m / s 2 ใน X, Y, Z ทิศทางละ 3 ครั้ง (ไม่มีพลังงาน) | |
วัสดุ | ส่วนแสดงผล: PC/ ABS, ส่วน เซนเซอร์ : ABS | |
น้ำหนัก | 85 ก. (ไม่รวม ถ่าน เซลล์แห้ง) | |
มาตรฐาน | เครื่องหมาย CE | |
อุปกรณ์เสริม | สายดิน ด์ เคส อ่อน |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
แสดง ดรออิ้งบอกขนาด ส่วน
(หน่วย: มิลลิเมตร)
การ ดรออิ้งบอกขนาด ส่วน เซนเซอร์
รหัสสินค้า |
---|
IZH10 |
IZH10-H |
IZH-A-01 |
IZH-B-01 |
IZH-C-01 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ตัวชี้วัด | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ตัวเลือก | อุปกรณ์เสริม/ ตัวเลือก: สั่งแยกต่างหาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,416.80 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 3 วัน | อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิต | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 12,638.40 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิต | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน | ไม่มี | ที่ มือจับ วัดแรงดันสูง | - | ||
฿ 443.20 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | สายดิน (1.5 ม.) | ||
฿ 443.20 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 3 วัน | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | เคส นุ่ม | ||
฿ 249.60 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | ที่ มือจับ วัดแรงดันสูง |
กำลังโหลด …
ฟังก์ชั่น ปรับ สมดุล ประจุไฟฟ้า | ไม่มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง