ตัวควบคุมการไหลสุญญากาศ ZH □ - □□ -X185 Series

ข้อควรระวัง
- โปรดดูข้อมูลสเปคในแคตาล็อก
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น
รายละเอียดสินค้า
ตัวควบคุมการไหลสุญญากาศ ZH □ - □□ -X185 Seriesที่มีอัตราการไหล และ สุญญากาศสูง
[คุณสมบัติ]
· อัตราการไหลของลมเป่าที่สร้างขึ้นคือ 4 เท่าของอากาศที่จ่าย
· อัตราการไหลของสุญญากาศ สร้างขึ้นเป็น 3 เท่าของอากาศที่จ่าย
· การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ฯลฯ
[การใช้งาน]
· เป่า: ใช้สำหรับเป่าหยดน้ำ/เศษชิป
· สุญญากาศ: ใช้สำหรับดูดควัน ตะกั่วบัดกรี/ ขนส่งวัสดุ เช่น พาเลท
รายละเอียดจำเพาะของอัตราการดูดสุญญากาศ ซีรีส์ ZH□-□□-X185
วิธีการแสดงรุ่น

ภาพวิธีการแสดงรุ่น
สเปค
| รุ่น | ZH10-X185 | ZH20-X185 | ZH30-X185 | ZH40-X185 |
|---|---|---|---|---|
| วัสดุบอดี้ | อลูมิเนียมอัลลอย | |||
| วัสดุการซีล | NBR | |||
| วัสดุตัวยึด | เหล็กกล้า | |||
| วัสดุถุงเก็บฝุ่น | โพลีเอสเตอร์ | |||
| วัสดุสันขอบสายยาง | สแตนเลส | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลางทางผ่าน | ⌀13 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 13 มม.) | ⌀21.6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 21.6 มม.) | ⌀30 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม.) | ⌀42 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 42 มม.) |
| ของเหลวที่ใช้ได้ | อากาศ | |||
| ช่วงความดันจ่าย | 0 ถึง 0.7 MPa | |||
| อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของของไหลที่ใช้งาน [°C] | -5 ถึง +80 (ไม่มีการควบแน่นหรือเป็นน้ำแข็ง) | |||
| น้ำหนัก (ก.)หมายเหตุ) | 92 (101) | 417 (436) | 929 (990) | 1,847 (1,966) |
| ชุดประกอบตัวยึด | ZH-BK1-10-A | ZH-BK1-20-A | ZH-BK1-30-A | ZH-BK1-40-A |
| ชุดประกอบถุงเก็บฝุ่น | ZH-DB1-10-A | ZH-DB1-20-A | ZH-DB1-30-A | ZH-DB1-40-A |
- *หมายเหตุ) น้ำหนักพร้อมตัวยึดอยู่ในวงเล็บ
ลักษณะอัตราการไหล

แผนภาพลักษณะอัตราการไหล ZH10-X185

แผนภาพลักษณะอัตราการไหล ZH20-X185

แผนภาพลักษณะอัตราการไหล ZH30-X185

แผนภาพลักษณะอัตราการไหล ZH40-X185