ระบบ Fieldbus (สำหรับ เอาต์พุต), EX120/121/122 series

ข้อควรระวัง
- หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่มีหน้าเว็บแยกจะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ
- อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
ระบบ Fieldbus (สำหรับ เอาต์พุต) EX120/121/122 series รองรับการใช้งาน กับเครือข่าย ระบบสื่อสาร ที่หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
· ประเภท เอาต์พุต สำหรับ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา
ระบบ Fieldbus (สำหรับ เอาต์พุต) สเปค EX120/121/122 ซีรี่ส์
สัญกรณ์หมายเลข รุ่น หน่วย SI

ภาพสัญกรณ์หมายเลข รุ่น หน่วย SI
- *1: จุดที่ใช้งาน DN1 คือ 16 อินพุตและ 16 เอาต์พุต จุดที่ใช้งาน DN1-X26 คือ 0 อินพุตและ 16 เอาต์พุต
- *2: ไม่ได้ระบุ รหัสรุ่น/ Part number ที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว สำหรับ รุ่น นี้
กรุณาสอบถามเกี่ยวกับชนิด แบบรวม ที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว
สเปค
| สเปค ระบบสื่อสาร | ตัวต้านทานส่วนปลาย | ไม่มีให้ |
|---|---|---|
| การ การใช้กระแสไฟฟ้า ภายใน (หน่วย) | 100 mA หรือน้อยกว่า | |
| ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม | กรงขัง | IP20 |
| ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | 0 ถึง + 55 °C (วาล์ว 8 จุด ON) 0 ถึง + 50°C (วาล์ว 16 จุด ON) | |
| ช่วงความชื้นที่ใช้งาน | 35 ถึง 85% RH (ไม่มีการควบแน่น) | |
| ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 1,500 V AC เป็นเวลา 1 นาทีระหว่าง เทอร์มินอล ต่อภายนอกกับ ตัวเสื้อ เครื่อง | |
| ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า | 500 V DC, 2 MΩ หรือมากกว่าระหว่าง เทอร์มินอล ต่อภายนอกและตัว ตัวเสื้อ | |
| รุ่น | EX12□-SDN1 | EX12□-SDN1-X26 | EX12□-SMJ1 | EX12□-SCS1 EX12□-SCS2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| สเปค ระบบสื่อสาร | ชื่อโปรโตคอล | DeviceNetTM | CC-Link | ผลิตโดย Omron CompoBus/S | |
| เวอร์ชั่น*1 | รีลีส 2.0 | เวอร์ชั่น 1.10 | — | ||
| ความเร็วในการสื่อสาร | 125/250/500 kbps | 156/625 kbps 2.5 M / 5 M / 10 Mbps | 750 kbps | ||
| ตะไบ กำหนดค่า*2 | ตะไบ EDS | CSP + ตะไบ | — | ||
| พื้นที่อาชีพ I/O (จำนวนอินพุต/จำนวนเอาต์พุต) | 16/16 | 0/16 | 32/32 (1 สถานี, สถานี I/O ระยะไกล) | SCS1: 0/16 SCS2: 0/8 | |
| แรงดันไฟเลี้ยง | เพื่อ อุปกรณ์ควบคุม | 11 V DC ถึง 25 V DC | 15 ถึง 30 V DC | 14 V DC ถึง 26.4 V DC | |
| สำหรับ วาล์ว | 24 V DC +10%/ - 5% | ||||
| สเปค เอาต์พุต | รูปแบบ เอาต์พุต | อ่างล้างจาน/NPN (บวกทั่วไป) | |||
| จำนวนเอาต์พุต | 16 จุด | SCS1: 16 จุด SCS2: 8 คะแนน | |||
| โหลดไฟฟ้า การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | SMC สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 24 V DC, 2.1 W หรือน้อยกว่า พร้อมวงจรป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ||||
| เอาต์พุต หาก ระบบสื่อสาร ผิดพลาด | สีใส | ถือ/เคลียร์ (การตั้งค่า สวิตช์ ) | สีใส | ถือ/เคลียร์ (การตั้งค่า สวิตช์ ) | |
| มาตรฐาน | เครื่องหมาย CE | ||||
| น้ำหนัก | EX120: 110 ก. หรือน้อยกว่า,EX121: 140 กรัมหรือน้อยกว่า,EX122: 130 กรัมหรือน้อยกว่า | ||||
| [อุปกรณ์เสริม] | คอนเนคเตอร์ ระบบสื่อสาร 1 ชิ้น, คอนเนคเตอร์ พาวเวอร์ซัพพลาย 1 ชิ้น | — | |||
- *1: โปรดทราบว่าเวอร์ชันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
- *2: ตะไบ การกำหนดค่าสามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บของผู้ผลิต
| รุ่น | EX12□-SUH1 | EX12□-SCM1 | EX12□-SCM3 | |
|---|---|---|---|---|
| สเปค ระบบสื่อสาร | ชื่อโปรโตคอล | ทำโดย NKE ระบบ Fieldbus H | CompoNet | |
| ความเร็วในการสื่อสาร | 29.4 kbps | 93.75 kbps/1.5 Mbps/3 Mbps/4 Mbps | ||
| ตะไบ กำหนดค่า | — | ตะไบ EDS*1 | ||
| พื้นที่อาชีพ I/O (จำนวนอินพุต/จำนวนเอาต์พุต) | 0/16 | |||
| แรงดันไฟเลี้ยง | เพื่อ อุปกรณ์ควบคุม | 24 V DC ±10% ( พาวเวอร์ซัพพลาย ทั่วไป ) | 14 V DC ถึง 26.4 V DC | |
| สำหรับ วาล์ว | 24 V DC +10%/ - 5% | |||
| สเปค เอาต์พุต | รูปแบบ เอาต์พุต | อ่างล้างจาน/NPN (บวกทั่วไป) | อ่างล้างจาน/NPN (บวกทั่วไป) | ที่มา/PNP (ทั่วไปเชิงลบ) |
| จำนวนเอาต์พุต | 16 จุด | |||
| โหลดไฟฟ้า การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | SMC สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 24 V DC, 2.1 W หรือน้อยกว่า พร้อมวงจรป้องกันแรงดันไฟกระชาก | |||
| เอาต์พุต หาก ระบบสื่อสาร ผิดพลาด | สีใส | ถือ/เคลียร์ (ตั้งค่าผ่านเครือข่าย) | ||
| มาตรฐาน | — | เครื่องหมาย CE | ||
| น้ำหนัก | EX120: 110 ก. หรือน้อยกว่า EX121: 140 กรัมหรือน้อยกว่า EX122: 130 กรัมหรือน้อยกว่า | EX120: 100 กรัมหรือน้อยกว่า EX121: 120 กรัมหรือน้อยกว่า EX122: 110 ก. หรือน้อยกว่า (รวมทั้ง อุปกรณ์เสริม) | ||
| [อุปกรณ์เสริม] | — | คอนเนคเตอร์ พาวเวอร์ซัพพลาย (EX9-CP2) 1 ชิ้น*2 | ||
- *1: ตะไบ การกำหนดค่าสามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บของผู้ผลิต
- *2: ไม่มี คอนเนคเตอร์ ระบบสื่อสาร (สำหรับฝั่งตรงข้าม)
ระบบ Fieldbus (สำหรับ เอาต์พุต), ขนาดซีรีย์ EX120/121/122
EX120
(หน่วย: มม.)

EX120-SDN1 (-X26) ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มม.)

EX120-SMJ1, SCS□, SUH1 ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มม.)

EX120-SCM□ ดรออิ้งบอกขนาด
EX121
(หน่วย: มม.)

EX121-SDN1 (-X26) ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มม.)

EX121-SMJ1, SCS□, SUH1 ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มม.)

EX121-SCM□ ดรออิ้งบอกขนาด
EX122
(หน่วย: มม.)

EX122-SDN1 (-X26) ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มม.)

EX122-SMJ1, SCS□, SUH1 ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มม.)

EX122-SCM□ ดรออิ้งบอกขนาด