ตัวเก็บเสียง, ชนิดเคสแบบโลหะ, 25 Series

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

25 Series ตัวเก็บเสียงชนิดเคสแบบโลหะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของหมอกและเสียงจากไอเสีย
[คุณสมบัติ]
· ไอเสียถูกปล่อยออกมาในทิศทางตามแนวแกนเท่านั้น

รายละเอียดของตัวเก็บเสียงชนิดเคสโลหะ, ซีรีส์ 25

ภาพสินค้าตัวเก็บเสียงชนิดเคสโลหะ, ซีรีส์ 25

ภาพสินค้าตัวเก็บเสียงชนิดเคสโลหะ, ซีรีส์ 25

รายละเอียดจำเพาะของตัวเก็บเสียงชนิดเคสโลหะ, ซีรีส์ 25

วิธีการระบุรุ่น

วิธีการบ่งชี้รุ่น, รูปภาพ

วิธีการบ่งชี้รุ่น, รูปภาพ

แผนภูมิรายละเอียดจำเพาะ

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศอัด
แรงดันใช้งานสูงสุดหมายเหตุ 1)1.0 MPa
การลดเสียงรบกวน19 dB (A)หมายเหตุ 2)
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล5 ถึง 60°Cหมายเหตุ 3)
  • หมายเหตุ 1: แสดงความดันด้านหลักของวาล์วโซลินอยด์
  • *หมายเหตุ 2: การลดเสียงอาจเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับวงจรความดันลม ความดัน ฯลฯ ซึ่งไอเสียถูกปล่อยออกมาจากวาล์วโซลินอยด์
  • *หมายเหตุ 3: สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิระหว่าง -10 ถึง 60°C ตราบเท่าที่ไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดหยดน้ำจากของไหลและเกิดน้ำแข็ง

แผนภูมิประสิทธิภาพ

รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ตเชื่อมต่อท่อ
R
พื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ
มม.2
Sonic conductance C
[dm3/(s·bar)]
อัตราการไหลที่แนะนำ
m3/นาที (ANR)
น้ำหนัก
g
2504-0021/433.96.82.2 หรือน้อยกว่า111
2505-0033/845.99.23.0 หรือต่ำกว่า106
2506-0041/250.010.04.0 หรือน้อยกว่า113
2507-0063/4105.621.18.0 หรือน้อยกว่า310
2508-0101129.625.910.0 หรือน้อยกว่า514
2510-0021/417.23.41.5 หรือน้อยกว่า57
2511-0033/817.23.41.5 หรือน้อยกว่า55
  • *อัตราการไหลที่แนะนำคืออัตราการไหลที่ด้านความดันหลักเป็น 0.5 MPa

ขนาดของตัวเก็บเสียงชนิดเคสโลหะ, ซีรีส์ 25

Drawing ระบุขนาดของตัวเก็บเสียงชนิดเคสโลหะ, ซีรีส์ 25

Drawing ระบุขนาดของตัวเก็บเสียงชนิดเคสโลหะ, ซีรีส์ 25

 

(หน่วย: มม.)

 

รุ่นABD
2504-002623024
2505-003643024
2506-004683024
2507-00688.54835
2508-01097.56041
2510-002542219
2511-003562219