อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลม, ตัวกรองลม + ตัวดักละอองน้ำมัน + ตัวปรับแรงดันลม, AC20C-A ถึง AC40C-A

ข้อควรระวัง
- สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด - โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น อาจไม่รองรับข้อมูล CAD data ในบางรุ่น
รายละเอียดสินค้า
SMC ชนิดโมดูลาร์ FRL หน่วยรวม
[คุณสมบัติ]
· ใช้ถ้วยครอบป้องกันแบบโปร่งใส
· ตัวป้องกันชามโปร่งใสพร้อมปรับปรุงความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งสามารถป้องกันได้ทุกรูปแบบ
· ผู้ผลิตได้ถอดหน้าต่างออกจากตัวป้องกันถ้วยรองและครอบปิดชามภายในทั้งหมดแทนด้วยตัวป้องกันโพลีคาร์บอเนตโปร่งใส
· ปัจจุบัน แม้สภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนไปหรือตัวถ้วยจะมีการสัมผัสสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือน้ำมัน แต่สิ่งแปลกปลอมจะไม่เกาะติดกับถ้วยที่มีแรงดันโดยตรง วิธีการนี้จะช่วยลดความเสี่ยงไม่ให้ถ้วยรองแตก
· การมองเห็นที่เหนือกว่า: 360°
· การใช้ตัวป้องกันถ้วยรองแบบโปร่งใสช่วยในการตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ระบายน้ำถ้วยกรองและตรวจสอบปริมาณน้ำมันที่เหลือในตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น จากมุมใดก็ได้
· น้ำหนักลดลง: ลดลงสูงสุด 90 กรัม
· ไม่มีการกัดกร่อน ใช้เรซิ่นซึ่งไม่มีการเกิดสนิม
ตัวอย่างโดยละเอียดชุดกรองลม, ตัวกรองอากาศ + ตัวดักละออง + ตัวปรับความดัน, AC20C-A ถึง AC40C-A

รูปภาพสินค้า AC20C-A

รูปภาพสินค้า AC40C-A
รายละเอียดจำเพาะชุดกรองลม, ตัวกรองอากาศ + ตัวดักละออง + ตัวควบคุม, AC20C-A ถึง AC40C-A
หมายเหตุหมายเลขรุ่น

ตัวอย่างหมายเลขรุ่น

ตารางที่ 1 การเลือกหมายเลขรุ่น

ตารางที่ 2 การเลือกหมายเลขรุ่น
- *1: ตัวเลือก G และ M ไม่ได้ประกอบเข้าด้วยกัน และมีการจัดแบบหลวม ๆ ในการจัดส่ง
- *2: เมื่อไม่มีแรงดัน ที่กลั่นไอน้ำซึ่งยังไม่เริ่มทำงานระบายน้ำอัตโนมัติ จะยังคงอยู่ในโถระบายน้ำ ดังนั้น จึงแนะนำให้ระบายน้ำด้วยตัวเองก่อนสิ้นสุดการดำเนินการ
- *3: หากคอมเพรสเซอร์ที่ใช้มีขนาดเล็ก (0.75 กิโลวัตต์, อัตราการไหลออกน้อยกว่า 100 ลิตร/นาที [ANR]) อาจเกิดการรั่วไหลของอากาศจากหัวก๊อกระบายน้ำเมื่อเริ่มทำงาน ดังนั้น ขอแนะนำให้ใช้ประเภท N.C.
- *4: เมื่อติดตั้งมาตรวัดแรงดัน มาตรวัด 1.0‑MPa จะติดตั้งสำหรับประเภทมาตรฐาน (การตั้งค่า 0.7‑MPa) และมาตรวัด 0.4‑MPa สำหรับประเภท 0.2‑MPa
- *5: ตำแหน่งตัวยึดจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการเว้นระยะตัว T และการติดตั้งสวิตช์แรงดัน
- *6: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันทางออกถูกลดลงสู่ความดันบรรยากาศโดยใช้มาตรวัดแรงดัน สำหรับรายละเอียดจำเพาะ V1 ให้ใช้ตัวปรับความดันตั้งแรงดันไว้ที่ 0.15 MPa ขึ้นไปเพื่อให้แน่ใจว่ามีการคลายความดัน
- *7: แรงดันสามารถตั้งค่าให้สูงกว่าแรงดันที่กำหนดได้ในบางกรณี แต่ต้องใช้กับแรงดันภายในช่วงที่กำหนด
- *8: ไม่รวมฟังก์ชั่นวาล์ว
- *9: ประเภทเกลียว NPT สามารถใช้ได้ ภายใต้กฎหมายการวัดใหม่ของประเทศญี่ปุ่น สินค้านี้มีจำหน่ายนอกประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น (หน่วย SI ใช้ในญี่ปุ่น)
อย่างไรก็ตาม สวิตช์ความดันมีแบบหน่วยคู่ทั้งในรูปแบบ MPa และ psi
มาตรวัดแรงดันแบบกลม (พร้อมโซนสี): ไม่สามารถใช้ร่วมกับ M ได้ มีจำหน่ายตามคำขอแยกเฉพาะหรือตามคำสั่งซื้อพิเศษจากผู้ผลิต - *10: ○ใช้สำหรับประเภทเกลียว NPT เท่านั้น
- *11: ถ้วยโลหะ: ไม่สามารถเลือกร่วมกับ 2, 8 ได้
- *12: การระบายน้ำอัตโนมัติแบบลูกลอย: ไม่สามารถเลือกร่วมกับ C, D ได้
คุณสมบัติมาตรฐาน
| รุ่น | AF20C-A | AF25C-A | AF30C-A | AF40C-A | AF40C-06-A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ส่วนประกอบ | แผ่นกรองอากาศ [AF] | AF20-A | AF30-A | AF30-A | AF40-A | AF40-06-A |
| ตัวดักละออง [AFM] | AFM20-A | AFM30-A | AFM30-A | AFM40-A | AFM40-06-A | |
| ตัวปรับแรงดันลม [AR] | AR20-A | AR25-A | AR30-A | AR40-A | AR40-06-A | |
| ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ | 1/8, 1/4 | 1/4, 3/8 | 1/4, 3/8 | 1/4 / 3/8 / 1/2 | 3/4 | |
| ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อเกจวัดแรงดัน [AR] | 1/8 | |||||
| ของไหล | อากาศ | |||||
| อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | -5 ถึง +60°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) | |||||
| ความดัน พิสูจน์ | 1.5 MPa | |||||
| แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | |||||
| ความดันในการทำงานต่ำสุด | 0.05 MPa | |||||
| ตั้งค่าช่วงแรงดัน [AR] | 0.05 ถึง 0.7 MPa | |||||
| การกรอง [AF/AM] | AF: 5 µm,AFM: 0.3 µm (ประสิทธิภาพการเก็บรวบรวม 99.9%) | |||||
| ความหนาแน่นของละอองน้ำมันที่ฝั่งทางออก [AFM] | สูงสุด 1.0 มก./ม.3 (ANR)(≈ 0.8 ppm) *2*3 | |||||
| อัตราการไหล (ลิตร/นาที [ANR])[AFM]*1 | 200 | 450 | 450 | 1,100 | 1,100 | |
| วัสดุของถ้วย [AF/AFM] | โพลีคาร์บอเนต | |||||
| ถ้วยครอบป้องกัน [AF/AFM] | กึ่งมาตรฐาน (เหล็กกล้า) | อุปกรณ์มาตรฐาน (โพลีคาร์บอเนต) | ||||
| โครงสร้าง [AR] | ประเภทระบายความดันได้ | |||||
| น้ำหนัก (กก.) | 0.39 | 0.67 | 0.82 | 1.53 | 1.66 | |
- *1: เงื่อนไข: แรงดันขาเข้าของเครื่องแยกละอองคือ 0.7 MPa อัตราการไหลจะแตกต่างกันไปตามแรงดันขาเข้า
ให้อากาศไหลเวียนอยู่ในพิกัดการไหลเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันไหลออกไปยังฝั่งทางออก - *2: ที่การคายประจุของคอมเพรสเซอร์