วาล์วระบายอัตโนมัติ AD402 / 600 Series

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

วาล์วระบาย ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ทนต่อฝุ่นและการกัดกร่อน สามารถทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือและมีตัวป้องกันรูปทรงชามตามมาตรฐาน
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ระบายน้ำถูกปล่อยออกมาโดยอัตโนมัติและเชื่อถือได้โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงของมนุษย์

รายละเอียดของออโต้เดรนวาล์ว ซีรีส์ AD402 / 600

AD402: ภาพสินค้า

AD402: ภาพสินค้า

AD600: ภาพสินค้า

AD600: ภาพสินค้า

รายละเอียดจำเพาะของออโต้เดรนวาล์ว ซีรีส์ AD402 / 600

สัญลักษณ์รหัสรุ่นสินค้า

สัญลักษณ์รหัสรุ่นสินค้า: ภาพ

สัญลักษณ์รหัสรุ่นสินค้า: ภาพ

รุ่น / รายละเอียดจำเพาะ

รุ่นAD402AD600
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa1.0 MPa
ช่วงความดันใช้งานหมายเหตุ)0.1 ถึง 1.0 MPa0.3 ถึง 1.0 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและอากาศที่ใช้งาน-5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)-5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อ1/4 / 3/8 / 1/23/4, 1
ขนาดพอร์ทระบาย3/83/4, 1
น้ำหนัก (ก.)5901,310
  • *หมายเหตุ) 400 ล./นาที (ANR) ขึ้นไป

คุณสมบัติของออโต้เดรนวาล์ว ซีรีส์ AD402 / 600

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาดของ AD402

Drawing ระบุขนาดของ AD402

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาดของ AD600

Drawing ระบุขนาดของ AD600