กระบอกลมไร้ก้านสูบชนิดใช้แรงดูดของแม่เหล็ก, รุ่นติดตั้งโดยตรง , CY3R Series

ข้อควรระวัง
- โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
- ภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงภาพตัวอย่าง อาจไม่มีข้อมูล CAD สำหรับบางรุ่น
รายละเอียดสินค้า
กระบอกลม Air Slide Table ที่ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· รุ่นพัฒนาขึ้นของ CY1 Series
· ขนาดการติดตั้งเหมือนกับ CY1 Series แต่มีประสิทธิภาพของตลับลูกปืนที่ดีขึ้นและลดความต้านทานต่อการเลื่อน
· มีสกรู NPT และ สกรู G เป็นมาตรฐาน
รายละเอียดกระบอกสูบไร้ก้านแม่เหล็ก , ติดตั้งโดยตรงชนิดซีรีส์ CY3R

กระบอกสูบไร้ก้านแม่เหล็ก, รูปภาพสินค้าติดตั้งโดยตรงชนิดซีรีส์ CY3R
รายละเอียดจำเพาะกระบอกสูบไร้ก้านแม่เหล็ก , ติดตั้งโดยตรงชนิดซีรีส์ CY3R
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ของไหล | อากาศ | ||||||||
| ความดัน พิสูจน์ | 1.05 MPa | ||||||||
| แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.7 MPa | ||||||||
| ความดันในการทำงานต่ำสุด | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | -10 °C ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) | ||||||||
| *) ใช้ความเร็วลูกสูบ | 50 ถึง 500 มม. / วินาที | ||||||||
| กันกระแทก | ยางกันกระแทก | ||||||||
| การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น (ไม่หล่อลื่น) | ||||||||
| ค่าพิกัดความเผื่อระยะเคลื่อนที่ (มม.) | 0 ถึง 250 st: (0 ถึง +1.0),251 ถึง 1,000 st: (0 ถึง +1.4),1,001 st ขึ้นไป: (0 ถึง +1.8) | ||||||||
| วิธีการติดตั้ง | ประเภทติดตั้งโดยตรง | ||||||||
| การวางแนวการติดตั้ง | แนวนอน เอียง แนวตั้ง *2 | ||||||||
| แรงยึดแม่เหล็ก (N) | 19.6 | 53.9 | 137 | 231 | 363 | 588 | 922 | 1,471 | 2,256 |
*1) สำหรับรุ่นที่มีสวิตช์อัตโนมัติ เมื่อตั้งค่าสวิตช์อัตโนมัติ ในตำแหน่งตรงกลาง ให้ตั้งความเร็วลูกสูบสูงสุดเป็น 300 มม./วินาที หรือน้อยกว่าโดยคำนึงถึงรีเลย์ ฯลฯ
*2) ในกรณีติดตั้งแนวตั้ง วงจรระบบนิวเมติกส์จะหยุดกะทันหันไม่ได้
หมายเหตุหมายเลขรุ่น

ตัวอย่างหมายเลขรุ่น
สวิตช์อัตโนมัติที่ใช้งานได้
| รหัสหน่วยสินค้าสวิตช์อัตโนมัติ | ชนิด | ฟังก์ชันพิเศษ | ทางเข้าไฟฟ้า | ไฟแสดงสถานะ | การเดินสายไฟ (เอาต์พุต) | แรงดันไฟฟ้า | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | AC | |||||||
| M9N | สวิตช์อัตโนมัติแบบโซลิดสเตต | — | Grommet | มี | 3- ขดลวด (NPN) | 24 V | 5 V, 12 V | — |
| M9P | 3- ขดลวด (PNP) | |||||||
| M9B | 2- ขดลวด | 12 V | ||||||
| M9NW | ตัวบ่งชี้ความผิดปกติ (แสดงผล 2 สี) | 3- ขดลวด (NPN) | 5 V, 12 V | |||||
| M9PW | 3- ขดลวด (PNP) | |||||||
| M9BW | 2- ขดลวด | 12 V | ||||||
| *1M9NA | ความสามารถในการกันน้ำ (แสดงผล 2 สี) | 3- ขดลวด (NPN) | 5 V, 12 V | |||||
| *1M9PA | 3- ขดลวด (PNP) | |||||||
| *1M9BA | 2- ขดลวด | 12 V | ||||||
| A96 | สวิตช์อัตโนมัติชนิดนูน | — | Grommet | มี | 3- ขดลวด (เทียบเท่า NPN) | — | 5 V | — |
| A93 | 2- ขดลวด | 24 V | 5 V, 12 V | 100 V | ||||
| A90 | ไม่มี | 100 V หรือน้อยกว่า | ||||||