กระบอกสูบไร้ก้าน คู่แบบไร้สนามแม่เหล็ก, ประเภทพื้นฐาน, Series CY3B

ข้อควรระวัง
- โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
- ภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงภาพตัวอย่าง อาจไม่มีข้อมูล CAD สำหรับบางรุ่น
รายละเอียดสินค้า
CY3B Series เป็นรุ่นพื้นฐานของกระบอกลมไร้ก้านสูบชนิดใช้แรงดูดของแม่เหล็กพร้อมตลับลูกปืนที่ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพ
[คุณสมบัติ]
· สร้างฟิล์มหล่อลื่นที่ดีขึ้นบนพื้นผิวด้านนอกของท่อทรงกระบอกเพื่อเพิ่มความทนทานให้มากขึ้น
· ลดความต้านทานการเลื่อน
กระบอกสูบไร้ก้านชนิดแม่เหล็ก, ชนิดพื้นฐาน, รายละเอียดซีรีส์ CY3B

กระบอกสูบไร้ก้านชนิดแม่เหล็ก, ชนิดพื้นฐาน, รูปภาพสินค้าซีรีส์ CY3B
กระบอกสูบไร้ก้านชนิดแม่เหล็ก, ชนิดพื้นฐาน, รายละเอียดจำเพาะซีรีส์ CY3B
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ | ||||||||
| รับประกันความต้านทานแรงดัน | 1.05 MPa | ||||||||
| แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.7 MPa | ||||||||
| ความดันในการทำงานต่ำสุด | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | -10 ถึง 60 °C (แต่จะไม่แข็ง) | ||||||||
| ความเร็วในการทำงานของลูกสูบ | 50 ถึง 500 มม. / วินาที | ||||||||
| หมอน | ยางกันกระแทก | ||||||||
| การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น (ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น) | ||||||||
| ส่วนต่างที่ยอมรับได้ของระยะเคลื่อนที่ที่อนุญาต (มม.) | 0 ถึง 250 st: (0 ถึง +1.0),251 ถึง 1,000 st: (0 ถึง +1.4),1,001 st ขึ้นไป: (0 ถึง +1.8) | ||||||||
| การวางแนวการติดตั้ง | แนวนอน, แนวเอียง, แนวตั้งหมายเหตุ) | ||||||||
| การติดตั้งนัท (2 นัท) | อุปกรณ์มาตรฐาน (อุปกรณ์เสริม) | ||||||||
| แรงยึดแม่เหล็ก (N) | 19.6 | 53.9 | 137 | 231 | 363 | 588 | 922 | 1,471 | 2,256 |
หมายเหตุ: เมื่อติดตั้งในแนวตั้ง การหยุดกลางคลันโดยใช้วงจรความดันลมจะไม่สามารถทำได้
วิธีการบ่งชี้รุ่น

ตัวอย่างหมายเลขรุ่น
ตารางสโตรคมาตรฐาน
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.) | สโตรคมาตรฐาน (มม.) | ผลิตได้ สโตรคสูงสุด (มม.) |
|---|---|---|
| 6 | 50, 100, 150 และ 200 | 300 |
| 10 | 50, 100, 150, 200, 250 และ 300 | 500 |
| 15 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 400, 450, 500 | 1,000 |
| 20 | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 500, 600, 700, 800 | 1,500 |
| 25 | 3,000 | |
| 32 | ||
| 40 | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 500, 600, 700, 800, 900, 1,000 | 3,000 |
| 50 | 5,000 | |
| 63 |
- * ชนิดสโตรคยาว (XB11) เมื่อระยะสโตรคเกิน 2,000 st.
- * ยิ่งระยะสโตรคยาวเท่าใด ปริมาณการระยะโก่งในท่อกระบอกสูบก็จะมากขึ้นเท่านั้น ให้ความสนใจกับตัวยึดการติดตั้งและค่าระยะห่าง
- * ระยะสโตรคกลางปรับได้ทีละ 1 มม.
แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

กระบอกสูบไร้ก้านชนิดแม่เหล็ก, ชนิดพื้นฐาน, ซีรีส์ CY3B, แบบวิศวกรรมโครงสร้าง
ส่วนประกอบ
| หมายเลข | Part name | วัสดุ | หมายเหตุเพิ่มเติม | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ตัวเครื่อง | อะลูมิเนียมผสม | อะลูมิเนียมชุบฮาร์ดอโนไดซ์ | ||
| 2 | หัวฝาครอบ | ⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.), ⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.) | ทองเหลือง | — | |
| ⌀15 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม.) ถึง ⌀63 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม.) | อะลูมิเนียมผสม | ||||
| 3 | ปลายปลอกสวม | อะลูมิเนียมผสม | ⌀20 ถึง 40 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 ถึง 40 มม.) เท่านั้น | ||
| 4 | ท่อกระบอกสูบ | ||||