มินิเมาท์ กระบอกสูบ CUJ ซีรีส์ขนาด รู:4 มม. 6 มม. 8 มม. 10 มม

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลมขนาดกะทัดรัด รุ่นติดตั้งอิสระ
[คุณสมบัติ]
·ไม่มี แม่เหล็ก:สั้นลงถึงประมาณ 64% ปริมาณลดลงถึง 70% โดยประมาณ(เมื่อเทียบกับ กระบอกสูบ CU แบบ double acting ของผู้ผลิตรายเดียวกันที่ไม่มี แม่เหล็ก)
·ด้วย แม่เหล็ก:สั้นลงถึงประมาณ 20% ปริมาณลดลงถึง 45% โดยประมาณ(เมื่อเทียบกับ กระบอกสูบ CQS แบบ double acting ของผู้ผลิตรายเดียวกันพร้อม แม่เหล็ก)
·ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ
·อนุญาตการติดตั้งจาก 4 ทิศทาง

กระบอกสูบ O4 CUJ ชุด O6, Ø8, สเปค 

ขนาด (ไม่มี แม่เหล็ก)

สายยาง IDA (a)B (b)C (c)
410 (-)15 (-)13 (-)
613 (13)19 (22)13 (33)
813 (-)21 (-)13 (-)
1013.5 (15)22 (24)13 (36)

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

(): ขนาดของ กระบอกสูบ CU ของผู้ผลิตรายเดียวกัน

ขนาดภายนอก CUJ (A × B × C + สโตรค/ระยะเคลื่อนที่) CU (a × b × c + สโตรค/ระยะเคลื่อนที่)

ขนาดภายนอก CUJ (A × B × C + สโตรค/ระยะเคลื่อนที่) CU (a × b × c + สโตรค/ระยะเคลื่อนที่) 

สเปค

อนุญาตให้ติดตั้งจาก 4 ทิศทาง

อนุญาตให้ติดตั้งจาก 4 ทิศทาง

เปลี่ยน ซีล ง่าย

เปลี่ยน ซีล ง่าย

สามารถเปลี่ยนซีลได้อย่างง่ายดายโดยเพียงแค่ลบการหมุนของแกน

กับเจ้านาย (h9)

กับเจ้านาย (h9)

การจัดกึ่งกลางสามารถทำได้อย่างง่ายดาย

ขนาด รู มม46810
วิธีการใช้งานการแสดงคู่ / การแสดงเดี่ยวกลับ สปริง
บังคับของเหลวอากาศ
พิสูจน์ ความดัน1.05 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำประเภทการแสดงสองครั้ง0.15 MPa0.1 MPa
การแสดงเดี่ยว, ผลตอบแทน สปริง0.35 MPa0.3 MPa0.2 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด0.7 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และ
อุณหภูมิของ ของไหล
ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 70 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 60 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง)
กันกระแทกไม่มี
การหล่อลื่นNon-หล่อลื่น
ความเร็วลูกสูบในการทำงาน50 ถึง 500 mm / s
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่0 ถึง +0.5
การติดรูทะลุ

เอาต์พุต ทางทฤษฎี: การแสดงสองครั้ง

สัญลักษณ์การแสดงคู่คันเดียวโดยไม่ต้องเบาะ

สัญลักษณ์
การแสดงดับเบิลคันเดียวโดยไม่ต้องเบาะ

การแสดงเดี่ยว, ผลตอบแทน สปริง

การแสดงเดี่ยว, ผลตอบแทน สปริง

ออกในทิศทาง

ออกในทิศทาง

ขนาด รู
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
(มิลลิเมตร)
ทิศทางการดำเนินงานพื้นที่ลูกสูบ (มม. ²)ความดัน ใช้งาน mpa
0.30.50.7
42OUT12.63.766.288.79
IN9.42.824.716.59
64OUT28.38.4814.1319.79
IN15.74.717.8510.99
85OUT50.315.0725.1335.18
IN30.69.1815.3121.44
106OUT78.523.5639.2654.97
IN50.315.0725.1335.18

 

(หน่วย: N)

 

แรงปฏิกริยา สปริง: การแสดงเดี่ยว, ผลตอบแทน สปริง

สปริงที่โหลดล่วงหน้า: เมื่อ สปริง คลองเลื่อย อยู่ใน กระบอกสูบ

สปริงที่โหลดล่วงหน้า: เมื่อ สปริง คลองเลื่อย อยู่ใน กระบอกสูบ

สปริง อยู่ใน สถานะ โหลด: เมื่อ สปริง หดตัวโดยใช้อากาศ

สปริง อยู่ใน สถานะ โหลด: เมื่อ สปริง หดตัวโดยใช้อากาศ

ขนาด รู
(มิลลิเมตร)
สปริง สถานะสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มม.)
46810
4ก่อนโหลด1.71.27--
โหลด2.552.55--
6ก่อนโหลด2.452.011.57-
โหลด3.333.333.33-
8ก่อนโหลด4.673.762.861.96
โหลด6.476.476.476.47
10ก่อนโหลด5.044.183.312.45
โหลด6.776.776.776.77

 

(หน่วย: N)

 

รายการน้ำหนัก: การแสดงสองครั้ง

ขนาด รู
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน (มม.)น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น
4681015202530แม่เหล็ก แบบฝังปลายก้าน เกลียวนอก
CUJB47.27.98.69.311.112.8---0.4
CUJB612.413.614.816.018.921.824.727.62.70.8
CUJB815.617.018.419.723.026.429.933.43.01.5
CUJB1017.919.420.822.325.929.533.136.73.22.6

 

(หน่วย: ก.)

 

การแสดงเดี่ยว, ผลตอบแทน สปริง

ขนาด รู
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน (มม.)น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น
46810แม่เหล็ก แบบฝังปลายก้าน เกลียวนอก
CUJB47.27.9---0.4
CUJB612.814.015.2-2.40.8
CUJB815.817.218.619.92.51.5
CUJB1017.919.420.822.32.42.6

 

(หน่วย: ก.)