ฟรีติดตั้ง กระบอกสูบ เดี่ยวแกนเดี่ยว สปริง รีเทิร์น / ขยายซีรีส์ CU

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • หากต้องการดูหน้าแค็ตตาล็อกของ สวิตช์ อัตโนมัติแบบหน่วยเดียวโปรดคลิกที่ [ข้อมูล มาตรฐาน ] ใต้ แท็บ แค็ตตาล็อกและอ้างถึงหน้า 1581-1672
  • บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data
  • ภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงภาพตัวอย่าง

รายละเอียดสินค้า

ชุดติดตั้งฟรีของ กระบอกลม ขนาดกะทัดรัด
[คุณสมบัติ]
· กระบอกลม ประหยัด กระบอกลม มีพื้นผิวหลายแบบที่สามารถติดตั้งโดยตรง
·ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ

ฟรีเมาท์ กระบอกสูบ, การแสดงเดี่ยว: ก้านเดี่ยว สปริง กลับ / ขยาย สเปค

สเปค

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.)61016202532
บังคับของเหลวอากาศ
พิสูจน์ ความดัน1.05 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด0.7 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ0.2 MPa0.15 MPa0.13 MPa
ของไหลไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 70 ° C
ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 60 ° c
(ไม่มีการแช่แข็ง)
การหล่อลื่นNon-หล่อลื่น
ความเร็วลูกสูบในการทำงาน50 ถึง 500 mm / s
กันกระแทกหมายเหตุ) ยางกันกระแทก
เกลียว ปลายร็อดเกลียวนอก
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่0 ถึง +1.0 มม

หมายเหตุ) ø6กับประเภท สวิตช์อัตโนมัติ: ยางกันกระแทก ด้านหนึ่ง

จังหวะ มาตรฐาน

สัญลักษณ์แสดงเดี่ยว, สปริง กลับ / แสดงเดี่ยว, ยืด สปริง

สัญลักษณ์
การแสดงเดี่ยว, ผลตอบแทน สปริง / การแสดงเดี่ยว, ยืด สปริง

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.)สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน (มม.)
6, 10, 16, 20, 25, 325, 10, 15

รายการ เอาต์พุต เชิงทฤษฎี

วิธีการใช้งานสายยาง ID
(มิลลิเมตร)
ความดัน ใช้งาน (mpa)
0.30.50.7
สปริง เทิร์น (S)ø64.9910.716.3
ø1016.732.448.1
ø1645.686.3126
ø2073136199
ø25119218316
ø32207368529
สปริง ยืด (T)ø62.867.1011.3
ø1012.926.139.3
ø1637.271.8106
ø2058111164
ø2595178260
ø32173312450

 

(หน่วย: N)

 

รายการน้ำหนัก / (): หมายถึง ค่า ด้วย D-A93

รุ่นสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มม.)
51015
C (D) U6- □ S, T22 (27)25 (35)28 (38)
C (D) U10- □ S, T36 (41)40 (50)48 (58)
C (D) U16- □ S, T50 (75)56 (86)71 (101)
C (D) U20- □ S, T95 (128)106 (143)133 (170)
C (D) U25- □ S, T176 (230)193 (252)235 (294)
C (D) U32- □ S, T262 (335)286 (364)347 (425)

 

(หน่วย: ก.)