JIS B 2401 P (สำหรับการเคลื่อนที่, การยึดบนพื้นผิวทรงกระบอก และการยึดบนพื้นผิวเรียบ)

แบรนด์ :
SUNCO

ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์ แสดงในภาพเป็นเพียงตัวแทน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

JIS B 2401 P (สำหรับการเคลื่อนที่, การติดตั้งบนพื้นผิวทรงกระบอก และการติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ)
ยางโอริง เป็นซีลกันรั่วทั่วไปที่ถูกนำไปใช้ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ ซึ่งครอบคลุมในหลากหลายอุตสาหกรรม
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ขนาด เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 2.8 ถึง 299.5
● ความหนา (mm.) : 1.9, 2.4, 3.5, 5.7 และ 8.4
● วัสดุ :
ยางไนไตรล์ คลาส 1A และ คลาส 1B
ยางซิลิโคน คลาส 4C
ยางฟลูออโรคาร์บอน คลาส 4D
[การประยุกต์ใช้งาน]
ยางโอริงถูกนำมาใช้ในหลายอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันการรั่วไหลของของเหลวหรือก๊าซ สำหรับการเคลื่อนที่, การติดตั้งบนพื้นผิวทรงกระบอก และการติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ
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
JIS B 2401 P (สำหรับการเคลื่อนที่, การยึดบนพื้นผิวทรงกระบอก และการยึดบนพื้นผิวเรียบ) | SUNCO | MISUMI ประเทศไทย