ที่จับท่อยางแบบหลายชิ้น TM Series

แบรนด์ :
SMC
ข้อควรระวัง
- ที่จับท่อยางแบบหลายชิ้น TM Series
- โปรดศึกษาข้อมูลสเปคและรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก
รายละเอียดสินค้า
ที่จับท่อยางแบบหลายชิ้นเพื่อความสะดวกในการจัดวางท่อ
[คุณสมบัติ]
· การใส่ท่อยางง่ายดายและการยึดที่ปลอดภัยที่มั่นคง
· สามารถแบ่งตัวเลือกได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ ท่อยางที่เชื่อมต่อ
· ใช้เรซินไม่ติดไฟ (เทียบเท่ากับมาตรฐาน UL-94 V-0)
· เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS
รายละเอียดจำเพาะของสินค้าที่เกี่ยวข้อง: ที่ยึดท่อหลายช่องซีรีส์ TM

ลักษณะของสินค้าที่เกี่ยวข้อง: ที่ยึดท่อหลายช่องซีรีส์ TM

ขนาดของสินค้าที่เกี่ยวข้อง: ที่ยึดท่อหลายช่องซีรีส์ TM
ขนาด
| ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม. | รุ่น | N (จำนวนช่อง) | P | L1 | L2 | W1 | W2 | W3 | H1 | H2 | ⌀D | ขนาด สกรูติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ขนาดมาตรฐาน × ความยาว | ||||||||||||
| 4 | TM-04 | 12 | 6 | 3.25 | 72.5 | 4.5 | 8 | 17 | 5 | 7.5 | 2.2 | 2 × 6 |
| 6 | TM-06 | 12 | 7.5 | 4.5 | 91.5 | 5.5 | 10 | 21 | 6.5 | 10 | 2.8 | 2.6 × 8 |
| 8 | TM-08 | 8 | 9.5 | 5.5 | 77.5 | 6 | 11 | 23 | 7.5 | 12 | 2.8 | 2.6 × 8 |
| 10 | TM-10 | 6 | 12.5 | 7.5 | 77.5 | 6.5 | 12 | 25 | 8.8 | 14.3 | 3.2 | 3 × 8 |
| 12 | TM-12 | 6 | 15 | 9 | 93 | 6.5 | 12 | 25 | 9.8 | 16.3 | 3.2 | 3 × 8 |
หน่วย: มม.
รายละเอียดจำเพาะ
- วัสดุท่อ: ไนล่อน, ไนล่อนอ่อน, โพลียูรีเทน, ท่อพลาสติกอ่อนชนิดอื่นๆ
- อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: -20 ถึง +60 °C
- สี: สีดำ
รุ่น
| ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก มม. | รุ่น | จำนวนท่อที่ต่อได้ (สูงสุด) | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 12 | ||
| 4 | TM-04 | — | — | ● |
| 6 | TM-06 | — | — | ● |
| 8 | TM-08 | — | ● | — |
| 10 | TM-10 | ● | — | — |
| 12 | TM-12 | ● | — | — |
อุปกรณ์เสริม
| รุ่น | ขนาด ขนาดมาตรฐาน × ความยาว | จำนวนท่อ |
|---|---|---|
| TM-04 | 2 × 6 | 4 |
| TM-06 | 2.6 × 8 | |
| TM-08 | ||
| TM-10 | 3 × 8 | |
| TM-12 |
สำหรับติดตั้ง
สกรูเกลียวปล่อยหัวฝังจมหัวแฉก (สังกะสีโครเมต)