1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

มัลติโฮลเดอร์ TMA Series

มัลติโฮลเดอร์ TMA Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 158.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดศึกษาข้อมูลสเปคและรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสายยาง SMC
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้เพื่อยึดวาล์วไอเสีย KE □Seriesด้วยข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบวันทัช
· KQ2 ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบวันทัชใหม่ และยังมีข้อต่อยูเนี่ยนสามทางที ข้อต่องอ และแบบตรงที่สวมได้แน่นสนิท
· ขึ้นอยู่กับจำนวนด้ามจับที่ต้องการ สามารถแยกออกได้ตามต้องการ (จัดตำแหน่งเครื่องตัดให้ตรงกับร่องการตัดและตัดที่ โฮลเดอร์)
[การใช้งาน]
· สำหรับการยึดแน่นท่อ/ สายยาง

รายละเอียดจำเพาะของสินค้าที่เกี่ยวข้อง: ที่ยึดอเนกประสงค์ของซีรีส์ TMA

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: ที่ยึดอเนกประสงค์ของซีรีส์ TMA: รูปที่เกี่ยวข้อง

ขนาดของซีรีส์ TMA

รุ่นPLWH1H2Q
TMA-06191512911.417.918.6
TMA-0821.7172.531.812.620.318.6
TMA-1025.4151.2351524.322
TMA-1228.1167.33716.226.722

สเปค

อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน-20 ถึง 60°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)
วัสดุโพลีโพรพีลีนชนิดกันไฟ (เทียบเท่ามาตรฐาน UL-94 V-0)
สีสีดำ

รุ่น

รุ่นN
(สถานี)
วาล์วไอเสียที่ใช้งานร่วมกันได้ฟิตติ้งแบบวันทัช (One-touch) ที่ใช้งานร่วมกันได้
ข้อต่อยูเนี่ยนข้อต่องอยูเนี่ยนข้อต่อยูเนี่ยนแบบตรง
TMA-068KEA06KQ2T08-00AKQ2L08-00AKQ2H08-00A
KEB06
TMA-088KEA08KQ2T10-00AKQ2L10-00AKQ2H10-00A
KEB08
KEC-02
TMA-106KEA10KQ2T12-00AKQ2L12-00AKQ2H12-00A
KEB10
TMA-126KEA12
KEB12
KEC-03
รหัสสินค้า
TMA-04
TMA-06
TMA-08
TMA-10SALE
TMA-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวาล์ว ไอเสียที่ใช้งานได้ สถานี

฿ 158.10

TUBE 10 ชิ้น 3 วัน --

฿ 158.10

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน KEA06, KEB068

฿ 223.55

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน KEA08, KEB08, KEC-028

฿ 266.90

฿ 235.51

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน KEA10, KEB106

฿ 354.45

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน KEA12, KEB12, KEC-036

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ที่วางท่อ อุณหภูมิใช้งาน(°C) -20 ถึง +60 (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)