ขาตั้งวางท่อ & ที่ม้วนท่อTB/TBR Series

แบรนด์ :
SMC
ข้อควรระวัง
- ขาตั้งวางท่อ & ที่ม้วนท่อTB/TBR Series
- โปรดศึกษาข้อมูลสเปคและรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น
รายละเอียดสินค้า
ท่อขนาดกะทัดรัดและชิ้นส่วนท่อที่สามารถติดตั้งได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัดที่ไม่กินพื้นที่มาก
· ติดตั้งง่ายเพียงแค่สวมเข้าที่รอกม้วนสายลม
· สามารถเติมและเปลี่ยนท่อยางได้ง่าย
คุณสมบัติของขาตั้งท่อและสายม้วนท่อ

ลักษณะของขาตั้งท่อและสายม้วนท่อที่ติดตั้งแล้ว

ใช้วิธีสแนปให้พอดีได้ในสัมผัสเดียว

ลักษณะของ TB-2 (ขาตั้งท่อ)
Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาด

ขนาดของสายม้วนท่อ
| ท่อที่ใช้งานได้ ขนาดเป็น มม. | รุ่น | W |
|---|---|---|
| 4, 6 | TBR-1 | 90 |
| 110 เมื่อใช้เหล็กแยก | ||
| 8 | TBR-2 | 140 |
| 10 | TBR-3 | 190 |
| 12 | TBR-4 | 240 |
(หน่วย: มม.)
ชิ้นส่วนสำรอง
| ลักษณะ | ลำดับที่ | รหัสสินค้า | วัสดุ | รุ่นที่ใช้งานได้ |
|---|---|---|---|---|
| แผ่นเพลทด้านข้าง | (1) | TBR-A167 | PP | TBR-1, 2, 3, 4 |
| ท่อแยก | (2) | TBR-A188 | ABS | TBR-1 |
| TBR-A168 | TBR-2 | |||
| TBR-A169 | TBR-3 | |||
| TBR-A170 | TBR-4 | |||
| แกนยึด | (3) | TBR-A183 | ABS | TBR-1 |
| TBR-A184 | TBR-2 | |||
| TBR-A185 | TBR-3 | |||
| TBR-A186 | TBR-4 | |||
| แผ่นยึด | (4) | TBR-A187 | PP | TBR-1, 2, 3, 4 |