ท่อฟลูออโรโพลิเมอร์ อ่อน 2 ชั้น TQ Series

ข้อควรระวัง
- ท่อฟลูออโรโพลิเมอร์ อ่อน 2 ชั้น TQ Series
- ความดันสูงสุดระบุไว้ที่ 20 °C โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในแค็ตตาล็อค
- โปรดศึกษาข้อมูลสเปคและรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก
รายละเอียดสินค้า
ท่อที่มีโครงสร้าง 2 ชั้น
[คุณสมบัติ]
· ของเหลว เช่น ตัวทำละลายจะถูกส่งถ่ายโดยท่อที่ ยืดหยุ่น พร้อมความต้านทานต่อการเสียดสีที่เหนือกว่า
· การสึกหรอของสายลมชั้นนอก: ลดลงเป็น 1/30
· ความยืดหยุ่น: ปรับปรุงได้สูงขึ้นประมาณ 55% (*1) *1: เทียบกับท่อฟลูออโรโพลิเมอร์ SMC/TL (ø6 [เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม.] × ø4 [เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม.])
[การใช้งาน]
สารกึ่งตัวนำ อาหาร เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือกล
คุณสมบัติของท่อฟลูออโรโพลิเมอร์สองชั้นชนิดนุ่ม ซีรีส์ TQ

วิธีการวัดรัศมีการดัดงอต่ำสุด
งอท่อให้เป็นตัว U ที่อุณหภูมิ 20°C ยึดปลายด้านหนึ่งไว้และค่อยๆ ดัดงอจนเป็นห่วงที่ 100 มม./น. วัด 2R เมื่อท่อแตกหรือโดนกระแทก
รายชื่อของไหลที่ใช้งานได้
ของไหลในรายชื่อด้านล่างเป็นสารเฉื่อยทางเคมีกับวัสดุท่อ ผลกระทบทางกายภาพที่เป็นไปได้อาจเกิดขึ้น เช่น การเจาะและการบวม เนื่องจากอุณหภูมิ แรงดัน และความหนาแน่นของสารเคมี หากต้องการใช้ท่อในสภาพแวดล้อมของตัวทำละลาย ควรทำการทดสอบภายใต้สภาพแวดล้อมเดียวกันเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีปัญหาเกิดขึ้นภายใต้สภาพแวดล้อมการใช้งาน
| สารเคมี | ชั้นใน | ชั้นนอก |
|---|---|---|
| ฟลูออโรโพลิเมอร์แบบพิเศษ | ไนลอนเรซิ่นแบบพิเศษ | |
| กรดไฮโดรคลอริก | ○ | △ |
| กรดซัลฟูริก | ○ | △ |
| กรดไนตริก | ○ | × |
| โซดาไฟ | ○ | △ |
| คอสติคโปแตช | ○ | △ |
| แอมโมเนียไฮดรอกไซด์ | ○ | ○ |
| ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ | ○ | △ |
| น้ำ | ○ | ○ |
| ฟีนอล | ○ | × |
| เบนซิน | ○ | △ |
| โทลูอีน | ○ | △ |
| ไซลีน | ○ | △ |
| คาร์บอนเตตระคลอไรด์ | ○ | × |
| อะซิโตน | ○ | △ |
| เมทิลเอทิลคีโตน | ○ | △ |
| สารเคมี | ชั้นใน | ชั้นนอก |
|---|---|---|
| ฟลูออโรโพลิเมอร์แบบพิเศษ | ไนลอนเรซิ่นแบบพิเศษ | |
| กรดไซตริก | ○ | △ |
| กรดสเตียริก | ○ | △ |
| กรดฟอร์มิก | ○ | △ |
| เอทิลอะซิเตท | ○ | ○ |
| บิวทิลอะซิเตต | ○ | △ |
| เมทิลแอลกอฮอล์ | ○ | ○ |
| เอทิลแอลกอฮอล์ | ○ | ○ |
| บิวทิลแอลกอฮอล์ | ○ | ○ |
| ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ | ○ | ○ |
| เซลโลโซล | △ | △ |
| เฮกเซน | ○ | △ |
| ไซโคลเฮกเซน | ○ | △ |
| น้ำมันแร่ ASTM หมายเลข 3 | ○ | ○ |
| แนฟทา | ○ | ○ |
- 1. “สารเฉื่อยทางเคมี” หมายความว่าจะไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีใดๆ
- 2. หลักเกณฑ์: ◯ ใช้ได้, △ ไม่แนะนำ, × ใช้ไม่ได้
- 3. รายชื่อของไหลที่ใช้งานได้จะแสดงค่าอ้างอิงตามผลการทดสอบที่ดำเนินการภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ ไม่รับประกันการใช้งานกับสินค้า
- 4. รายชื่อของไหลที่ใช้งานได้กับวัสดุที่เป็นท่อ สำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีตัวทำละลาย โปรดติดต่อ SMC
รายชื่อและรายละเอียดจำเพาะของซีรีส์
| ขนาดเกลียว | TQ0425 | TQ0604 | TQ0806 | TQ1008 | TQ1209 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) | 2.5 | 4 | 6 | 8 | 9 | |
| ม้วน | 20 m | ● | ● | ● | ● | ● |
| 100 m | ● | |||||