ท่ออ่อนฟลูออโรโพลิเมอร์ รุ่น TD / TID

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • ท่ออ่อนฟลูออโรโพลิเมอร์ รุ่น TD / TID
  • ค่าแรงดันใช้งานสูงสุดที่ระบุไว้คือไม่เกิน 20 °C โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อก
  • โปรดศึกษาข้อมูลสเปคและรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก

รายละเอียดสินค้า

รองรับการใช้งานกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหารของญี่ปุ่น
[คุณสมบัติ]
· ความยืดหยุ่น: ปรับปรุงได้สูงขึ้นประมาณ 20%
· อุณหภูมิใช้งาน: สูงสุด 260°C
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความยืดหยุ่น

รายละเอียดจำเพาะของท่อฟลูออโรโพลิเมอร์ชนิดอ่อน ซีรีส์ TD

ขนาดขนาดตามมาตราเมตริก
ขนาดเกลียวTD0425TD0604TD0806TD1075TD1209
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.)4681012
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.)2.5467.59
ม้วน10 m
20 m
สีโปร่งแสง (สีของวัสดุ)
ของไหลที่ใช้งานได้โปรดดูที่แคตตาล็อกสำหรับของไหลที่เกี่ยวข้อง
ของไหลหมายเหตุ 1)ลมและน้ำหมายเหตุ 1), ก๊าซเฉื่อย
ส่วนประกอบที่ใช้งานร่วมกันได้หมายเหตุ 1)ส่วนประกอบเม็ดมีด ซีรีส์ KF
ส่วนประกอบเม็ดมีดสแตนเลส 316 ซีรีส์ KFG
ส่วนประกอบขนาดเล็กซีรีส์ M, MS (ชนิดหัวฉีดนิปเปิล)
ส่วนประกอบฟลูออโรโพลิเมอร์ซีรีส์ LQ
แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa)20°C1.61.40.90.90.9
100°C0.90.70.50.50.5
200°C0.450.350.250.250.25
260°C0.230.20.150.150.15
รัศมีการดัดงอต่ำสุด มม.หมายเหตุ 3)รัศมีที่แนะนำ1525455575
รัศมีส่วนโค้งด้านปิดขอท่อ816313541
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด (การใช้งานคงที่)260°C
วัสดุPTFE ที่ถูกดัดแปลง (โพลีเตตราฟลูออโรเอทิลีนเรซิ่น)

หมายเหตุ 1) เมื่อใช้ของไหล แรงดันของไฟกระชากต้องอยู่ในการควบคุมของแรงดันใช้งานสูงสุด หากแรงดันของไฟกระชากสูงเกินกว่าแรงดันขณะใช้งาน จะส่งผลให้เกิดความเสียหายให้กับส่วนประกอบและท่อต่างๆ นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่ผิดปกติที่เกิดจากแรงอัดอะเดียแบติกอาจทำให้ท่อแตกได้
หมายเหตุ 2) อย่าใช้สินค้านี้ในลํกษณะที่ไม่มีการติดตั้งท่อ สังเกตค่าแรงดันขณะงานสูงสุดน้อยกว่าแรงดันระหว่างท่อและส่วนประกอบต่างๆ การเปลี่ยนแปลงของวัสดุที่ใช้มาเป็นเวลานานหรือเนื่องจากอุณหภูมิสูงมากอาจทำให้เกิดการรั่วซึมได้ ทำการงานซ่อมบำรุงตามรอบและเปลี่ยนสินค้าใหม่ทันทีเมื่อพบความผิดปกติ
หมายเหตุ 3) วัดรัศมีการตัดงอต่ำสุดคือค่าที่แสดงที่วัดได้ตามรูปที่แสดงไว้ด้านซ้าย

  • ใช้ท่อที่อยู่เหนือรัศมีการดัดงอต่ำสุดที่ได้แนะนำไว้
  • ท่ออาจเกิดการโค้งงอได้หากใช้ภายใต้รัศมีการดัดงอต่ำสุดที่ได้แนะนำไว้ ดังนั้น ให้ดูที่อ้างถึงรัศมีการตัดงอของท่อด้านปิด และตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อไม่มีลักษณะโค้งงอหรือเรียบแบน
  • ไม่รับประกันรัศมีการตัดงอของท่อด้านปิด ค่าของ 2R ที่วัดด้วยท่อที่งอหรือเรียบ
ท่อฟลูออโรโพลิเมอร์ ซีรีส์ TD/TID: รูปที่เกี่ยวข้อง

วิธีการวัดรัศมีการดัดงอต่ำสุด

งอท่อให้เป็นตัว U ที่อุณหภูมิ 20°C ค่อยๆ ยึดกับปลายด้านหนึ่งให้เป็นห่วง วัด 2R เมื่ออัตราส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่โดนเปลี่ยนรูปร่างของท่อที่ดัดงอถึง 5% แล้ว

ท่อฟลูออโรโพลิเมอร์ ซีรีส์ TD/TID: รูปที่เกี่ยวข้อง

แรงดันใช้งานสูงสุด

รายละเอียดจำเพาะของท่อฟลูออโรโพลิเมอร์ชนิดอ่อน ซีรีส์ TID

ขนาดขนาดในหน่วยนิ้ว
ขนาดเกลียวTID01TID05TID07TID11TID13
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D.นิ้ว1/8 "3/16 "1/4 "3/8 "1/2 "
mm3.184.756.359.5312.7
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในนิ้ว
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
ท่ออ่อนฟลูออโรโพลิเมอร์ รุ่น TD / TID | SMC | MISUMI ประเทศไทย