ท่อป้องกันไฟฟ้าสถิต TA Series

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • ท่อป้องกันไฟฟ้าสถิต TA Series
  • ความดันสูงสุดระบุไว้ที่ 20 °C โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในแค็ตตาล็อค
  • โปรดศึกษาข้อมูลสเปคและรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก

รายละเอียดสินค้า

มีการใช้ท่อที่มีมาตรการป้องกันไฟฟ้าสถิต
[คุณสมบัติ]
ความดันในสภาวะเดินเครื่องที่ความดันสูงสุด 1.2 MPa หรือน้อยกว่า (ที่ 20 °C)
· สำหรับท่อระบบนิวเมติกส์และการใช้งานที่ต้องการมาตรการป้องกันไฟฟ้าสถิต
ท่อไม่ติดไฟ (เทียบเท่ามาตรฐาน UL-94 V-0)
· ของไหล: อากาศ
· สี: สีดำ
[การใช้งาน]
· เพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

รายละเอียดจำเพาะของท่อไนลอนอ่อนที่ป้องกันไฟฟ้าสถิต/ซีรีส์ TAS

แรงดันใช้งานสูงสุด

แรงดันใช้งานสูงสุด

รายชื่อซีรีส์

ขนาดเกลียวTAS3222TAS0425TAS0604TAS0805TAS1065TAS1208
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.)3.24681012
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.)2.22.5456.58

สเปค

ของไหลอากาศ
แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa)20°C1.2
40°C1.0
ส่วนประกอบที่แนะนำฟิตติ้งแบบวันทัช (One-touch) ป้องกันไฟฟ้าสถิต: ซีรีส์ KA, ส่วนประกอบขนาดเล็ก: ซีรีส์ M, MSหมายเหตุ)
รัศมีการดัดงอต่ำสุด มม.121215192732
อุณหภูมิใช้งาน0 ถึง 40°C
วัสดุไนลอนนำไฟฟ้า + ไนลอนชนิดกันไฟ (เทียบเท่ามาตรฐาน UL-94 V-0)
ความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิว104 ถึง 107 Ω

หมายเหตุ) ส่วนประกอบขนาดเล็ก: มีจำหน่ายเฉพาะชนิดต่อไปนี้สำหรับซีรีส์ M and MS เท่านั้น

ซีรีส์ M, MS ที่สามารถใช้งานได้

M Seriesซีรีส์ MS
M-3AU-3, M-3AU-4, M-5AU-3, M-5AU-4
M-5AU-6, M-5H-4, M-5H-6
MS-5AU-3, MS-5AU-4, MS-5AU-6
MS-5H-4, MS-5H-6

คำเตือน

  • การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่ผิดปกติที่เกิดจากแรงอัดอะเดียแบติกอาจทำให้ท่อแตกได้
  • รัศมีการตัดงอต่ำสุดระบุค่าที่อุณหภูมิ 20°C โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน 10%
  • โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้รายการนี้ในห้องที่สะอาด เป็นไปได้ที่พลาสติไซเซอร์และวัสดุอื่นๆ จะตกตะกอนบนผิวท่อและทำให้ระดับความสะอาดของห้องลดลง

รายละเอียดจำเพาะผลิตตามสั่ง: ท่อคอยล์ : โปรดติดต่อ SMC สำหรับรายละเอียด

รายละเอียดจำเพาะของท่อโพลียูรีเทนป้องกันไฟฟ้าสถิต/ซีรีส์ TAU

แรงดันใช้งานสูงสุด

แรงดันใช้งานสูงสุด

รายชื่อซีรีส์

ขนาดเกลียวTAU3220TAU0425TAU0604TAU0805TAU1065TAU1208
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.)3.24681012
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.)22.5456.58

สเปค

ของไหลอากาศ
แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa)20°C0.9
40°C0.7
ส่วนประกอบที่แนะนำฟิตติ้งแบบวันทัช (One-touch) ป้องกันไฟฟ้าสถิต: ซีรีส์ KA, ส่วนประกอบขนาดเล็ก: ซีรีส์ M, MSหมายเหตุ)
รัศมีการดัดงอต่ำสุด มม.101015202735
อุณหภูมิใช้งาน0 ถึง 40°C
วัสดุโพลียูรีเทนป้องกันไฟฟ้าสถิต
ความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิว104 ถึง 107 Ω
รัศมีการดัดงอต่ำสุด

รัศมีการดัดงอต่ำสุด
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
ท่อป้องกันไฟฟ้าสถิต TA Series | SMC | MISUMI ประเทศไทย