สายลมฟลูออโรโพลิเมอร์ (FEP) TH / TIH Series

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • สายยางฟลูออโรโพลิเมอร์ (FEP) TH / TIH Series
  • ความดันสูงสุดระบุไว้ที่ 20 °C โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในแค็ตตาล็อค
  • โปรดศึกษาข้อมูลสเปคและรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก

รายละเอียดสินค้า

ท่อฟลูออโรโพลิเมอร์ มีความทนทานสูงกว่าในสภาพแวดล้อมทางเคมี
[คุณสมบัติ]
· รองรับการใช้งานกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหารของญี่ปุ่น
· อุณหภูมิใช้งาน: 200 °C (แตกต่างกันไปตามเงื่อนไข)
· เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS
· แรงดันใช้งานสูงสุดไม่เกิน 2.3 MPa (ที่ 20 °C) (แตกต่างกันไปตามขนาด)
· สอดคล้องตามมาตรฐาน FDA (การจัดการอาหารและยา) §177-1550 การทดสอบการละลาย

รายละเอียดจำเพาะของท่อฟลูออโรโพลิเมอร์ ซีรีส์ (FEP) TH/TIH

ท่อ FEP (ฟลูออโรโพลิเมอร์) ซีรีส์ TH/TIH: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะของท่อฟลูออโรโพลิเมอร์ ซีรีส์ (FEP) TH/TIH

สี

  • โปร่งแสง: N
  • สีแดง (โปร่งแสง): R
  • สีน้ำเงิน (โปร่งแสง): BU
  • สีดำ (โปร่งแสง): B

ขนาดเมตริก ซีรีส์ TH

ท่อ FEP (ฟลูออโรโพลิเมอร์) ซีรีส์ TH/TIH: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

แรงดันใช้งานสูงสุด

หมายเหตุ) ความดันใช้งานสูงสุดจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางภายในแม้ว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกจะเท่ากันก็ตาม

ท่อ FEP (ฟลูออโรโพลิเมอร์) ซีรีส์ TH/TIH: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

วิธีการวัดรัศมีการดัดงอต่ำสุด

งอท่อให้เป็นตัว U ที่อุณหภูมิ 20°C ค่อยๆ ยึดกับปลายด้านหนึ่งให้เป็นห่วง วัด 2R เมื่ออัตราส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่โดนเปลี่ยนรูปร่างของท่อที่ดัดงอถึง 5% แล้ว

ขนาดเมตริก
ขนาดเกลียวTH0402TH0425TH0604TH0806TH1075TH1008TH1209TH1210
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก มม.446810101212
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.)22.5467.58910

รายละเอียดจำเพาะ

ของไหลลมและน้ำหมายเหตุ 1), ก๊าซเฉื่อย
ฟิตติ้งที่ใช้งานร่วมกันได้หมายเหตุ 2)ฟิตติ้งแบบวันทัช (One-touch), ฟิตติ้งแบบสวม
ฟิตติ้งฟลูออโรโพลิเมอร์: ซีรีส์ LQหมายเหตุ 3)
ฟิตติ้งขนาดเล็ก: ซีรีส์ M, MS (ชนิดหัวนิปเปิล)
แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa)20°C2.31.71.510.710.7
100°C0.850.60.550.40.250.40.25
200°C0.40.30.30.20.10.20.1
ดูที่กราฟโค้งแรงดันขณะใช้งานสูงสุด
รัศมีการดัดงอต่ำสุด มม.หมายเหตุ 4)รัศมีที่แนะนำ1520356095100130
รัศมีส่วนโค้งด้านปิดของท่อ101520406065110
อุณหภูมิขณะใช้งานลม, ก๊าซเฉื่อย: -20 ถึง 200°C / น้ำ: 0 ถึง 100°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)
วัสดุFEP (เรซิ่น Fluorinated Ethylene Propylene)

หมายเหตุ 1) เมื่อใช้ของไหลประเภทของเหลว แรงดันกระชากจะต้องอยู่ภายใต้แรงดันขณะใช้งานสูงสุด หากแรงดันกระชากสูงเกินกว่าแรงดันขณะใช้งานสูงสุด จะทำให้ฟิตติ้งและท่อต่างๆ ได้รับความเสียหาย นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่ผิดปกติที่เกิดจากแรงอัดอะเดียแบติกอาจทำให้ท่อแตกได้
หมายเหตุ 2) ห้ามใช้ในสถานที่ที่ท่อ FEP จะเคลื่อนที่ ต้องแน่ใจว่าใช้ท่อภายใต้สภาวะแรงดันขณะใช้งานสูงสุดและสภาวะอุณหภูมิขณะใช้งานสูงสุด และใช้ชนิดของท่อหรือฟิตติ้งที่ไม่เกินรายละเอียดสภาวะการใช้งานสูงสุดจริง การเปลี่ยนแปลงของวัสดุที่ใช้มาเป็นเวลานานหรือเนื่องจากอุณหภูมิสูงมากอาจทำให้เกิดการรั่วซึมได้ ทำการงานซ่อมบำรุงตามรอบและเปลี่ยนสินค้าใหม่ทันทีเมื่อพบความผิดปกติ เมื่อใช้ฟิตติ้งแบบขนาดเล็กและแบบสวมเป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดการรั่วไหลเนื่องจากการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ในกรณีดังกล่าว ให้ขันส่วนเชื่อมต่อของท่อให้แน่นขึ้น หากยังมีการรั่วไหลเกิดขึ้นหลังจากขันให้แน่นเพิ่มแล้ว ให้เปลี่ยนฟิตติ้งตัวใหม่ สำหรับข้อควรระวังอื่นๆ กรุณาดูที่ส่วน “ข้อควรระวังเกี่ยวกับฟิตติ้ง & ท่อ” ในแคตตาล็อก เมื่อใช้ส่วนประกอบฟลูออโรโพลิเมอร์ ให้ดูที่ข้อควรระวังในแคตตาล็อก เลือกขนาดหลังจากตรวจยืนยันเส้นผ่านศูนย์กลางภายในและภายนอก
หมายเหตุ 3) TH0402, TH0425, TH1075 และ TH1209 ไม่มีจำหน่ายเนื่องจากจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่างกัน
หมายเหตุ 4) ค่ารัศมีการดัดงอขั้นต่ำเป็นค่าที่วัดในรูปแบบในรูปด้านบน (“วิธีการวัดรัศมีการดัดงอต่ำสุด”)

  • ใช้ท่อที่อยู่เหนือรัศมีการดัดงอต่ำสุดที่ได้แนะนำไว้
  • ท่ออาจเกิด