TRBU Series สารหน่วงการติดไฟ (เทียบเท่า UL-94 มาตรฐาน V-0) FR ท่อโพลียูรีเทนสองชั้น

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • TRBU Series สารหน่วงการติดไฟ (เทียบเท่า UL-94 มาตรฐาน V-0) FR ท่อโพลียูรีเทนสองชั้น
  • โปรดศึกษาข้อมูลสเปคและรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

ท่อโพลียูรีเทนสองชั้น
[คุณสมบัติ]
· แรงดันใช้งานสูงสุด 0.8 MPa หรือน้อยกว่า (ที่ 20°C)
· สำหรับใช้ในพื้นที่ที่อาจเกิดการกระจายตัวของเศษเปลวไฟ สารหน่วงการติดไฟ(เทียบเท่า UL-94 มาตรฐาน V-0)
· มีความยืดหยุ่นสูงกว่าท่อไนลอน

รายละเอียดจำเพาะของท่อโพลียูรีเทนสองชั้นชนิด FR ซีรีส์ TRB

ภาพหน้าตัดของท่อสองชั้นชนิด FR

ภาพหน้าตัดของท่อสองชั้นชนิด FR

แรงดันใช้งานสูงสุด

แรงดันใช้งานสูงสุด

รายชื่อซีรีส์

ขนาดเกลียวTRBU0604TRBU0805TRBU1065TRBU1208
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อด้านใน มม.681012
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อด้านใน มม.456.58
ความหนาของชั้นนอก มม.1111
รัศมีการดัดงอต่ำสุด มม.15202735

สเปค

ของไหลลมและน้ำ
แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa)20°C0.8
40°C0.65
60°C0.5
อุปกรณ์ที่ใช้งานได้ฟิตติ้งแบบวันทัช (One-touch) FR ซีรีส์ KR-W2
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล-20 ถึง +60℃, มีน้ำ: 0 ถึง 40°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)
วัสดุท่อด้านในโพลียูรีเทน
ชั้นนอกโพลีโอเรฟินเรซิน (เทียบเท่ามาตรฐาน UL-94 V-0)

หมายเหตุ: ท่อด้านในทั้งหมดเป็นสีดำ

วิธีการติดตั้งฟิตติ้งแบบวันทัช (One-touch)

ขั้นตอน

ขั้นตอน

ความยาวและพิตช์สำหรับการติดตั้งบนฟิตติ้งแบบวันทัช (One-touch) จะระบุไว้ที่ชั้นนอกของของท่อ TRBU ตัดท่อตามที่มีการระบุ (ขั้นตอน 1) จากนั้นลอกเฉพาะชั้นนอกออก (ขั้นตอน 2) แล้วยึดเข้ากับฟิตติ้งแบบวันทัช (One-touch)

คำเตือน

  • 1. ใช้กับน้ำในอุตสาหกรรมทั่วไป โปรดติดต่อ SMC หากใช้ของไหลชนิดอื่น นอกจากนี้ แรงดันของไฟกระชากต้องไม่เกินแรงดันใช้งานสูงสุด หากแรงดันของไฟกระชากสูงเกินกว่าแรงดันขณะใช้งาน จะส่งผลให้เกิดความเสียหายให้กับส่วนประกอบและท่อต่างๆ
  • 2. การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่ผิดปกติที่เกิดจากแรงอัดอะเดียแบติกอาจทำให้ท่อแตกได้
  • 3. ค่าของรัศมีการตัดงอต่ำสุดที่วัดได้ที่อุณหภูมิ 20°C ตามที่แสดงไว้ในรูปด้านล่าง
รัศมีการดัดงอต่ำสุด

รัศมีการดัดงอต่ำสุด

งอท่อให้เป็นตัว U ที่อุณหภูมิ 20°C ค่อยๆ ยึดกับปลายด้านหนึ่งให้เป็นห่วง วัด 2R เมื่อท่อแตกหรือโดนกระแทก