ไม่ติดไฟ (เทียบเท่ากับมาตรฐาน UL-94 มาตรฐาน V-0) ท่อสองชั้น FR Series TRB

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • ไม่ติดไฟ (เทียบเท่ากับมาตรฐาน UL-94 มาตรฐาน V-0) ท่อสองชั้น FR Series TRB
  • โปรดศึกษาข้อมูลสเปคและรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

ท่อที่มีโครงสร้าง 2 ชั้น
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบสองชั้นโดยใช้เรซินทนไฟ (เทียบเท่ากับมาตรฐาน UL-94 V-0) สำหรับชั้นนอก
· ของไหล: ลมและน้ำ
· สี: ดำ, ขาว, แดง, น้ำเงิน, เหลือง, เขียว
[การใช้งาน]
· เหมาะกับท่อลมและน้ำในสภาพแวดล้อมที่สะเก็ดไฟจากการเชื่อมเฉพาะจุด เป็นต้น

รายละเอียดจำเพาะของท่อสองชั้นชนิด FR ซีรีส์ TRB

ภาพหน้าตัดของท่อสองชั้นชนิด FR

ภาพหน้าตัดของท่อสองชั้นชนิด FR

แรงดันใช้งานสูงสุด

แรงดันใช้งานสูงสุด

รายชื่อซีรีส์

ขนาดเกลียวTRB0604TRB0806TRB1075TRB1209
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อด้านใน มม.681012
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อด้านใน มม.467.59
ความหนาของชั้นนอก มม.1111
รัศมีการดัดงอต่ำสุด มม.15283545

สเปค

ของไหลลมและน้ำ
แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa)20°C1.01.01.01.0
40°C1.00.80.80.8
60°C0.80.60.60.6
ส่วนประกอบที่แนะนำฟิตติ้งแบบวันทัช (One-touch) FR ซีรีส์ KR-W2
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล-20 ถึง +60°C
น้ำ: 0 ถึง 60°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)
วัสดุท่อด้านในไนลอน 12
ชั้นนอกPVC (เทียบเท่ามาตรฐาน UL-94 V-0)

หมายเหตุ) ท่อด้านในทั้งหมดเป็นสีดำ

วิธีการติดตั้งฟิตติ้งแบบวันทัช (One-touch)

ขั้นตอน

ขั้นตอน

คำเตือน

ความยาวและพิตช์สำหรับการติดตั้งบนฟิตติ้งแบบวันทัช (One-touch) จะระบุไว้ที่ชั้นนอกของของท่อ TRB ตัดท่อตามที่มีการระบุ (ขั้นตอน 1) จากนั้นลอกเฉพาะชั้นนอกออก (ขั้นตอน 2) แล้วยึดเข้ากับฟิตติ้งแบบวันทัช (One-touch)

คำเตือน

  • 1. ใช้กับน้ำในอุตสาหกรรมทั่วไป โปรดปรึกษากับ SMC หากใช้ของไหลชนิดอื่น นอกจากนี้ แรงดันของไฟกระชากต้องไม่เกินแรงดันใช้งานสูงสุด หากแรงดันของไฟกระชากสูงเกินกว่าแรงดันขณะใช้งาน จะส่งผลให้เกิดความเสียหายให้กับส่วนประกอบและท่อต่างๆ
  • 2. การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่ผิดปกติที่เกิดจากแรงอัดอะเดียแบติกอาจทำให้ท่อแตกได้