ท่อโพลียูรีเทนแข็งรุ่น TUH

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • ท่อโพลียูรีเทนแข็งรุ่น TUH
  • โปรดศึกษาข้อมูลสเปคและรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

ท่อโพลียูรีเทนมีความยืดหยุ่นที่เหนือกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับท่อไนล่อน
[คุณสมบัติ]
· ของไหล: อากาศ
· มีให้เลือก 2 แบบ: มาตรฐานและความดันสูง
· สี: ดำ, ขาวโปร่งแสง, น้ำเงิน, โปร่งแสง
· ความยืดหยุ่นที่เหนือกว่า

รายละเอียดจำเพาะของท่อโพลียูรีเทนชนิดแข็ง (รุ่นมาตรฐาน)

ท่อโพลียูรีเทนชนิดแข็งซีรีส์ TUH: รูปที่เกี่ยวข้อง

แรงดันใช้งานสูงสุด

รายชื่อซีรีส์

ขนาดเกลียวTUH0428TUH0644TUH0858TUH1073TUH1288
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.)4681012
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.)2.84.45.87.38.8

สเปค

ของไหลอากาศ
แรงดันใช้งานสูงสุด
MPa
20°C0.8
40°C0.65
60°C0.5
อุปกรณ์ที่ใช้งานได้ฟิตติ้งแบบวันทัช (One-touch)
รัศมีการดัดงอต่ำสุด มม.1018243036
อุณหภูมิใช้งาน-20 ถึง 60 °C
วัสดุโพลียูรีเทน

รายละเอียดจำเพาะของท่อโพลียูรีเทนชนิดแข็ง (ชนิดแรงดันสูง)

ท่อโพลียูรีเทนชนิดแข็งซีรีส์ TUH: รูปที่เกี่ยวข้อง

แรงดันใช้งานสูงสุด

รายชื่อซีรีส์

ขนาดเกลียวTUH0425TUH0604TUH0805TUH1065TUH1208
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.)4681012
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.)2.5456.58

สเปค

ของไหลอากาศ
แรงดันใช้งานสูงสุด
MPa
20°C1.0
40°C0.85
60°C0.7
อุปกรณ์ที่ใช้งานได้ฟิตติ้งแบบวันทัช (One-touch), ส่วนประกอบเม็ดมีด, ส่วนประกอบขนาดเล็ก
รัศมีการดัดงอต่ำสุด มม.1015202735
อุณหภูมิใช้งาน-20 ถึง 60 °C
วัสดุโพลียูรีเทน

รายการทั่วไป

ท่อโพลียูรีเทนชนิดแข็งซีรีส์ TUH: รูปที่เกี่ยวข้อง

รัศมีการดัดงอต่ำสุด

งอท่อให้เป็นตัว U ที่อุณหภูมิ 20°C ค่อยๆ ยึดกับปลายด้านหนึ่งให้เป็นห่วง วัด 2R เมื่อท่อแตกหรือโดนกระแทก

คำเตือน

  • 1. โปรดปรึกษากับ SMC เกี่ยวกับของไหลชนิดอื่น เนื่องจากมีการใช้เอสเทอร์โพลียูรีเทน ทำให้ไม่สามารถใช้น้ำเพราะการเกิดไฮโดรไลซิสได้
  • 2. การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่ผิดปกติที่เกิดจากแรงอัดอะเดียแบติกอาจทำให้ท่อแตกได้
  • 3. ค่าของรัศมีการตัดงอต่ำสุดที่วัดได้ที่อุณหภูมิ 20°C ตามที่แสดงไว้ด้านบน
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
ท่อโพลียูรีเทนแข็งรุ่น TUH | SMC | MISUMI ประเทศไทย