ท่อโพลียูรีเทน ซีรีส์ 10-TU

แบรนด์ :
SMC
ข้อควรระวัง
- ท่อโพลียูรีเทน ซีรีส์ 10-TU
- โปรดศึกษาข้อมูลสเปคและรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น
รายละเอียดสินค้า
ท่อโพลียูรีเทนที่ยืดหยุ่นได้
[คุณสมบัติ]
· 0.8 MPa หรือน้อยกว่าที่ยืดหยุ่นได้ (ที่ 20°C)
· ท่อโพลียูรีเทน
[การใช้งาน]
· สำหรับท่อระบบนิวเมติกส์ทั่วไป
คุณสมบัติของท่อโพลียูรีเทน ซีรีส์ 10-TU

ลักษณะของซีรีส์ 10-TU
รายชื่อสี
- B: สีดำ
- W: สีขาว
- R: สีแดง
- BU: สีน้ำเงิน
- Y: สีเหลือง
- G: สีเขียว
- C: สีใส
- YR: สีส้ม
รายชื่อซีรีส์
| — | ขนาดท่อ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ขนาดในหน่วยนิ้ว (ซีรีส์ TIUB) | ขนาดเมตริก (ซีรีส์ TU) | ||||||
| ขนาดเกลียว | 10-TIUB01 | 10-TU0212 | 10-TU0425 | 10-TU0604 | 10-TU0805 | 10-TU1065 | 10-TU1208 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) | 3.2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) | 2 | 1.2 | 2.5 | 4 | 5 | 6.5 | 8 |
สเปค
| ของไหล | ลมและน้ำ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แรงดันขณะใช้งานสูงสุด (ที่ 20°C) | 0.8 MPa | ||||||
| แรงดันทะลุ | ดูเส้นโค้งของลักษณะแรงดันทะลุ | ||||||
| ส่วนประกอบที่แนะนำ | ส่วนประกอบของรุ่นคลีน 10-KQ2, 10-KF, 10-KDM, 10-KG, 10-M, 10-MS, KP, KPQ, KPG | ||||||
| รัศมีการดัดงอต่ำสุด มม. | 10 | 4 | 10 | 15 | 20 | 27 | 35 |
| อุณหภูมิใช้งาน | -20 ถึง 60°C, น้ำ: 0 ถึง 40°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) | ||||||
| วัสดุ | โพลียูรีเทน | ||||||
| ระดับการทำความสะอาด (ระดับ ISO) | Class 3 | ||||||

เส้นโค้งของลักษณะแรงดันทะลุและและแรงดันขณะใช้งาน

งอท่อให้เป็นตัว U ที่อุณหภูมิ 20°C ค่อยๆ ยึดกับปลายด้านหนึ่งให้เป็นห่วง วัด 2R เมื่อท่อแตกหรือโดนกระแทก
คำเตือน
- 1. ใช้กับน้ำในอุตสาหกรรมทั่วไป โปรดปรึกษากับ SMC หากใช้ของไหลชนิดอื่น นอกจากนี้ แรงดันของไฟกระชากต้องไม่เกินแรงดันใช้งานสูงสุด หากแรงดันของไฟกระชากสูงเกินกว่าแรงดันขณะใช้งาน จะส่งผลให้เกิดความเสียหายให้กับส่วนประกอบและท่อต่างๆ
- 2. ค่าแรงดันขณะใช้งานสูงสุดอยู่ที่ 20°C สำหรับอุณหภูมิอื่นๆ ให้ดูเส้นโค้งของลักษณะแรงดันทะลุตามภาพด้านบน นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่ผิดปกติที่เกิดจากแรงอัดอะเดียแบติกอาจทำให้ท่อแตกได้
- 3. ค่าของรัศมีการตัดงอต่ำสุดที่วัดได้ที่อุณหภูมิ 20°C ตามที่แสดงไว้ด้านบน (รูปด้านซ้าย)