ท่อโพลียูรีเทนขดลวด TCU Series

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • ท่อโพลียูรีเทนขดลวด TCU Series
  • โปรดศึกษาข้อมูลสเปคและรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

ท่อเฟล็กซ์สำหรับงานท่อขนาดกะทัดรัด
[คุณสมบัติ]
· มีความยืดหยุ่น
· ใช้กับกการเดินท่อที่มีขนาดกะทัดรัดได้
· ของไหล: อากาศ
· แรงดันใช้งานสูงสุด: ไม่เกิน 0.8 MPa (ที่ 20 °C)
[การใช้งาน]
· สำหรับท่อในส่วนที่เคลื่อนย้ายได้

คุณสมบัติของท่อคอยล์เนื้อโพลียูรีเทนของซีรีส์ TCU

ท่อคอยล์เนื้อโพลียูรีเทนของซีรีส์ TCU: รูปที่เกี่ยวข้อง

แรงดันใช้งานสูงสุด

สเปค

รุ่นTCU
0425B-1
TCU
0425B-2
TCU
0425B-3
TCU
0604B-1
TCU
0604B-2
TCU
0604B-3
TCU
0805B-1
จำนวนแกน1 แกน2 แกน3 แกน1 แกน2 แกน3 แกน1 แกน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ มม.468
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ มม.2.545
ของไหลอากาศ
แรงดันใช้งานสูงสุด
MPa
20°C0.8
40°C0.65
60°C0.5
อุปกรณ์ที่ใช้งานได้ฟิตติ้งแบบวันทัช (One-touch), ส่วนประกอบเม็ดมีด, ส่วนประกอบขนาดเล็ก
อุณหภูมิใช้งาน-20 ถึง +60°C
วัสดุโพลียูรีเทน
สีสีดำ (ทึบแสง)

Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาด

ท่อคอยล์เนื้อโพลียูรีเทนของซีรีส์ TCU: รูปที่เกี่ยวข้อง

Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาด

 

(หน่วย: มม.)

 

รุ่นสเปค
ขนาดท่อ มม.ขดลวด มม.จำนวนแกนจำนวนการม้วนคอยล์ต่อความยาวท่อการทำงานสูงสุด
ความยาว มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D.เส้นผ่านศูนย์กลางภายในL⌀D
TCU0425B-142.521018152 ±21.5
TCU0425B-228028235 ±1
TCU0425B-3265322 ±11
TCU0604B-16432524154 ±22
TCU0604B-237227 ±11.5
TCU0604B-3305317 ±11
TCU0805B-18533031141 ±22

หมายเหตุ: สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนการม้วนคอยล์ต่อความยาวและขนาดท่อตามวัสดุที่ใช้

ผลิตทำตามคำสั่ง (การเปลี่ยนรอบขดลวด, การเปลี่ยนสี)

ท่อคอยล์เนื้อโพลียูรีเทนของซีรีส์ TCU: รูปที่เกี่ยวข้อง

Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาด

 

(หน่วย: มม.)

 

รุ่นสเปค
ขนาดท่อ (มม.)ขดลวด (มม.)จำนวนแกนจำนวนการม้วนคอยล์ต่อความยาวท่อ
(N)
ความยาวการทำงานสูงสุด
(มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D.เส้นผ่านศูนย์กลางภายในL⌀D
TCU0425□-1-N-X642.5N × 4
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
ท่อโพลียูรีเทนขดลวด TCU Series | SMC | MISUMI ประเทศไทย