1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์รุ่น Incremental ชนิดแกนกลวง [E6H-C]

โรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์รุ่น Incremental ชนิดแกนกลวง [E6H-C]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,315.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รุ่น Incremental
· OD: ⌀40
· ความละเอียด (สูงสุด): 3,600 P/R
· ชนิดบาง (ความหนา: 26 มม.)

รหัสสินค้า
E6H-CWZ3X 1000P/R 0.5MSALE
E6H-CWZ3X 3600P/R 0.5MSALE
E6H-CWZ6C 1000P/R 0.5MSALE
E6H-CWZ6C 2000P/R 0.5MSALE
E6H-CWZ6C 300P/R 0.5MSALE
E6H-CWZ6C 3600P/R 0.5MSALE
E6H-CWZ6C 360P/R 0.5MSALE
E6H-CWZ6C 500P/R 0.5MSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความละเอียด
(P/R)
แรงดันไฟเลี้ยง
(V)
การบริโภค กระแสไฟฟ้า
(mA)
เฟส เอาต์พุต
(ระยะ)
โหมด เอาต์พุต สายไฟ เอาต์พุต

฿ 11,237.00

฿ 7,968.16

PHOTOELECTRIC SENSORS 1 ชิ้น 5 วัน 10005-12 VDCสูงสุด 150A, -A, B, -B, Z, -Zเอาท์พุตไลน์ไดรเวอร์เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.5. สายเคเบิลหุ้มฉนวน พร้อมตัวนำ 5 ตัว

฿ 30,975.00

฿ 21,865.25

PHOTOELECTRIC SENSORS 1 ชิ้น 38 วัน 36005-12 VDCสูงสุด 150A, -A, B, -B, Z, -Zเอาท์พุตไลน์ไดรเวอร์เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.5. สายเคเบิลหุ้มฉนวน พร้อมตัวนำ 5 ตัว

฿ 9,343.00

฿ 6,620.45

OMRON ROTARY ENCODER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10005-24 VDCสูงสุด 100A, B, Zขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPNเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.2. สายเคเบิลหุ้มฉนวน พร้อมตัวนำ 5 ตัว

฿ 10,422.00

฿ 7,390.24

OMRON ROTARY ENCODER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20005-24 VDCสูงสุด 100A, B, Zเอาท์พุตขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจรเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.2. สายเคเบิลหุ้มฉนวน พร้อมตัวนำ 5 ตัว

฿ 15,364.00

฿ 10,896.15

PHOTOELECTRIC SENSORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3005-24 VDCสูงสุด 100A, B, Zเอาท์พุตขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจรเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.2. สายเคเบิลหุ้มฉนวน พร้อมตัวนำ 5 ตัว

฿ 12,254.00

฿ 8,684.41

OMRON ROTARY ENCODER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 36005-24 VDCสูงสุด 100A, B, Zขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPNเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.2. สายเคเบิลหุ้มฉนวน พร้อมตัวนำ 5 ตัว

฿ 24,294.00

฿ 11,772.87

OMRON ROTARY ENCODER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3605-24 VDCสูงสุด 100A, B, Zเอาท์พุตขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจรเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.2. สายเคเบิลหุ้มฉนวน พร้อมตัวนำ 5 ตัว

฿ 9,315.00

฿ 6,606.20

PHOTOELECTRIC SENSORS 1 ชิ้น 5 วัน 5005-24 VDCสูงสุด 100A, B, Zเอาท์พุตขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจรเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.2. สายเคเบิลหุ้มฉนวน พร้อมตัวนำ 5 ตัว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ รุ่น Incremental OD(φ) 40 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(φ) 8
การ ตอบสนอง เครื่องวัดความถี่(เฮิร์ทซ์) 100 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ รุ่น Pre-wired สเปค เอ็นโค้ดเดอร์แกนกลวง
ความสูง(มิลลิเมตร) 26 ความยาว สายไฟ(มิลลิเมตร) 500