ดิจิตอลเทอร์โม E5LC, E5L-A/C

แบรนด์ :
OMRON
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
[E5LC]
· อุณหภูมิวัดถูกวัดด้วยความละเอียดสูง (เพิ่มขึ้น 0.1°C) โดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์
· มีแบตเตอรี่ในตัวและไม่จำเป็นต้องต่อสายกับพาวเวอร์ซัพพลาย
· จอแสดงผลดิจิทัล LCD ขนาดใหญ่ (ความสูงตัวอักษร: 12 มม.)
Drawing
Drawing ของ E5LC

รุ่น E5LC
* เทอร์มิสเตอร์ติดอยู่ที่ตัวสินค้าหลัก
ไม่สามารถถอดออกและไม่สามารถขยายสายไฟได้
Drawing ของ E5L

รุ่น E5L-A□

รุ่น E5L-C□
รายละเอียดจำเพาะของผลิตภัณฑ์
พิกัด (Rating) ของ E5 LC
| พาวเวอร์ซัพพลายภายนอก | ไม่ต้องการ (แบตเตอรี่แบบฝังตัว) |
|---|---|
| อุณหภูมิโดยรอบที่ใช้ | -10 ถึง +55°C (แต่ไม่มีการแช่แข็งหรือการควบแน่น) |
| ความชื้นโดยรอบในการใช้งาน | ความชื้นสัมพัทธ์ 35 ถึง 85% |
| อุณหภูมิการเก็บรักษา | -25 ถึง +65°C (แต่ไม่มีการแช่แข็งหรือการควบแน่น) |
| อุปกรณ์ตกแต่งภายนอกเคส | สีเทาแบบสว่าง (5Y8.5/1) |
| ยูนิตวัดอุณหภูมิ | เทอร์มิสเตอร์ในตัว, ความยาวสายตะกั่ว 2 ม. |
พิกัด (Rating) ของ E5L
| รายการ | รุ่น | |
|---|---|---|
| E5L-A□ | E5L-C □ | |
| แรงดันไฟเลี้ยง | 100 ถึง 240V AC (50/60 Hz) | |
| ระยะความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้ | 85 ถึง 110% ของแรงดันไฟฟ้าพาวเวอร์ซัพพลาย | |
| การใช้พลังงาน | ประมาณ 3 VA | |
| อินพุต | เทอร์มิสเตอร์ที่รองรับอุปกรณ์ | |
| วิธีการควบคุม | การทำงาน ON/OFF | |
| เอาท์พุตควบคุม | จุดสัมผัส 1c 250V AC 10 A cos⌀ = 1 (โหลดความต้านทาน) | จุดสัมผัส 1a 250V AC 10 A cos⌀ = 1 (โหลดความต้านทาน) |
| วิธีการตั้งค่า | การตั้งค่าแบบอนาล็อก | ตั้งค่าดิจิทัลด้วยคีย์ด้านหน้า |
| ระบบการบ่งชี้ | ไม่มีการบ่งชี้ | ตัวบ่งชี้ดิจิทัล LCD (ความสูงของตัวอักษร 12 มม.) |
| ฟังก์ชั่นอื่น ๆ | — | · ป้องกันการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า (ป้องกันด้วยคีย์) · การแก้ไขอินพุต · สลับระหว่างการทำงานโดยตรง / การทำงานย้อนกลับ |
| อุณหภูมิโดยรอบที่ใช้ | -10 ถึง +55°C (แต่ไม่มีการแช่แข็งหรือการควบแน่น) | |
| ความชื้นโดยรอบในการใช้งาน | ความชื้นสัมพัทธ์ 25 ถึง 85% | |
| อุณหภูมิการเก็บรักษา | -25 ถึง +65°C (แต่ไม่มีการแช่แข็งหรือการควบแน่น) | |
*. กรุณาอย่าใช้เอาท์พุตของอินเวอร์เตอร์เป็นพาวเวอร์ซัพพลาย