พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์, ซีรีส์ E2E/E2EQ NEXT พร้อม e-Jig (ปลอกยึด)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· การซ่อมบำรุงอย่างรวดเร็วสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้ทักษะพิเศษ ด้วย "ความสามารถในการใช้งานที่ดีขึ้น"
· การติดตั้งพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์รุ่นทั่วไปต้องใช้เวลามากในการปรับระยะ นอกจากนี้ ตำแหน่งการปรับอาจผันผวนจากทักษะของผู้ปฏิบัติงาน ทำให้การตรวจจับอาจไม่เสถียร
การเปลี่ยนเซ็นเซอร์ใช้เวลาเพียง 10 วินาที
ใคร ๆ ก็ติดตั้งในตำแหน่งเดียวกันได้โดยไม่ต้องปรับค่า
คุณมีปัญหาเช่นนี้หรือไม่?
- ปัญหาที่ 1
- เมื่อเปลี่ยนเซ็นเซอร์ ต้องใช้เวลามากในการปรับระยะห่างที่เหมาะสม การปรับตำแหน่งจะแตกต่างกันไป และการตรวจจับจะไม่เสถียร ขึ้นอยู่กับทักษะของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน
- ปัญหาที่ 2
- สายไฟเสื่อมสภาพเนื่องจากน้ำมันหล่อเย็น
- พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์, ซีรีส์ E2E NEXT พร้อม e-Jig คือโซลูชั่นสำหรับคุณ
- โซลูชั่นที่ 1:
- เวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนเซ็นเซอร์ลดลงอย่างมาก จนเหลือประมาณ 10 วินาที* สามารถติดตั้งในตำแหน่งเดิมโดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนใด ๆ ไม่ว่าใครจะเป็นผู้เปลี่ยนก็ตาม
- โซลูชั่นที่ 2:
- มีประสิทธิภาพทนน้ำมันได้ 2 ปี พร้อมมาตรฐานการประเมินส่วนประกอบทนน้ำมัน IP67G + Omron
- *เวลาที่ใช้ในการปรับระยะเมื่อติดตั้งเซ็นเซอร์ จากการวิจัยของ OMRON
เวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนเซ็นเซอร์จะลดลงอย่างมาก จนเหลือประมาณ 10 วินาที ทุกคนสามารถติดตั้งในตำแหน่งเดิมโดยไม่ต้องปรับค่าได้
<รุ่นก่อน>

ติดเซ็นเซอร์ไว้กับที่ชั่วคราว
↓
ตรวจสอบตำแหน่งของงาน
↓↑ทำซ้ำจนเสถียร
ทำการปรับละเอียด
↓
ขันแน่นและเสร็จสมบูรณ์

<"การเปลี่ยนเซ็นเซอร์ใช้เวลาเพียง 10 วินาทีโดยใช้ "e-jig">

เพียงแค่ใส่เข้าไปและขันให้แน่น
โอริงจะคอยกั้นสิ่งแปลกปลอม เช่น น้ำมันหล่อเย็น ไม่ให้เข้าสู่ e-jig และช่วยให้มั่นใจว่าวางตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ (IP67G)
สามารถติดตั้งในอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วได้
E2E NEXT มีขนาดเล็กกว่ารุ่นทั่วไปหนึ่งขนาด และมีระยะตรวจจับที่เกือบเท่ากัน (M12 มีระยะตรวจจับ 7 มม. ซึ่งเท่ากับ M18 รุ่นทั่วไป)
ด้วยการใช้ e-jig คุณสามารถอัปเกรดอุปกรณ์ที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้สามารถเปลี่ยนเซ็นเซอร์ได้ในเวลาเพียง 10 วินาที
1. ถอดพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์รุ่น "M18" ออก
ติดตั้งในอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิม
2. ติดตั้ง e-jig ขนาด "M18"
3. ใส่รุ่น "M12" ของซีรีส์ E2E NEXT เข้าไปใน e-jig

มีประสิทธิภาพทนน้ำมันได้ 2 ปี พร้อมมาตรฐานการประเมินส่วนประกอบทนน้ำมัน IP67G + Omron
e-jig รุ่น E2E NEXT (ชนิดระยะไกล) มีคุณสมบัติการป้องกัน IP67G ที่จะสกัดกั้นสิ่งแปลกปลอม เช่น น้ำมันหล่อเย็น และเศษชิ้นส่วนไม่ให้เข้าไปข้างใน และยังใช้กับเครื่องจักรที่ใช้น้ำมันหล่อเย็นได้อีกด้วย

เพิ่มความยืดหยุ่นในการออกแบบอุปกรณ์โดยการลดขนาดลง
E2E NEXT (ชนิดระยะไกล) ช่วยในการย่อขนาดอุปกรณ์จากมุมมองต่าง ๆ และในขณะเดียวกันก็ยังคงระยะตรวจจับไว้
เนื่องจากมีระยะตรวจจับประมาณ 2 เท่าเมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไป จึงสามารถลดขนาดได้
| M30 | M18 | M18 | M12 | M12 | M8 | ข้อดี | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2E | E2E NEXT | E2E | E2E NEXT | E2E | E2E NEXT | ||
| ระยะตรวจจับ | 10 mm | 11 mm | 7 mm | 7 mm | 3 mm | 3 mm | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของพื้นผิวตรวจจับ | 30 mm | 18 mm | 18 mm | 12 mm | 12 mm | 8 mm | 1. ลดพื้นที่ติดตั้ง |
| ความยาวบอดี้ | 60 mm | 54.3 mm | 55 mm | 46.1 mm | 47 mm | 36.8 mm | 2. ลดช่องว่างความลึก |
| รัศมีการดัดงอ | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 3. ลดช่องว่างความลึก |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4. การลดขนาดมัดสายไฟ |
<ติดตั้งง่ายในอุปกรณ์การเชื่อม>

<รวมหลายรุ่นเข้าด้วยกัน เพื่อลดจำนวนชิ้นส่วนที่ต้องเก็บไว้ในสินค้าคงคลัง>

เบื้องหลังการพัฒนา
การพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งเป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีตรวจจับระยะไกลที่มีความเสถียรใน E2E-NEXT เริ่มต้นขึ้นใน ค.ศ. 2000 ตัวเรือนของพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์มีรูปทรงกระบอก โดยมีขนาดตั้งแต่ ⌀3 ที่สามารถติดตั้งภายในตัวเครื่องที่มีขนาดเล็ก และวงจรหลักมีการผสมผสานโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ซีรีส์นี้จึงใช้ IC แบบกำหนดเอง
ในรุ่นก่อน ๆ มีการติดตั้ง IC แบบกำหนดเองที่ประกอบด้วยวงจรแอนะล็อก
อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีการแก้ไขทางดิจิทัล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้การตรวจจับระยะไกลมีเสถียรภาพ และเป็นคุณสมบัติสำคัญของ E2E-NEXT นั้น มีสเกลวงจรขนาดใหญ่ และจำเป็นต้องทบทวนการการออกแบบวงจรโดยพื้นฐาน ผู้ผลิตจึงใช้โอกาสนี้และตัดสินใ