ปะเก็นชนิด USI สำหรับทั้งซีลลูกสูบและซีลแกน (ติดตั้งกับร่องภายใน)

แบรนด์ :
NOK
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ของไหลที่ใช้งานหลัก
- น้ำมันไฮดรอลิกปิโตรเลียมทั่วไป
คุณสมบัติ
- สามารถใช้ได้ทั้งกับซีลลูกสูบและซีลแกน
- ปะเก็นนี้มีหน้าตัดขนาดเล็กและสามารถติดตั้งกับร่องในตัวได้
- เป็นชนิด UPI ที่มีหน้าตัดเล็กกว่า
- มีการปรับปรุงเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากความดันย้อนกลับ
หมายเหตุ: เมื่อสั่งซื้อซีลกันกลับแบบรวมโปรดระบุ รหัสรุ่น/ Part number และขนาดรุ่นของ NOK
ขนาด
.jpg)
R = 0.3 หรือต่ำกว่า, R1 = 0.5 หรือต่ำกว่า, R2 = 1 พื้นผิวด้านในของท่อกระบอกสูบควรมีการแต่งผิวสำเร็จโดย
พื้นผิวของแกนควรมีการแต่งผิวสำเร็จด้วยการขัดเงา (RLB) หรือขัดผิวแบบ Honing (GH) ให้ได้ความหยาบผิว 0.4 ถึง 3.2 µmR (0.1 ถึง 0.8 µmRa)
ถึง 0.8 ถึง 1.6 µmRz (0.2 ถึง 0.4 µmRz) โดยเฉพาะภายใต้สภาวะการหล่อลื่นสูง จำเป็นต้องมีการขัดเงา
● ความหยาบระดับ JIS B 2601: 2001
เมื่อไม่สามารถใช้ความยาวที่กำหนดได้ ให้ใช้ Pt
วิธีหาขนาด B
■ เมื่อใช้แบ็คอัพริง โปรดดูขนาด B ตามตารางที่แสดงด้านล่าง
■ เมื่อไม่ใช้แบ็คอัพริง
หากต้องการทราบขนาด B โปรดดูกราฟทางด้านขวาสำหรับค่าสูงสุดของช่องว่างเฟรม (ด้านใดด้านหนึ่ง)
โดยพิจารณาจากความเยื้องศูนย์ของสภาพการทำงานของลูกสูบหรือซีลแกน
.jpg)
ตารางรายละเอียดจำเพาะ
Iron Rubber ชนิด UPI (PUR)
วัสดุ: NOK U593
หมายเหตุ: สำหรับสินค้าที่มีเครื่องหมาย ● โปรดใช้ร่องแยกเมื่อใช้เป็นปะเก็นแกน
สำหรับสินค้าที่มีเครื่องหมาย ●○ โปรดใช้ร่องแยกเมื่อใช้เป็นปะเก็นสำหรับลูกสูบ
.jpg)
R = 0.3 หรือต่ำกว่า, R1 = 0.5 หรือต่ำกว่า, R2 = 1 พื้นผิวด้านในของท่อกระบอกสูบควรมีการแต่งผิวสำเร็จโดย
พื้นผิวของแกนควรมีการแต่งผิวสำเร็จด้วยการขัดเงา (RLB) หรือขัดผิวแบบ Honing (GH) ให้ได้ความหยาบผิว 0.4 ถึง 3.2 µmR (0.1 ถึง 0.8 µmRa)
ถึง 0.8 ถึง 1.6 µmRz (0.2 ถึง 0.4 µmRz) โดยเฉพาะภายใต้สภาวะการหล่อลื่นสูง จำเป็นต้องมีการขัดเงา
● ความหยาบระดับ JIS B 2601: 2001
เมื่อไม่สามารถใช้ความยาวที่กำหนดได้ ให้ใช้ Pt
วิธีหาขนาด B
■ เมื่อใช้แบ็คอัพริง โปรดดูขนาด B ตามตารางที่แสดงด้านล่าง
| ความดันใช้งานสูงสุด | 14 MPa | 21 MPa | |
| วัสดุของแบ็คอัพริง | 19YF | ||
| ขนาด B | สำหรับซีลแกน | B ≦ ⌀ D + 1.0 | B ≦ ⌀ D + 0.5 |
| สำหรับซีลลูกสูบ | B ≦ ⌀ D - 1.0 | B ≦ ⌀ D - 0.5 | |
■ เมื่อไม่ใช้แบ็คอัพริง
หากต้องการทราบขนาด B โปรดดูกราฟทางด้านขวาสำหรับค่าสูงสุดของช่องว่างเฟรม (ด้านใดด้านหนึ่ง)
โดยพิจารณาจากความเยื้องศูนย์ของสภาพการทำงานของลูกสูบหรือซีลแกน
.jpg)
ตารางรายละเอียดจำเพาะ
Iron Rubber ชนิด UPI (PUR)
วัสดุ: NOK U593
หมายเหตุ: สำหรับสินค้าที่มีเครื่องหมาย ● โปรดใช้ร่องแยกเมื่อใช้เป็นปะเก็นแกน
สำหรับสินค้าที่มีเครื่องหมาย ●○ โปรดใช้ร่องแยกเมื่อใช้เป็นปะเก็นสำหรับลูกสูบ
| ขนาดกำหนดของปะเก็นและขนาดตัวเรือน | ปะเก็น รหัสสินค้า | รหัสสินค้าของแบ็คอัพริงแบบรวม | ||||||
| d | D | h | HA | HB | ⌀ D1 | C | BRT2 (ตัดเฉียง) 19YF | |
| 10 | 18 | 5 | 5.7 | 7.7 | 17 | 2 | ● FU0064S0 | GN5132-V0 |
| 12 | 20 | 5 | 5.7 | 7.7 | 19 | 2 | ● FU2464S0 | GN5132-V0 |
| 12.5 | 20 | 5 | 5.7 | 7.7 | 19 | 2 | ● FU2465S0 | GN5132-V0 |
| 14 | 22 | 5 | 5.7 | 7.7 | 21 | 2 | ○ FU0116S0 | GN5132-V0 |
| 16 | 24 | 5 | 5.7 | 7.7 | 23 | 2 | ○ FU0150S0 | GN5132-V0 |
| 17 | 25 | 5 | 5.7 | 7.7 | 24 | 2 | ○ FU2466S0 | GN5132-V0 |
| 18 | 26 | 5 | 5.7 | 7.7 | 25 | 2 | ○ FU0180S0 | GN5132-V0 |
| 20 | 28 | 5 | 5.7 | 7.7 | 27 | 2 | ○ FU0212S0 | GN5132-V0 |
| 20 | 30 | 6 | 7 | 9 | 29 | 2 | ○ FU0214S0 | GN5132-V0 |
| 22 | 30 | 5 | 5.7 | 7.7 | 29 | 2 | ○ FU2467S0 | GN5132-V0 |
| 22.4 | 30 | 5 | 5.7 | 7.7 | 29 | 2 | ○ FU0260S0 | GN5132-V0 |
| 23.5 | 31.5 | 5 | 5.7 | 7.7 | 30.5 | 2 | ○ FU0267S0 | GN5132-V0 |
| 24 | 32 | 5 | 5.7 | 7.7 | 31 | 2 | ○ FU2468S0 | GN5132-V0 |
| 25 | 33 | 5 | 5.7 | 7.7 | 32 | 2.5 | ○ FU0276S0 | GN5132-V0 |
| 25 | 35 | 6 | 7 | 9 | 34 | 2.5 | ○ FU0279S0 | GN5132-V0 |
| 26 | 34 | 5 | 5.7 | 8.7 | 33 | 2.5 | ○ FU2469S0 | GN5132-V0 |
| 27 | 35 | 5 | 5.7 | 8.7 | 34 | 2.5 | FU2470S0 | GN5132-V0 |
| 28 | 35.5 | 5 | 5.7 | 8.7 | 34.5 | 2.5 | FU0320S0 | GN5132-V0 |
| 28 | 36 | 5 | 5.7 | 8.7 | 35 | 2.5 | FU0321S0 | GN5132-V0 |
| 30 | 38 | 5 | 5.7 | 8.7 | 37 | 2.5 | FU0355S0 | GN5132-V0 |
| 30 | 40 | 6 | 7 | 10 | 39 | 2.5 | FU0357S0 | GN5132-V0 |
| 31.5 | 41.5 | 6 | 7 | 10 | 40.5 | 2.5 | FU0382S0 | GN5132-V0 |
| 32 | 42 | 6 | 7 | 10 | 41 | 2.5 | FU2055S0 | GN5132-V0 |
| 33 | 43 | 6 | 7 | 10 | 42 | 2.5 | FU2471S0 | GN5132-V0 |
| 34 | 44 | 6 | 7 | 10 | 43 | 2.5 | FU2263S0 | GN5132-V0 |
| 35 | 45 | 6 | 7 | 10 | 44 | 2.5 | FU0424S0 | GN5132-V0 |
| 35.5 | 45 | 6 | 7 | 10 | 44 | 2.5 | FU0451S0 | GN5132-V0 |
| 35.5 | 45.5 | 6 | 7 | 10 | 44.5 | 2.5 | FU0452S0 | GN5132-V0 |
| 36 | 46 | 6 | 7 | 10 | 45 | 2.5 | FU2472S0 | GN5132-V0 |
| 38 | 48 | 6 | 7 | 10 | 47 | 2.5 | FU2240S0 | GN5132-V0 |
| 40 | 50 | 6 | 7 | 10 | 49 | 2.5 | FU0497S0 | GN5132-V0 |
| 45 | 55 | 6 | 7 | 10 | 54 | 2.5 | FU0567S0 | GN5132-V0 |
| 45 | 56 | 7 | 8 | 11 | 55 | 2.5 | FU0572S0 | GN5132-V0 |
| 46 | 56 | 6 | 7 | 10 | 55 | 2.5 | FU2662S0 | GN5132-V0 |
| 50 | 60 | 6 | 7 | 10 | 59 | 2.5 | FU0619S0 | GN5132-V0 |
| 53 | 63 | 6 | 7 | 10 | 62 | 2.5 | FU0679S0 | GN5132-V0 |
| 55 | 65 | 6 | 7 | 10 | 64 | 2.5 | FU0694S0 | GN5132-V0 |
| 56 | 66 | 6 | 7 | 10 | 65 | 2.5 | FU0722S0 | GN5132-V0 |
| 58 | 68 | 6 | 7 | 10 | 67 | 2.5 | FU2473S0 | GN5132-V0 |
| 60 | 70 | 6 | 7 | 10 | 69 | 2.5 | FU0746S0 | GN5132-V0 |
| 60 | 71 | 7 | 8 | 11 | 70 | 2.5 | FU0750S0 | GN5132-V0 |
| 61 | 71 | 6 | 7 | 10 | 70 | 2.5 | FU2474S0 | GN4629V0 |
| 63 | 73 | 6 | 7 | 10 | 72 | 2.5 | FU0786S0 | GN4814V0 |
| 65 | 75 | 6 | 7 | 10 | 74 | 2.5 | FU0809S0 | GN4816V0 |
| 67 | 77 | 6 | 7 | 10 | 76 | 2.5 | FU0828S0 | GN4697V0 |
| 70 | 80 | 6 | 7 | 10 | 79 | 2.5 | FU0849S0 | GN4651V0 |
| 71 | 80 | 6 | 7 | 10 | 79 | 2.5 | FU0879S0 | GN4818V0 |
| 75 | 85 | 6 | 7 | 10 | 84 | 2.5 | FU0901S0 | GN4692V0 |
| 80 | 90 | 6 | 7 | 10 | 89 | 2.5 | FU0939S0 | GN4820V0 |
| 80 | 95 | 9 | 10 | 13 | 94 | 4 | FU0942S0 | GN5023V0 |
| 85 | 95 | 6 | 7 | 10 | 94 | 4 | FU2475S0 | GN4757V0 |
| 85 | 100 | 9 | 10 | 13 | 99 | 4 | FU0984S0 | GN4687V0 |
| 86 | 100 | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 99 | 4 | FU2476S0 | GN4982V1 |
| 89 | 104 | 9 | 10 | 13 | 103 | 4 | FU2372S0 | GN5734V0 |
| 90 | 100 | 6 | 7 | 10 | 99 | 4 | FU1021S0 | GN5735V0 |
| 90 | 105 | 9 | 10 | 13 | 104 | 4 | FU1024S0 | GN4698V0 |
| 95 | 110 | 9 | 10 | 13 | 109 | 4 | FU1051S0 | GN4822V0 |
| 96 | 111 | 9 | 10 | 13 | 110 | 4 | FU2477S0 | GN5736V0 |
| 98 | 112 | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 111 | 4 | FU1067S0 | GN4824V0 |
| 100 | 115 | 9 | 10 | 13 | 113 | 4 | FU1082S0 | GN4512V0 |
| 105 | 120 | 9 | 10 | 13 | 118 | 4 | FU1125S0 | GN5198V0 |
| 106 | 120 | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 118 | 4 | FU1135S0 | GN4826V0 |
| 110 | 125 | 9 | 10 | 13 | 123 | 4 | FU1157S0 | GN4480V0 |
| 112 | 125 | 9 | 10 | 13 | 123 | 4 | FU1179S0 | GN4827V0 |
| 115 | 130 | 9 | 10 | 13 | 128 | 4 | FU1195S0 | GN4593V0 |
| 118 | 132 | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 130 | 4 | FU1204S0 | GN5414V0 |
| 125 | 140 | 9 | 10 | 13 | 138 | 4 | FU1252S0 | GN4481V0 |
| 132 | 145 | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 143 | 4 | FU1291S0 | GN5737V0 |
| 136 | 150 | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 148 | 4 | FU1306S0 | GN4830V0 |
| 145 | 160 | 9 | 10 | 13 | 158 | 4 | FU1343S0 | GN4551V0 |