แม่แรงเกลียว (เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู) ชนิดมาตรฐาน ซีรีส์ JA

ข้อควรระวัง
- สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด - <<JA002 to JA010>> ใช้จาระบีในการหล่อลื่นในส่วนของตัวหนอนและส่วนเกลียว
<<JA025 to JA1250>> ใช้อ่างน้ำมันในการหล่อลื่นสำหรับส่วนตัวหนอนและใช้จาระบีในการหล่อลื่นส่วนเกลียว
รายละเอียดสินค้า
มีการออกแบบที่ปลอดภัยเนื่องจากใช้ระบบล็อคตัวเอง
รุ่นมาตรฐานสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่ 2 kN ถึง 1,250 kN
● มีระบบล็อคตัวเองเนื่องจากใช้แม่แรงเกลียว ซึ่งช่วยให้สามารถซ่อมบำรุงเพลาสกรูได้แม้ในกรณีที่ไฟถูกตัดโดยไม่คาดคิด
● ส่วนลดขนาดตัวหนอนใช้วิธีการหล่อลื่นด้วยจาระบี (ไม่จำเป็นต้องซ่อมบำรุง) สูงสุด 5 kN ถึง 10 kN และวิธีการหล่อลื่นด้วยอ่างน้ำมันสำหรับ 2 kN และ 25 kN หรือสูงกว่านั้น สามารถทนต่อการหมุนด้วยความเร็วสูงได้อีกด้วย
● ประสิทธิภาพสูง พร้อมโครงสร้างตลับลูกปืนที่เหมาะสม มาตรฐานระดับสูง ตั้งแต่ 2 kN ถึง 1,250 kN