(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่นอะคริลิคใส
ความหนาของแผ่น: 2, 3, 5 มม.
ความกว้าง: 100 ถึง 900 มม. (เพิ่มทีละ 100 มม.)
ความยาว: 100 ถึง 1,800 มม. (เพิ่มทีละ 100 มม.)
รหัสสินค้า |
---|
255AT |
2812AT |
322AT |
323AT |
333AT |
334AT |
378AT |
522AT |
523AT |
536AT |
547AT |
548AT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,983.00 | RESIN PLATE | 1 ชิ้น | 32 วัน | 2 | 500 | 500 | ||
฿ 6,300.00 | RESIN PLATE | 1 ชิ้น | 25 วัน | 2 | 800 | 1,200 | ||
฿ 600.30 | RESIN PLATE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3 | 200 | 200 | ||
฿ 678.18 | RESIN PLATE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3 | 200 | 300 | ||
฿ 745.81 | RESIN PLATE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3 | 300 | 300 | ||
฿ 1,017.10 | RESIN PLATE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3 | 300 | 400 | ||
฿ 7,533.00 | RESIN PLATE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3 | 700 | 800 | ||
฿ 737.42 | RESIN PLATE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5 | 200 | 200 | ||
฿ 870.97 | RESIN PLATE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5 | 200 | 300 | ||
฿ 1,684.16 | RESIN PLATE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5 | 300 | 600 | ||
฿ 2,435.56 | RESIN PLATE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5 | 400 | 700 | ||
฿ 5,514.00 | RESIN PLATE | 1 ชิ้น | 21 วัน | 5 | 400 | 800 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | อะคริลิค | เกรด | มาตรฐาน | สี | โปร่งใส |
---|---|---|---|---|---|
เจาะรูด้วยเครื่องจักร | ไม่มีการ การปรับแต่งเพิ่มเติม ขุดเจาะ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง