ลูกบิดกลม ทองเหลือง (หน้าแปลน) NB-CB / CB-NB / CB-SR / CB-R

แบรนด์ :
HIROSUGI-KEIKI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [เกลียว ขนาดเกลียว (M)] 3 (0.5) / 4 (0.7)
    [ลูกบิดกลม]
    [วัสดุ]ทองเหลือง ตัดฟรี (C3604BD) ปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm
    [กระบวนการเตรียมผิว]ไมโครแบล็ค ( การเคลือบผิว สีดำบน ฐานรอง/แผ่นรอง นิกเกิล ) ไมโครแบล็กใช้กับส่วน ลูกบิด
    [แหวนรอง ไนล่อน สีดำ (KW)]
    [วัสดุ]ไนล่อน 6
    [สี]สีดำ
    [อุณหภูมิความร้อนผิดเพี้ยน]1.82 mpa:65 ° C
    [มาตรฐาน UL]UL94-HB (วัสดุ)
    แหวนยางซิลิโคน (SRW)
    [วัสดุ]ยางซิลิโคน
    [สี]โปร่งแสง
    [ความแข็ง]50 ° (Durometer type A), 49 ° ( ค่าอ้างอิง IRHD)
    แหวนรอง NBR (RW)
    [วัสดุ]NBR
    [สี]สีดำ
    [ความแข็ง]70 ° (durometer type A), 63 ° ( ค่าอ้างอิง IRHD)