ขั้วต่อการติดตั้งในแนวตั้ง PCB (แบบตัว L คงที่) / พิน MLS (พินสี่เหลี่ยม) ระยะพิทช์ 2.54 มม. มุมฉาก (1 แถว)

แบรนด์ :
HIROSUGI-KEIKI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ส่วนหน้าสัมผัส
[วัสดุ]ทองเหลือง
[การรักษา]ชุบทอง (พื้นผิว นิกเกิล )
ส่วน เรซิ่น
[วัสดุ]PBT (อัตราปริมาณแก้ว 30%)
[สี]สีดำ
[อุณหภูมิการเสียรูปความร้อน]1.82 mpa, 200 ° C
[มาตรฐาน UL]UL94V-0 (วัสดุ)
สเปค
[กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า]3 ก
[ทนต่อแรงดันไฟฟ้า]800 V AC เป็นเวลา 1 นาที
[ความต้านทานหน้าสัมผัส]สูงสุด 30 mΩ
[ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า]1,000 MΩนาที
[ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน]-40 ° C ถึง + 85 ° c