พินเฮดเดอร์ ไนล่อน / พิน PSR-20 (ขาพิน น แบบเหลี่ยม) พิทช์ ขาพิน ทช์ 2.00 มม. มุม (1 แถว / 2 แถว)

แบรนด์ :
HIROSUGI-KEIKI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า: 1 A
    · ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า: 5000MΩMIN (500 V DC)
    · ความต้านทานหน้าสัมผัส: สูงสุด 20 mΩ (100 mA DC)
    ·ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน: -40 ° C ถึง + 105 ° c
    [วัสดุ]
    “ส่วน เรซิ่น ตัวเครื่อง หลัก”
    · วัสดุ: ไนล่อน
    · สี: สีดำ
    ·อุณหภูมิความร้อนผิดเพี้ยน: 1.80 MPa: 290°C
    · ความไวไฟ: UL94V-0 (วัสดุ)
    "หน้าสัมผัส"
    · วัสดุ: ทองเหลือง
    ·การรักษา: ฐานรอง/แผ่นรอง Ni แฟลชชุบทอง