หัวเข็มไนล่อน / พิน PSL-20 (พินสี่เหลี่ยม), ระยะพิทช์ 2.00 มม., มุมขวา SMT (1 แถว / 2 แถว)

แบรนด์ :
HIROSUGI-KEIKI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ส่วน เรซิ่น ตัวเครื่อง หลัก
    [วัสดุ]ไนล่อน
    [สี]สีดำ
    [อุณหภูมิการเสียรูปความร้อน]1.80 mpa, 290 ° C
    [ไวไฟ]UL94V-0 (วัสดุ)
    หน้าสัมผัส
    [วัสดุ]ทองเหลือง
    [การรักษา]Ni ทองคำสสารตั้งต้น
    สเปค
    [กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า]1 ก
    [ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า]5,000 MΩนาที (500 V DC)
    [ความต้านทานหน้าสัมผัส]สูงสุด 20 mΩ (DC 100 mA)
    [ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน]-40 ° C ถึง + 105 ° c