สวิตช์แรงดันดิจิทัล ความแม่นยำสูง ชนิดจอแสดงผล 2 สี ซีรีส์ ZSE40A(F)/ISE40A

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงตัวอย่าง และบาง

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์แรงดันที่ผลิตโดย SMC

[คุณสมบัติ]
· ของไหลที่ใช้: อากาศ ก๊าซไม่กัดกร่อน ก๊าซที่ไม่ไวไฟ
· สามารถคัดลอกสวิตช์ได้สูงสุด 10 ตัวพร้อมกัน
· ใช้งานง่าย
 ปุ่มสวิตช์ยางยกสูงขึ้นเพื่อการใช้งานที่ง่ายและสะดวกสบาย
· การตั้งค่า 3 ระดับ
· การแสดงผล 2 สี

รายละเอียดจำเพาะของสวิตช์แรงดันดิจิทัล ความแม่นยำสูง, ชนิดจอแสดงผล 2 สี ซีรีส์ ZSE40A(F) / ISE40A

ลักษณะภายนอกของคอนเนคเตอร์ M8 (3 พิน)

ลักษณะภายนอกของคอนเนคเตอร์ M8 (3 พิน)

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ ZSE40A(F) / ISE40A

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ ZSE40A(F) / ISE40A

รูปแบบการต่อท่อ

รูปแบบการต่อท่อ

รูปแบบการติดตั้ง

รูปแบบการติดตั้ง

*สามารถใช้ร่วมกับซีรีส์ ZSE40 / ISE40

รายละเอียดจำเพาะ

รุ่นZSE40A (ความดันติดลบ)ZSE40AF (ความดันบวกและลบ)ISE40A (ความดันบวก)
ช่วง ความดัน สูงสุด0.0 ถึง -101.3 kPa-100.0 ถึง +100.0 kPa-0.100 ถึง +1.000 MPa
ช่วงความดันที่ตั้ง / แสดง+10.0 ถึง -105.0 kPa-105.0 ถึง +105.0 kPa-0.105 ถึง +1.050 MPa
ความดันที่ทนได้500 kPa500 kPa1.5 MPa
ยูนิตที่ตั้งขั้นต่ำ / แสดง0.1 kPa0.1 kPa0.001 MPa
ของไหลอากาศก๊าซไม่กัดกร่อนก๊าซไม่ติดไฟ
แรงดันไฟเลี้ยง12 ถึง 24 V DC ±10% การกระเพื่อม (p-p) 10% หรือต่ำกว่า (มีการป้องกันการเชื่อมต่อสายไฟสลับขั้ว)
ปริมาณการใช้กระแสไฟ45 mA หรือต่ำกว่า
เอาท์พุตสวิตช์NPN หรือ PNP โอเพ่นคอลเลคเตอร์ 1 เอาท์พุต หรือ 2 เอาท์พุต
โหลดกระแสไฟฟ้าสูงสุด80 มิลลิแอมป์
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้สูงสุด28 V (พร้อมเอาท์พุต NPN)
แรงดันไฟฟ้าตกค้าง1 V หรือต่ำกว่า
เวลาตอบสนอง2.5 ms (ฟังก์ชั่นป้องกันการตรวจจับความผันผวนของความดันชั่วขณะ เลือกได้ระหว่าง 20, 100, 500, 1,000, 2,000 ms)
การป้องกันการลัดวงจรมี
ความสามารถในการทวนซ้ำ±0.2% F.S. ± 1 หลัก
ฮิสเทอรีซิสโหมดฮิสเทอรีซิสเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่ 0 *1)
โหมดเปรียบเทียบหน้าต่าง
เอาท์พุตอะนาล็อกเอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า *2)แรงดันขาออก (ช่วงพิกัดแรงดัน)1 ถึง 5 V ±2.5% F.S.0.6 ถึง 5 V ±2.5% F.S.
ความเป็นเชิงเส้น±1% F.S.
ความต้านทานเอาท์พุตประมาณ 1 kΩ
เอาท์พุตกระแสไฟฟ้า *3)กระแสไฟฟ้าเอาท์พุต (ช่วงพิกัดความดัน)4 ถึง 20 mA ±2.5% F.S.2.4 ถึง 20 mA ±2.5% F.S.
ความเป็นเชิงเส้น±1% F.S.
ความต้านทานโหลดความต้านทานโหลดสูงสุด แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ 12 V: 300 Ω
ความต้านทานโหลดสูงสุด แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ 24 V: 600 Ω
ความต้านทานโหลดต่ำสุด 50 Ω
อินพุตเปลี่ยนอัตโนมัติอินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้า (ลีด หรือโซลิดสเตต) ระดับต่ำ 0.4 V หรือต่ำกว่า, ระยะเวลาอินพุต 5 ms หรือต่ำกว่า
การแสดงผลLCD 3 1/2 หลัก 7 ส่วน แสดงผล 2 สี (สีแดง / สีเขียว)
แสดง ความแม่นยำ±2% F.S. ± 1 หลัก (ที่อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 25°C ±3°C)
ไฟแสดงสถานะสว่างเมื่อเอาท์พุตสวิตช์ ON, OUT1, OUT2: สีส้ม
สิ่งแวดล้อมกล่องหุ้มป้องกันIP65
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน *4)ระหว่างการใช้งาน: -5 ถึง +50 °C, ระหว่างการจัดเก็บ: -10 ถึง +60 °C (ไม่มีการจับตัวเป็นน้ำแข็งหรือควบแน่นเป็นหยดน้ำ)
ช่วงความชื้นที่ใช้งานระหว่างการใช้งาน / จัดเก็บ: 35 ถึง 85% RH (ไม่ควบแน่นเป็นหยดน้ำ)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า1,000 V AC นาน 1 นาที ระหว่างขั้วต่อและเฮาส์ชิ่ง
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า50 MΩ หรือมากกว่า (500 V DC เมื่อวัดโดยเครื่องวัดความต้านทานของฉนวน) ระหว่างขั้วต่อและเฮาส์ซิ่ง
ลักษณะอุณหภูมิ±2% F.S. (อ้างอิงตาม 25°C)
สายนำไฟฟ้าสายเคเบิลอ่อนไวนิลทนน้ำมัน 5 แกน
⌀3.5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 3.5 มม.) 2 ม. พื้นที่หน้าตัดของตัวนำไฟฟ้า 0.15 มม.² (