สวิตช์ความดัน ระบบนิวเมติกส์ IS3000 Series

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงตัวอย่าง และบาง

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์ความดัน ผลิตโดย SMC

[คุณสมบัติ]
· รองรับการใช้งานกับโหลดขนาดเล็กประมาณ 10 mA สำหรับรีเลย์ควบคุมแบบโปรแกรมได้ ฯลฯ
· พร้อมไฟแสดงสถานะ

รายละเอียดจำเพาะของสวิตช์แรงดันนิวเมติกส์ ซีรีส์ IS3000

ลักษณะภายนอกของ IS3100 (ติดปะเก็น)

ลักษณะภายนอกของ IS3100 (ติดปะเก็น)

ลักษณะภายนอกของ IS3000-02 (เชื่อมต่อด้วยเกลียว Rc1/4)

ลักษณะภายนอกของ IS3000-02 (เชื่อมต่อด้วยเกลียว Rc1/4)

ลักษณะภายนอกของ IS3110 (ติดปะเก็น)

ลักษณะภายนอกของ IS3110 (ติดปะเก็น)

ลักษณะภายนอกของ IS3010-02 (เชื่อมต่อด้วยเกลียว Rc1/4)

ลักษณะภายนอกของ IS3010-02 (เชื่อมต่อด้วยเกลียว Rc1/4)

ขนาด

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาดของซีรีส์ IS3000

Drawing ระบุขนาดของซีรีส์ IS3000

แผนภาพ

Drawing แสดงโครงสร้างของ IS3000-02 / 3010-02 (เชื่อมต่อด้วยเกลียว 1/4)

Drawing แสดงโครงสร้างของ IS3000-02 / 3010-02 (เชื่อมต่อด้วยเกลียว 1/4)

หมายเลขชื่อชิ้นส่วนวัสดุ
1สกรูปรับเหล็กม้วน
2สปริงปรับเหล็กม้วน
3ก้านโยกแผ่นเหล็กกล้ารีด
4ลูกสูบโพลีอะซีทัล
5ไมโครสวิตช์
6ฝาครอบด้านล่างAluminum Diecast
*7โอริงNBR

*ชนิดติดปะเก็นเท่านั้น

รุ่น

รุ่นวิธีการเชื่อมต่อท่อประเภทไมโครสวิตช์โหลดที่ใช้ได้ขั้นต่ำสำหรับไมโครสวิตช์
IS3000-02เชื่อมต่อด้วยเกลียว Rc1/4รุ่นมาตรฐาน5 V DC 160 mA
IS3100ติดปะเก็น
IS3010-02เชื่อมต่อด้วยเกลียว Rc1/4ประเภทไมโครโหลด5 V DC 1 mA
IS3110ติดปะเก็น

รายละเอียดจำเพาะ

สัญลักษณ์ JIS

สัญลักษณ์ JIS

ของไหลลม และแก๊สเฉื่อย
ความดัน พิสูจน์1.0 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด0.8 MPa
ช่วงปรับความดัน0.1 ถึง 0.7 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล-5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
หน้าสัมผัส1ab
ความคาดเคลื่อนของสเกล±0.1 MPa
ฮิสเทอรีซิส0.05 MPa หรือต่ำกว่า
ความสามารถในการทำซ้ำ±0.05 MPa
กล่องหุ้มป้องกันเทียบเท่า IP40
น้ำหนัก0.15 กก

พิกัดแรงดันไฟฟ้าของไมโครสวิตช์

รุ่นIS3000
IS3100
IS3010
IS3110
โหลดโหลดที่ไม่ใช่ตัวเหนี่ยวนำ (A)โหลดตัวเหนี่ยวนำ (A)โหลดที่ไม่ใช่ตัวเหนี่ยวนำ (A)
ความต้านทานโหลดโหลดหลอดไฟโหลดเหนี่ยวนำโหลดมอเตอร์ไฟฟ้าความต้านทานโหลด
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V)วงจร
วงจรปกติปิดวงจรปกติเปิดวงจรปกติปิดวงจรปกติเปิดวงจรปกติปิดวงจรปกติเปิดวงจรปกติปิด