กระบอกไฮดรอลิก มาตรฐาน ISO CHSG Series

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคและขนาดที่แคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดรูปทรงในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data

รายละเอียดสินค้า

กระบอกไฮดรอลิกที่มีความยาวรวมลดลง
[คุณสมบัติ]
· CHSG: สอดคล้องตาม ISO 6020-2
· กระบอกสูบพร้อมฝาปิดและเหล็กฉากสำหรับยึดในตัว ช่วยให้ประกอบและถอดได้ง่าย
· ฝาปิดเล็กกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกระบอกสูบแบบแท่ง
· CHDSG: พร้อมด้วยสวิตช์อัตโนมัติ
· CHSG: ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ

รายละเอียดจำเพาะของกระบอกสูบไฮดรอลิก ซีรีส์ CHSG มาตรฐาน ISO

ลักษณะภายนอกของกระบอกสูบไฮดรอลิก ซีรีส์ CHSG มาตรฐาน ISO

ลักษณะภายนอกของกระบอกสูบไฮดรอลิก ซีรีส์ CHSG มาตรฐาน ISO

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.)3240506380100
การทำงานทำงานสองจังหวะ: ก้านเดี่ยว
ของไหลของไหลไฮดรอลิกจากแร่ทั่วไป
ความดันกำหนด16 MPa
ความดันที่ใช้งานได้สูงสุด20 MPa
ความดัน พิสูจน์24 MPa
ความดันในการทำงานขั้นต่ำมีแรงดันที่ด้านก้าน0.25 MPa
มีแรงดันที่ด้านหัว0.15 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหลไม่มีแม่เหล็ก-10 ถึง 80°C
แม่เหล็กในตัว-10 ถึง 60 °C
ความเร็วลูกสูบ8 ถึง 300 มม. / วินาที
หมอนซีลกันกระแทก
ค่าพิกัดความเผื่อของเกลียวJIS 6g/6H
ค่าพิกัดความเผื่อระยะเคลื่อนที่จาก 100 st: 0 ถึง +0.8, 101 ถึง 250 st: 0 ถึง +1.0, 251 ถึง 630 st: 0 ถึง +1.25, 631 ถึง 1,000 st: 0 ถึง +1.4

*สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคำจำกัดความของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความดัน โปรดติดต่อผู้ผลิต

รายการระยะเคลื่อนที่มาตรฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.)ระยะเคลื่อนที่มาตรฐาน (มม.)
3225 ถึง 800
4025 ถึง 800
5025 ถึง 800
6325 ถึง 800
8025 ถึง 800
10025 ถึง 1,000

รายการผลลัพธ์ทางทฤษฎี

 

(หน่วย: N)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ
(มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
(มม.)
ทิศทางการใช้งานพื้นที่รับแรงดัน
(มม.2 )
ความดันขณะใช้งาน (MPa)
3.571016
3218OUT8042,8145,6288,04012,864
IN5491,9223,8435,4908,784
4022OUT1,2564,3968,79212,56020,096
IN8763,0666,1328,76014,016
5028OUT1,9636,87113,74119,63031,408
IN1,3474,7159,42913,47021,552
6336OUT3,11710,91021,81931,17049,872
IN2,0997,34614,69320,99033,584
8045OUT5,02617,59135,18250,26080,416
IN3,43612,02624,05234,36054,976
10056OUT7,85327,48654,97178,530125,648
IN5,39018,86537,73053,90086,240

ผลลัพธ์ทางทฤษฎี (N) = ความดัน (MPa) × พื้นที่รับแรงดัน (มม.2 )

รายการน้ำหนัก

 

(หน่วย: กก.)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.)3240506380100
น้ำหนักพื้นฐาน (0 สโตรค)ขั้นพื้นฐานB1.603.204.707.8014.720.8
ฐานแนวตัดขวางLA1.804.005.708.6517.023.3
หน้าแปลนก้านFY1.904.106.009.1016.722.9
หน้าแปลนหัวFZ1.703.905.608.2016.424.8
เคลวิสเดี่ยวCA1.603.405.608.2016.424.8
เคลวิสคู่CB1.603.405.608.2016.424.8
รองแหนบก้านTA1.703.405.208.4015.922.5
รองแหนบกลางTC1.903.905.809.4018.225.4
น้ำหนักเพิ่มเติมต่อ 10 สโตรค0.050.070.120.180.280.42

แผนภาพ

แผนภาพของซีรีส์ CHSG 1

แผนภาพของซีรีส์ CHSG 1

แผนภาพของซีรีส์ CHSG 2

แผนภาพของซีรีส์ CHSG 2

ส่วนประกอบ

ลำดับที่ชื่อวัสดุ
1ฝาครอบก้านเหล็กกล้าคาร์บอน
2ฝาครอบหัวเหล็กกล้าคาร์บอน
3ที่ยึดซีลเหล็กกล้าคาร์บอน
4ท่อกระบอกสูบสเตนเลส
5ลูกสูบสเตนเลส
6แผ่นเพลทแม่เหล็กสเตนเลส
7แหวนรองเหล็กกล้าคาร์บอน
8นัทแหวนรองเหล็กกล้าคาร์บอน
9บุชชิ่งทองแดงผสม
10ก้านลูกสูบเหล็กกล้าคาร์บอน
11พร้อมคันต่อยืดเหล็กกล้าโครเมียมโมลิบดีนัม
12นัทคันต่อยืดเหล็กกล้าคาร์บอน
13วาล์วรองเหล็กอัลลอย
14ที่ยึดวาล์วเหล็กกล้าคาร์บอน
15วาล์วระบายอากาศเหล็กอัลลอย
16เช็คบอลเหล็กกล้าตลับลูกปืน
17แหวนล็อคเครื่องมือเหล็กกล้าคาร์บอน
18สกรูตัวหนอนเหล็กอัลลอย
19ขาพินสเตนเลส
20ซีลกันสึกเรซิ่น
21ตัวกวาดเศษNBR
22ซีลก้านNBR
23แหวนรับเรซิ่น
24ซีลลูกสูบNBR
25แหวนรับเรซิ่น
26ปะเก็นกระบอกสูบNBR
27ที่ยึดปะเก็นแผ่นNBR
28ซีลวาล์วNBR
29ปะเก็นแผ่นของที่ยึดวาล์วNBR
30ซีลกันกระแทก—
31ปะเก็นแผ่นของลูกสูบNBR
32แม่เหล็ก—

ชิ้นส่วนอะไหล่: ชุดซีล

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.)รหัสสินค้า
32CHSG32-PS
40CHSG40-PS
50CHSG50-PS
63CHSG63-PS
80CHSG80-PS
100CHSG100-PS

*ชุดซีลประกอบด้วยรายการที่ 21 ถึง 26 และ 30 กรุณาสั่งซื้อโดยใช้รหัสสินค้าสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อแต่ละขนาด

  • * สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้านอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น โปรดดูที่แค็ตตาล็อกของผู้ผลิต
  • * สินค้าที่แสดงในภาพเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น