กระบอกลมแบบความเร็วสม่ำเสมอ CA2Y Series

ข้อควรระวัง
- ■ สายผลิตภัณฑ์ของ SMC
หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าเว็บแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ - อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
- บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data
รายละเอียดสินค้า
กระบอกลมชนิดพิเศษที่ลดการลื่นสะดุดในช่วงความเร็วต่ำ
[คุณสมบัติ]
·สามารถทำงานได้อย่างเสถียรแม้ที่ 5 มม. / วินาที (อิงตามมาตรฐาน JIS B 8377)
·มั่นใจได้ถึงแรงเสียดทานต่ำแม้ในระหว่างการทำงานแบบสองทิศทาง
· น้ำหนักเบา และปรับปรุงการทำงาน (โครงสร้างใหม่เทียบเท่ากับรุ่น มาตรฐาน )
· ถอดสลับเปลี่ยนได้ (ติดตั้งเข้ากันได้) กับผลิตภัณฑ์รุ่นมาตรฐาน
* ดูแคตตาล็อก SMC สเปค
* รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทน ไม่รองรับข้อมูล CAD สำหรับหมายเลข รุ่น บางตัว
สเปค กระบอกสูบ เรียบ รุ่น CA2Y

CA2Y ซีรี่ส์ กระบอกสูบ เรียบ ลักษณะภายนอก

กระบอกสูบ เรียบ CA2Y ซีรีย์ JIS เป็นสัญลักษณ์ (ไม่มีเบาะ)
สเปค
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.) | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| หนังบู๊ | การแสดงสองครั้ง | ||||
| ความเร็วลูกสูบ | 5 ถึง 500 มม. / วินาที | ||||
| ของไหล | อากาศ | ||||
| พิสูจน์ ความดัน | 1.05 MPa | ||||
| แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.7 MPa | ||||
| อุณหภูมิโดยรอบและ ของไหล | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 70 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 60 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) | ||||
| กันกระแทก | ไม่มี | ||||
| การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น (ไม่หล่อลื่น) | ||||
| อุปกรณ์รองรับท่อ ประเภทเมานต์ | ประเภทพื้นฐาน, ประเภทของเท้าแกน, ชนิดหน้าแปลนปลาย - ปลาย, ประเภทหน้าแปลนปลาย, ประเภทปิ๊นเดียว, ประเภทปิ๊นคู่, ประเภทรองศูนย์ | ||||
| อัตราการรั่วไหลที่อนุญาต | 0.5 ลิตร / นาที (ANR) | ||||
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ
(หน่วย: MPa)
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.) | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.02 | 0.01 | |||
โต๊ะวางชิ้นงาน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน (มม.) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ผลิตสูงสุด (มม.) |
|---|---|---|
| 40 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 | 1,000 |
| 50, 63 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 | 1,000 |
| 80, 100 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700 | 1,000 |
* ควรยืนยัน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ เกี่ยวข้องตามการใช้งาน นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่เกินขีดมาตรฐานอาจไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้เนื่องจากการโก่งตัวเป็นต้น
อุปกรณ์เสริม
| อุปกรณ์รองรับท่อ ประเภทเมานต์ | ประเภทพื้นฐาน | ประเภทเท้า | ชนิดหน้าแปลน Rod-end | ชนิดหน้าแปลน ปลาย หัว | ปิ๊นเดี่ยว | ประเภทปิ๊นคู่ | ประเภทศูนย์ วาล์วบอล | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อุปกรณ์ มาตรฐาน | น๊อตตัวเมีย ปลายก้าน | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Clevis ขาพิน | - | - | - | - | - | ● | - | |
| ตัวเลือก | ข้อต่อร่วม เดียว | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ข้อต่อร่วม ขา (มี ขาพิน) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
* อ้างถึงแคตตาล็อก SMC สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ อุปกรณ์เสริม
โต๊ะวางชิ้นงาน น้ำหนัก / สายยาง อะลูมิเนียม
(หน่วย: กิโลกรัม)
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.) | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| น้ำหนักพื้นฐาน | ประเภทพื้นฐาน | 0.73 | 1.06 | 1.53 | 2.73 | 3.71 |
| ประเภทเท้า ตามแนวแกน | 0.91 | 1.25 | 1.83 | 3.40 | 4.64 | |
| ชนิดหน้าแปลน | 1.09 | 1.48 | 2.28 | 4.18 | 5.57 | |
| ปิ๊นเดี่ยว | 0.95 | 1.37 | 2.12 | 3.84 | 5.43 | |
| ประเภทปิ๊นคู่ | 0.99 | 1.46 | 2.28 | 4.13 | 5.95 | |
| ประเภทรอง วาล์วบอล | 1.08 | 1.51 | 2.29 | 4.28 | 5.93 | |
| น้ำหนักเพิ่มเติมต่อ 50 จังหวะ | เหล็กฉากสำหรับยึด ทั้งหมด | 0.20 | 0.25 | 0.31 | 0.46 | 0.58 |
| อุปกรณ์เสริม | ข้อต่อร่วม เดียว | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.60 | 0.83 |
| ข้อต่อร่วม ขา (มี ขาพิน) | 0.37 | 0.43 | 0.43 | 0.87 | 1.27 | |
ตัวอย่างการคำนวณ: CA2YL40-100Z (ประเภท ตามแนวแกน เท้า, ø40มม., 100 สเตจ)
- น้ำหนักพื้นฐาน: 0.91 กิโลกรัม
- น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น: 0.20 / 50 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
- สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ กระบอกสูบ: 100 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
0.91 + 0.20 × 100/50 = 1.31 กิโลกรัม
ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)

ประเภทพื้นฐาน: ดรออิ้งบอกขนาด CA2YB
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง (มิลลิเมตร) | A | AL | B | B₁ | C | D | E | F | G | H | H₁ | J | K | KA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 30 | 27 | 60 | 22 | 44 | 16 | 32 | 10 | 15 | 51 | 8 | M8 × 1.25 | 6 | 14 |
| 50 | 35 | 32 | 70 | 27 | 52 | 20 | 40 | 10 | 17 | 58 | 11 | M8 × 1.25 | 7 | 18 |
| 63 | 35 | 32 | 85 | 27 | 64 | 20 | 40 | 10 | 17 | 58 | 11 | M10 × 1.25 | 7 | 18 |
| 80 | 40 | 37 | 102 | 32 | 78 | 25 | 52 | 14 | 21 | 71 | 13 | M12 × 1.75 | 10 | 22 |
| 100 | 40 | 37 | 116 | 41 | 92 | 30 | 52 | 14 | 21 | 72 | 16 | M12 × 1.75 | 10 | 26 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง (มิลลิเมตร) | M | MM | N | P | S | WA | ZZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 11 | M14 × 1.5 | 27 | 1/4 | 84 | 18.5 | 146 |
| 50 | 11 | M18 × 1.5 | 30 | 3/8 | 90 | 18.5 | 159 |
| 63 | 14 | M18 × 1.5 | 31 | 3/8 | 98 | 23 | 170 |
| 80 | 17 | M22 × 1.5 | 37 | 1/2 | 116 | 28.5 | 204 |
| 100 | 17 | M26 × 1.5 | 40 | 1/2 | 126 | 28.5 | 215 |
* ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับภาพวาดมิติและตารางขนาดที่ไม่ได้รายละเอียดด้านบน